< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
60.0 인치 1524.0 mm Less
정격 버킷 용량 0.39 yd3 0.3 m3 Less
정격 버킷 용량 10.5 ft3 0.3 m3 Less
중량 844.0 Kilogram 383.0 kg Less
죠 개구부 30.0 인치 767.0 mm Less
클램 앵글 89.0 도 89.0 도 Less
베이스 엣지 두께 0.75 인치 19.0 mm Less
커팅 엣지 두께 0.63 인치 16.0 mm Less