H140Es

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

H140Es 해머는 유틸리티 작업, 채석장 및 다리 철거뿐 아니라 기타 대규모 철거 프로젝트에서 귀중한 자산입니다.

단위:
충격 에너지 클래스 6000.0 ft-lbf 8135.0 J Less
분당 강타 횟수 325-540 325-540 Less
최소 정격 흐름 42.0 gal/min 160.0 L/min Less
최대 정격 흐름 60.0 gal/min 230.0 L/min Less
최대 작동 중량 5865.0 lb 2660.0 kg Less
최소 작동 중량 5314.0 2410.0 Less
최대 작동 압력 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
최소 작동 압력 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
최소 캐리어 중량 52900.0 lb 23995.0 kg Less
최대 캐리어 중량 92600.0 lb 42003.0 kg Less
툴 직경 5.49 인치 139.5 mm Less

파쇄 성능: 언제나 우수한 성능 보장

교대 근무 담당자가 바뀌더라도 항상 Cat 해머를 사용하면 강력한 Cat 굴삭기를 활용해 작업을 차질 없이 진행할 수 있습니다. 시간당 톤 또는 철거 속도 중 어느 것으로 성능을 측정하더라도 이 해머는 작업을 훌륭히 완수합니다.

수익을 보장하는 암석 파쇄 솔루션

해머를 새로 구입하거나 중고를 구입하든 아니면 대여를 하든 현지 Cat 특약점에서는 가장 적합한 파쇄 솔루션을 제공해 드립니다. 우수한 품질의 Cat 제품은 상황의 변화에 따라 귀사와 귀사의 비즈니스를 흑자로 유지하는 데 도움이 되도록 판매, 교환 또는 재생할 수 있기 때문에 계속해서 이익을 창출합니다.

해머에 신경 쓰지 않고, 비즈니스에 집중 가능

언제든지 전화로 Cat의 전문가와 상담할 수 있으므로 고객님께서 해머에 대해 다 아셔야 할 필요는 없습니다. 자동 차단과 같은 내장 기능은 작동 기술이 서툴거나 때때로 실수가 발생하더라도 장비를 보호해 줍니다. 내부 버퍼링과 통합형 소음 장치는 작업 현장과 운전실 밖의 소음과 출력을 일정하게 유지해 줍니다. 굴삭기를 운전할 수 있다면 Cat 해머도 전문가처럼 운전할 수 있습니다.

정비 시간 단축

편리한 높이에 기본 지점 하나로 일상 그리스 주입이 편리합니다. Cat 자동윤활 기능이 추가되어 작동하는 동안 해머에 그리스가 주입되므로 시간이 절약될 뿐 아니라 투자한 만큼의 가치도 얻을 수 있습니다. 1시간 안에 부싱을 회전 또는 교체할 수 있습니다. 가스 점검도 1년에 한 번만 수행하면 되고, 해머를 탈착하지 않고 빠르게 수행할 수 있습니다. 이 모두를 작업자가 혼자 처리할 수도 있고, Cat 특약점으로부터 일정에 맞춰 광범위한 지원을 제공 받을 수도 있습니다.

요구에 맞게 업그레이드

해머 장착 자동윤활 계통이 추가되어 정비가 단순화되고 단일 장비보다 안정성이 개선되었기 때문에, 대규모 생산 또는 철거 업체와 임대 장비에 이상적입니다. 채석장, 광산, 철거 현장과 같은 험한 작업 환경에서는 해머 보호용으로 마모 패키지를 추가할 수도 있습니다.

구매 후 지원

해머에 대한 자세한 정보가 필요하십니까? 온라인이나 현지 Cat 특약점을 통해 작동 및 정비 동영상이 제공됩니다. 집에서 멀리 떨어져서 작업 중입니까? 그래도 문제 없습니다. 어디에서 작업을 하든 Cat 특약점 글로벌 네트워크에서는 장비 지원, 서비스뿐 아니라 필요한 해머 부품, 서비스까지 모두 제공하므로 자신감 있게 작업을 수행할 수 있습니다. 이 같은 지원을 제공하는 제조업체는 어디에도 없습니다.