HM315C

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

멀쳐는 초목과 우거진 수풀을 효율적으로 절단 및 멀칭할 수 있는 이상적인 장비입니다.

전체 폭

단위:
전체 폭 74.0 인치 1882.0 mm Less

작동 폭

작동 폭 62.0 인치 1582.0 mm Less

길이

길이 53.0 인치 1354.0 mm Less

전체 높이

전체 높이 58.0 인치 1480.0 mm Less

중량

중량 2959.0 lb 1342.0 kg Less

구동 방법

구동 방법 폴리 체인 벨트 폴리 체인 벨트 Less

모터

모터 2단 속도 차축 피스톤 2단 속도 차축 피스톤 Less

최적 유압 흐름 범위

최적 유압 흐름 범위 120-125L/min(31-33gpm) 120-125L/min(31-33gpm) Less

최적 유압 범위

최적 유압 범위 280bar(4,060psi) 280bar(4,060psi) Less

드럼 속도 범위

드럼 속도 범위 2,140-2,230RPM 2,140-2,230RPM Less

드럼당 고정 이빨 수

드럼당 고정 이빨 수 34 34 Less

최대 절단 직경

최대 절단 직경 8.0 인치 200.0 mm Less