LR15B

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

표준 흐름 유압장치 - 체인 구동 유닛, 신속 분리식 유압 라인, 장착 브래킷 및 하드웨어가 포함됩니다.

단위:
작동 폭 62.0 인치 1576.0 mm Less
버킷 용량 - 평적 0.4 yd3 0.3 m3 Less
버킷 용량 - 평적 10.8 ft3 0.3 m3 Less
암석 크기 범위 19-52mm(0.75-6인치) 19-52mm(0.75-6인치) Less
유닛 중량 1312.0 Kilogram 595.0 kg Less
레이킹 폭 55.0 인치 1384.0 mm Less
전체 폭 66.0 인치 1683.0 mm Less
구동 방법 체인 저감 체인 저감 Less
구동 체인 #80H #80H Less
컨베이어 체인 #2060H #2060H Less
유압 흐름 범위 42-83L/min(11-22gpm) 42-83L/min(11-22gpm) Less
유압 범위 3340.0 psi 230.0 바 Less
높이 39.0 인치 989.0 mm Less
길이 64.0 인치 1620.0 mm Less
유효 배기량 19.2 세제곱인치 315.0 cm3 Less
80LPG-rpm에서의 구동축 속도 165 165 Less
조임장치 Cat Cat Less
유압 호스 Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
이빨 수 372 372 Less