PR190

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
롤러 폭 90.0 인치 2286.0 mm Less
전체 폭 99.0 인치 2515.0 mm Less
전체 길이 64.0 인치 1626.0 mm Less
전체 높이 37.5 인치 953.0 mm Less
최대 각도에서의 레이킹 폭 85.0 인치 2159.0 mm Less
유닛 중량 1320.0 Kilogram 599.0 kg Less
최대 각도 - 우측 또는 좌측 20.0 도 20.0 도 Less
유압 흐름 범위 57-83L/min(15-22gpm) 57-83L/min(15-22gpm) Less
유압 흐름 범위 copy 3340.0 psi 230.0 바 Less