SR121

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
흡입구 폭 85.0 인치 2159.0 mm Less
전체 폭 87.5 인치 2223.0 mm Less
스로 거리 40.0 ft 12.2 m Less
오거 직경 18.0 인치 457.0 mm Less
절삭 높이 35.0 인치 883.0 mm Less
슈트 회전 180.0 도 180.0 도 Less
중량 1303.0 Kilogram 591.0 kg Less
필수 유압 흐름 72-87L/min(19-23gpm) 72-87L/min(19-23gpm) Less
필수 유압 흐름 copy 3340.0 psi 230.0 바 Less