4.2m(14ft) 제설기

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

제설 작업의 효율과 성능을 극대화하는 견고한 설계.

단위:
168.0 인치 4267.0 mm Less

기울임 폭

기울임 폭 138.0 인치 3495.0 mm Less

전체 높이

전체 높이 42.0 도 1065.0 도 Less

중량

중량 3633.0 lb 1648.0 kg Less

트립 엣지 높이

트립 엣지 높이 9.0 인치 226.0 mm Less

트립 엣지 수량

트립 엣지 수량 2 2 Less