3.6m(12ft)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

독자적인 설계로 눈을 효율적으로 제거하여 통과 횟수를 최소화하고 염분의 축적을 줄일 수 있습니다.

커플러 인터페이스

단위:
커플러 인터페이스 IT IT Less

작동 폭

작동 폭 144.0 인치 3658.0 mm Less

중량

중량 1994.0 lb 905.0 kg Less

트립 엣지 높이

트립 엣지 높이 5.4 인치 137.0 mm Less

전체 높이

전체 높이 36.0 인치 906.0 mm Less

전체 길이

전체 길이 50.0 인치 137.0 mm Less

트립 엣지

트립 엣지 2 2 Less
트립 엣지 강철 강철 Less