303/303.5/304 핀 부착

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

길이

단위:
길이 32.2 인치 818.0 mm Less

저장된 높이

저장된 높이 12.2 인치 310.0 mm Less

전체 폭

전체 폭 13.4 인치 340.0 mm Less

중량

중량 148.0 lb 67.0 kg Less

섬 폭

섬 폭 10.7 인치 272.0 mm Less

회전

회전 116.8° 116.8° Less