LT13B

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

직접 구동 유닛, 152mm(6인치) 최대 작업 깊이, 신속 분리식 유압 라인, 장착 브래킷 및 하드웨어가 포함됩니다.

단위:
작동 폭 52.0 인치 1321.0 mm Less
전체 폭 70.5 인치 1788.0 mm Less
유닛 중량 750.0 Kilogram 340.0 kg Less
작동 깊이 범위 25-152mm(1-6인치) 25-152mm(1-6인치) Less
구동 방법 직접 구동 직접 구동 Less
모터 수 단일 단일 Less
유압 흐름 범위 42-83L/min(11-22gpm) 42-83L/min(11-22gpm) Less
유압 범위 3340.0 psi 230.0 바 Less
유효 배기량 38.4 세제곱인치 629.1 cm3 Less
축 속도 127rpm @ 80L/min(21gpm) 127rpm @ 80L/min(21gpm) Less
높이 30.0 인치 755.0 mm Less
길이 38.0 인치 956.0 mm Less
조임장치 Cat Cat Less
유압 호스 Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
갈래 수 24 24 Less