< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat 740C EJ는 23m3(30.1yd3) 38미터톤(42톤)의 용량으로 검증된 안정성, 내구성, 높은 생산성, 뛰어난 운전자 편의 및 낮은 운용 비용을 제공합니다. 고유하고 조절 가능한 생산성에 초점을 맞춘 740C EJ는 많은 기능을 업데이트하고 개선하였으며, 완전히 새로워진 동력전달장치 및 자동 리타더 제어장치를 비롯해 편리한 작동을 위한 새 기능을 구현했습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
보어 5.7 인치 145.0 mm Less
행정 7.2 인치 183.0 mm Less
배기량 1106.0 세제곱인치 18.1 L Less
총 출력 - SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
정미 출력 - SAE J1349 496.0 hp 370.0 kW Less
엔진 모델 - 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
정미 출력 - ISO 14396 504.0 hp 376.0 kW Less
다음 수치 아래에서는 엔진 출력 저하가 요구되지 않음 10000.0 ft 3050.0 m Less
피크 엔진 총 토크(SAE J1995) 1931.0 lbf-ft 2618.0 N·m Less
피크 엔진 정미 토크(SAE J1349) 1887.0 lbf-ft 2558.0 N·m Less
피크 엔진 토크 속도 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less

중량

정격 탑재하중 42.0 톤 38.0 미터톤 Less

본체 용량

산적 SAE 2:1 30.1 yd3 23.0 m3 Less
평적 23.5 yd3 18.0 m3 Less

변속기

전진 1단 3.8 mph 6.1 km/h Less
전진 2단 5.0 mph 8.1 km/h Less
전진 3단 7.0 mph 11.2 km/h Less
전진 4단 8.8 mph 14.1 km/h Less
전진 5단 11.6 mph 18.7 km/h Less
전진 6단 14.2 mph 22.9 km/h Less
전진 7단 19.6 mph 31.5 km/h Less
전진 8단 23.5 mph 37.9 km/h Less
후진 1단 4.0 mph 6.4 km/h Less
후진 2단 9.1 mph 14.6 km/h Less
전진 9단 34.0 mph 54.8 km/h Less

소음 수준

내부 운전실 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

작동 중량

전방 차축 - 비적재 45239.0 lb 20520.0 kg Less
중앙 차축 - 비적재 17416.0 lb 7900.0 kg Less
후방 차축 - 비적재 16865.0 lb 7650.0 kg Less
총계 - 비적재 79521.0 lb 36070.0 kg Less
전방 차축 - 정격 부하 3527.0 lb 1600.0 kg Less
중앙 차축 - 정격 부하 40124.0 lb 18200.0 kg Less
후방 차축 - 정격 부하 40124.0 lb 18200.0 kg Less
총계 - 정격 부하 83776.0 lb 38000.0 kg Less
전방 차축 - 적재 48766.0 lb 22120.0 kg Less
중앙 차축 - 적재 57541.0 lb 26100.0 kg Less
후방 차축 - 적재 56989.0 lb 25850.0 kg Less
총계 - 적재 163296.0 lb 74070.0 kg Less

본체 플레이트

유형 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 145.3 gal 550.0 L Less
냉각 계통 23.7 gal 90.0 L Less
엔진 크랭크케이스 13.7 gal 52.0 L Less
DEF 탱크 6.6 gal 25.0 L Less
변속기/OTG(Output Transfer Gear, 출력 이송 기어) 19.8 gal 75.0 L Less
최종 드라이브(각각) 1.3 gal 5.0 L Less
차축(각각) 15.8 gal 60.0 L Less
조향/호이스트 유압 계통 36.9 gal 140.0 L Less
브레이크 냉각 탱크 17.69 gal 67.0 L Less

본체 호이스트

배출 시간 17.0 초 17.0 초 Less
수축 시간 20.0 초 20.0 초 Less

조향

운전대 전체 회전 60rpm에서 4.6초 60rpm에서 4.6초 Less

표준사양

브레이크 ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
운전실/FOPS ISO 3449 Level II-2005 ISO 3449 Level II-2005 Less
운전실/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
조향 ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

회전 서클

수치는 29.5R25 규격의 타이어가 장착된 장비 기준입니다. 수치는 29.5R25 규격의 타이어가 장착된 장비 기준입니다. Less
회전 치수: 조향 각도 - 좌측/우측 45° 45° Less
회전 치수: SAE 회전 반경 340.0 인치 8624.0 mm Less
회전 치수: 간극 반경 358.0 인치 9082.0 mm Less
회전 치수: 내부 반경 174.0 인치 4413.0 mm Less
회전 치수: 통로 폭 235.0 인치 5961.0 mm Less

엔진

최적의 성능, 검증된 안정성


변속기

동급 최고 수준의 변속 기술


자동 기능

사용 용이성, 개선된 성능


서스펜션 및 제동

편의성과 성능


운전자 환경

편안하고 자신있는 운전자와 생산성 향상


간편한 작동

운전자 중심의 설계


내구성 및 안정성

검증된 구조 및 구성품


통합 기술

적시에 알맞은 정보 제공


다기능성

넓어진 안전 작업 범위


서비스성

가동 시간 극대화 및 비용 감소


완벽한 고객 지원

고객의 성공을 위한 Caterpillar의 헌신


친환경성

친환경적인 발전의 실현


안전

모든 장비에 설계 및 내장


740C EJ 표준 장비

R134A 냉매제를 사용한 에어컨

조절식 공기 배출구

자동 변속 9단 전진 및 2단 후진 변속기

후진 알람

Cat C18 ACERT 엔진

Cat 후방 시야 카메라

Cat 청정 배기가스 배출 모듈(CEM, Clean Emission Module) 및 배기 후처리 패키지

후방 시야 카메라 피드가 통합된 다용도 컬러 표시장치(CMPD, Color Multi-Purpose Display)

차동장치, 자동 클러치 차축간 및 교차 차축 차동잠금장치 표준 탑재

이중 회로 오일 유입, 밀폐형 브레이크 - 전륜

전기 계통: 24볼트, 5A 24-12볼트 컨버터

전자 유압식 호이스트 제어장치

유리 윈도우, 접합 및 착색-전방, 강화 및 착색-측면 및 후방

보호대: 뒷창문, 라디에이터, 크랭크케이스 및 차축

4단 속도 팬이 포함된 히터 및 성에 제거장치

경적: 전기식

라이트: 운전실 내부, 전방, 폭 마커, 측면, 후방, 2개의 후진/작업등, 2개의 정지/후미등, 전방 및 후방 방향 지시계

거울: 시야 개선을 위한 폭넓은 배열

머드플랩: 휠 아치 및 본체 장착, 운송 타이백 포함

Product Link: 위치와 라이센스 계약에 따라 PL321 또는 PL522

리타더: 엔진 압축 브레이크

ROPS/FOPS 운전실, 장비 작동 모니터링 계통은 다음과 같습니다.
  • 작동 램프, 엔진 오일 압력, 1차 조향 계통, 좌회전 신호, 상향빔, 냉각수 온도, 회전 속도계, 주차 브레이크, 연료량, 우회전 신호, 변속기 오일 온도, 브레이크 계통, 변속기 고정, 이젝터 제어장치, 유압 계통, 충전 계통, 리타더, 변속기 결함, 견인력 제어 계통, 엔진 점검 램프

디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid) 수준, 배기가스 배출 결함 램프, 능동형 재생, 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter), 재생 해제

액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display):
  • 경고 지시계, 선택된 기어 및 방향, 속도 또는 자동 변속, 작동 및 정비 매뉴얼(OMM, Operation and Maintenance Manual) 검토, 1차 조향장치 결함, 안전벨트 경고, 2차 조향장치 결함, DPF 재생 필터, 장비 보안 계통(MSS, Machine Security System), 결속된 2차 조향장치 에너지원, 시간 기록계, 작동 중인 리타더

시트, 완전 조절식, 에어 서스펜션

시트, 패딩 처리된 보조/트레이너

2차 조향장치 - 전자 유압식

S·O·S 샘플 채취 밸브

흘림 보호대, 전방, 제작된 본체의 통합형 부품

시동 소켓, 전기식, 원격

보관함: 컵 홀더, 플라스크 소켓, 시트 아래의 보관함, 도어 포켓, 시트 뒤의 보관함, 옷걸이

선바이저

유압식 테일게이트

차축 3개, 휠 드라이브 6개

틸트/텔레스코픽 조향 휠

타이어, 29.5R25 6개, 레이디얼

안전벨트 2개, 운전자 자동 조절식

도난∙파손 방지: 연료 탱크 및 유압 오일 탱크용 잠금식 캡

윈도우 오프닝 사이드, 착색

전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단 속도, 간헐적인 작동(전방)

전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단 속도(후방)

740C EJ 선택사양 장비

베어링의 자동 그리스 작업을 위한 자동윤활 장착

본체 라이너

Bluetooth 라디오 스테레오 계통

혹한기용 냉각수 -51°C(-60°F)

혹한기용 시동 어탯치먼트

엔진 블록 히터

에테르 시동

배기 열선식 본체

빠른 연료 주입

발광 LED 경광등

연료 첨가제 - 왁스 방지

열선식 시트

모터 구동 열선식 후사경

장비 보안 계통(MSS, Machine Security System)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ Cellular, VIMS Satellite(제공되는 경우)

지붕 장착형 고광도 방전(HID, High Intensity Discharge) 작업등

875/65 R29 광폭 타이어

Cat 생산 측정 탑재하중 모니터링 계통