< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

AP555F는 고속도로, 거리 및 기타 도심의 작업 현장에서 탁월한 성능을 발취하는 중간 크기의 고무 트랙 포장기입니다. 높은 주행 속도, 뛰어난 부양력 및 탁월한 견인력으로 뛰어난 이동성을 제공합니다.

작동 사양

단위:
표준 포장 범위 - SE50 V, SE50 VT 2.55-5.0m(8'4" - 16'4") 2.55-5.0m(8'4" - 16'4") Less
최장 포장 폭 - SE50 V 21.3 ft 6.5 m Less
최장 포장 폭 - SE50 VT 24.7 ft 7.5 m Less
탬퍼 바 규준대로 최대 포장 속도 달성 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
진동 규준대와 최대 포장 속도 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
최고 주행 속도 7.0 mph 11.0 km/h Less
내측 회전 반경 1.5 ft 0.5 m Less
호퍼 용량 219.0 ft3 6.2 m3 Less
최대 처리 용량 1288.0 시간당 톤 1168.0 시간당 미터톤 Less

엔진

총 출력 142.0 hp 106.0 kW Less
엔진 모델 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 47.0 gal 179.0 L Less
DEF 탱크 5.0 gal 19.1 L Less

중량

선적 중량 - 포장기 단독 30009.0 lb 13609.0 kg Less
작동 중량 - 포장기 단독 30430.0 lb 13800.0 kg Less
작동 중량 - SE50 V 규준대 단독 7239.0 lb 3284.0 kg Less
작동 중량 - SE50 VT 규준대 단독 7695.0 lb 3490.0 kg Less

연료 효율 및 저소음

효율적인 출력 관리 및 고급 Eco 모드로 연료 효율을 최적화하고 소음 수준을 낮춥니다.


빠른 시동장치

독보적인 70kW 통합형 발전기는 고속 히팅 규준대 플레이트, 저소음 가열 또는 신속 가열 옵션 및 간단한 모니터링을 제공합니다. 계통은 포장기 수명에 대한 안정성을 제공하면서 시간과 연료를 절감하도록 설계되었습니다. 고급 진단을 통해 센서에 문제가 발생해도 규준대 가열을 안정적으로 유지합니다.


더욱 뛰어난 제어

이중 운전실은 완벽한 제어 기능과 더불어 운전자 플랫폼의 양쪽에서 트럭 운전자에게 우수한 시야를 제공합니다. 간단하게 버튼만 누르면 운전실이 이송되고 모든 설정이 자동으로 전송되어 측면에서 아주 쉽게 전환할 수 있습니다.


방수 표시장치

방수 표시장치는 우수한 안정성을 제공하고 IP67 일반 방수 등급을 충족합니다. 스위치를 백만 사이클까지 고장 없이 시험했습니다. 문제가 발생하면 그룹화된 구성품을 서비스할 수 있으므로 콘솔 전체를 교체할 필요가 없습니다.


더 효율적인 공급

높은 생산 기능에는 연료 소비를 줄이면서 계통의 실행 속도를 낮추고 마모를 최소화하는 대규모 처리 용량과 특대형 피더 구성품이 포함됩니다.


Mobil-Trac 차대

부드러운 벨트 또는 트레드 바 스타일 벨트에서 정비가 필요 없는 최고의 견인력을 제공합니다. Mobil-Trac 차대가 현장 주변에서 효율적으로 이동할 수 있도록 우수한 부양력, 부드러운 주행 및 고속 성능을 제공합니다.


SE 시리즈 규준대

SE 시리즈 규준대는 새로운 가열 기술, 향상된 내구성, 손쉬운 조정 및 뛰어난 효율을 제공합니다. SE50 V는 6.5m(21.7ft)에 이르는 포장 폭을 제공하는 한편 SE50 VT는 7.5m(24.7ft)까지 포장할 수 있습니다. SE50 V는 진동 규준대 플레이트를 활용하는 한편 SE50 VT는 규준대 플레이트 아래에 자재를 밀어 넣기 위해 탬퍼 바와 진동을 결합합니다.


Cat 경사면 제어장치

Cat 경사면 제어는 공장에서 기본 장착되는 가이드 계통으로, 표면의 요철을 제거하며, 생산 증가, 낮은 운용 비용, 높은 수익성을 위해 매트 두께를 제어합니다.


AP555F 선택사양 장비

선택사양
  • 히터가 포함된 에어 라이드 시트
  • 오거 및 메인프레임 확장부
  • 보조 전원 패널
  • 밸러스트
  • Cat 경사면 제어장치
  • 감속 페달
  • 친환경 세척 계통
  • 피드 센서(음향 또는 기계식)
  • 마찰 조향
  • 하드탑 캐노피
  • HID 라이트
  • 레벨링 장치
  • 라이트(작업 또는 주행)
  • 메인프레임 확장부(출력 또는 수동)
  • 진동식 푸시 롤러
  • 동력 접이식 전방 에이프런
  • Product Link
  • 부드러운 벨트 또는 트레드 바 벨트
  • 조향 가이드
  • 견인 지점 지시계(상부)
  • 트랙 플라우
  • 트럭 히치
  • 발전기
  • 우산
  • 가동 시간 키트
  • 환기 계통
  • 경광등
  • 광폭 포장 패키지
  • 하드탑 캐노피를 포함한 전면 유리

등급 기준
  • 비접촉형 음향 등급 센서
  • 접촉형 등급 센서
  • 외측 수평기, 9.15m(30ft) 및 12.2m(40ft)
  • 내측 수평기
  • 이동 유도선
  • 전후 수평기
  • 음향 평균 빔
  • 견고한 스키, 9.15m(30ft) 및 12.2m(40ft)

규준대 선택사양
  • SE50 V 진동 규준대
  • SE50 VT 탬퍼 바 규준대