< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

수직 리프트 설계의 Cat 287D 전지형 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 쉽고 빠르게 트럭 부하 작업이 가능합니다. 표준 서스펜션 차대 계통으로 우수한 견인, 부양력, 속도, 승차감을 제공하며 광범위한 지반 조건 속에서도 지면 압력이 매우 낮고 지상 장애 요인이 최소화됩니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C3.3B(터보) Cat C3.3B(터보) Less
정미 출력 71.8 hp 53.6 kW Less
총 출력 74.3 hp 55.4 kW Less
정미 출력 EEC ISO 9249 72.6 hp 54.1 kW Less
정미 출력 SAE 1349 71.8 hp 53.6 kW Less
배기량 203.0 세제곱인치 3.3 L Less
보어 3.7 인치 94.0 mm Less
행정 4.7 인치 120.0 mm Less
총 출력(SAE J1995) 74.3 hp 55.4 kW Less

중량*

작동 중량 9929.0 lb 4504.0 kg Less

작동 사양

정격 작동 용량: 50% 팁핑 하중 4000.0 lb 1814.0 kg Less

작동 사양*

정격 작동 용량: 35% 팁핑 하중 2800.0 lb 1270.0 kg Less
선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 4250.0 lb 1927.0 kg Less
팁핑 하중 8000.0 lb 3629.0 kg Less
돌파력, 틸트 실린더 7291.0 lb 3307.0 kg Less
지면 접촉 면적 2561.0 제곱인치 1.65 m2 Less
지면 압력 3.9 psi 26.7 kPa Less

치수(근사치)*

지면상의 트랙 길이 71.1 인치 1807.0 mm Less
트랙의 전체 길이 90.0 인치 2285.0 mm Less
지면상의 버킷을 포함한 길이 146.2 인치 3714.0 mm Less
버킷을 포함하지 않은 길이 117.9 인치 2995.0 mm Less
운전실 상단까지의 높이 83.2 인치 2113.0 mm Less
장비 폭 78.0 인치 1981.0 mm Less
최고 전체 높이 158.1 인치 4015.0 mm Less
최대에서 버킷 핀 높이 리프트 125.1 인치 3178.0 mm Less
운송 위치에서 버킷 핀 높이 7.5 인치 190.0 mm Less
최대에서 도달 거리 리프트/덤프 30.8 인치 783.0 mm Less
최대 간극 리프트/덤프 94.0 인치 2387.0 mm Less
지상고 8.9 인치 226.0 mm Less
이탈 각도 38° 38° Less
최대 덤프 각도 51° 51° Less
중심으로부터의 회전 반경 - 뒤 67.4 인치 1712.0 mm Less
중심으로부터의 회전 반경 - 커플러 58.8 인치 1494.0 mm Less
중심으로부터의 회전 반경 - 버킷 92.0 인치 2337.0 mm Less
최고 도달 거리(암이 평행한 상태) 50.9 인치 1292.0 mm Less
최대 높이에서 후경각 84° 84° Less
최대 리프트에서 버킷 핀 도달 거리 15.4 인치 391.0 mm Less

유압 계통

로더 유압 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
로더 유압 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
로더 유압 흐름 23.0 gal/min 86.0 L/min Less
로더 유압 흐름 32.0 gal/min 121.0 L/min Less
유압 출력 44.0 hp 33.0 kW Less
유압 출력(계산) 76.0 hp 57.0 kW Less

운전실

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

동력전달장치

주행 속도 전진 6.0 mph 9.6 km/h Less
주행 속도 후진 6.0 mph 9.6 km/h Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 3.7 gal 14.0 L Less
엔진 크랭크케이스 3.0 gal 11.0 L Less
연료 탱크 24.8 gal 94.0 L Less
유압 계통 13.7 gal 52.0 L Less
유압 탱크 10.3 gal 39.0 L Less

안락한 운전실

업계 최고의 밀폐형 가압식 운전실 선택사양은 더 깨끗하고 더 조용한 운전 환경 및 탁월한 작업 툴 시야를 제공합니다. 조절식 조이스틱 제어장치가 시트에 장착된 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트를 채택한 D 시리즈는 업계 최고의 운전자 편의성을 제공합니다.


뛰어난 출력

고성능 동력전달장치는 전자식 토크 관리 계통, 선택사양 2단 속도 주행 및 감속 페달 기능이 있는 업계에서 독보적인 전자식 핸드/푸트 스로틀을 통해 최대 성능과 생산 능력을 제공합니다. Cat C3.3B 엔진과 고성능 동력전달장치는 높은 엔진 마력 및 토크를 제공하여 소음 수준과 연료 소비를 줄이기 위한 부분 스로틀 작업을 가능하게 합니다. 높은 유속 XPS 유압 계통은 최대 유압 작업 툴 성능을 요구하는 작업에 사용할 수 있습니다.


어느 작업이든 처리할 수 있는 다기능성

Cat "지능형 레벨링(ILEV, Intelligent Leveling)" 계통으로 업계 최고의 기술, 통합 및 이중 방향 자체 수준, 작업 툴 굴착 위치 회송 및 작업 툴 포지셔너와 같은 선택사양 기능을 제공합니다. 선택사양 속도 감지 승차 제어 계통이 결합된 표준 이중 수준 서스펜션 차대로 부하 보유 및 생산성, 운전자 편의가 향상되며 업계 최고의 안락한 승차감을 제공합니다. 이중 서스펜션 차대에 독립적으로 회전하는 진동식 롤러 휠 어셈블리가 장착되어 지면에서 최대의 트랙을 제공합니다. 폭넓은 성능 맞춤 Cat Work Tools를 통해 Cat 스키드 스티어 로더를 작업 현장 최고의 다기능 장비로 활용할 수 있습니다.


첨단 표시장치

작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어의 화상 조절을 제공하는 선택사양 첨단 표시장치를 통해 장비 기능 및 제어를 극대화합니다. 표시장치에는 또한 맞춤형 레이아웃, 보안 계통 및 후방 시야 카메라를 포함한 다중 언어 기능이 있습니다.


손쉬운 서비스

모든 일상적인 서비스 및 정기 정비 지점에 지면 접근할 수 있기 때문에 장비 가동 중지 시간을 단축해 생산성을 증대할 수 있습니다.


287D 표준 장비


287D 선택사양 장비