816F 시리즈 2

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

다기능성이 매우 높은 장비인 816F2는 거친 매립 작업 환경에서 작동하도록 엄격한 품질 관리를 통해 제작되었습니다.

엔진

단위:
총 출력 253.0 hp 189.0 kW Less
정미 출력 232.0 hp 173.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
정미 출력 ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
정미 출력 ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
토크 상승 19.0 % 19.0 % Less
보어 4.4 인치 112.0 mm Less
행정 5.9 인치 149.0 mm Less
배기량 537.0 세제곱인치 8.8 L Less

변속기

전진 1단 3.5 mph 5.6 km/h Less
전진 2단 5.9 mph 9.5 km/h Less
후진 1단 4.0 mph 6.3 km/h Less
후진 2단 6.6 mph 10.6 km/h Less

유압 계통

2,015rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서의 베인 펌프 출력 29.6 gal/min 112.0 L/min Less
릴리프 밸브 설정 2248.0 psi 15500.0 kPa Less
리프트 실린더 보어 x 행정 120.65mm x 913.9mm 4.75인치 x 36인치 120.65mm x 913.9mm 4.75인치 x 36인치 Less

차축

전방 고정식 고정식 Less
진동식 후방 ±8° ±8° Less

브레이크

표준사양 OSHA 규정 준수 OSHA 규정 준수 Less

휠 - 내마모성 소재(ARM, Abrasion Resistant Material) 플러스 팁 이빨

드럼 폭 3.33 ft 1016.0 mm Less
드럼 직경 4.25 ft 1300.0 mm Less
휠당 팁 20 20 Less

휠 - 셰브론 패턴, 초퍼 블레이드

드럼 폭 3.33 ft 1016.0 mm Less
드럼 직경 4.25 ft 1300.0 mm Less
휠 당 블레이드 20 20 Less

직선 블레이드

엔드 비트 상부 폭 11.9 ft 3657.0 mm Less
주형보드 길이 11.67 ft 3556.0 mm Less
높이 6.27 ft 1914.0 mm Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 117.8 gal 446.0 L Less
냉각 계통 14.5 gal 55.0 L Less
크랭크케이스 9.0 gal 34.0 L Less
변속기 13.2 gal 50.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 11.4 gal 43.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 11.4 gal 43.0 L Less
유압 계통(탱크 포함) 36.2 gal 137.0 L Less
유압 탱크 23.2 gal 88.0 L Less

중량

작동 중량 52364.0 lb 23748.0 kg Less

운전실

ROPS/FOPS SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less

소음 성능

표준사양 요구되는 소음 표준 준수 요구되는 소음 표준 준수 Less

작동 사양

지상고 1.5 ft 456.0 mm Less

치수(근사치)

A/C 포함 운전실 상단까지의 높이 12.75 ft 3801.0 mm Less
배기 파이프 상단까지의 높이 11.36 ft 3462.0 mm Less
후드 상단까지의 높이 8.16 ft 2489.0 mm Less
범퍼까지의 지상고 2.64 ft 804.0 mm Less
스트라이커 바까지의 지상고 2.13 ft 650.0 mm Less
범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 6.22 ft 1896.0 mm Less
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 5.5 ft 1675.0 mm Less
휠 베이스 10.9 ft 3350.0 mm Less
지면상의 블레이드를 포함한 길이 25.76 ft 7854.0 mm Less
휠 상부 폭 10.95 ft 3338.0 mm Less
엔드 비트 상부 폭(블레이드) 11.99 ft 3657.0 mm Less
회전 반경 - 외측 엔드 비트 21.21 ft 6464.0 mm Less
직선 블레이드 폭 11.67 ft 3556.0 mm Less
드럼 폭 3.33 ft 1016.0 mm Less
지상고 1.49 ft 456.0 mm Less

쓰레기로부터 보호 및 냉각 계통

가장 거친 중장비 작업 중 하나인 고형 폐기물 매립 작업에서 원활하게 작업할 수 있도록 설계되었습니다.


팁 및 휠

Caterpillar에서는 고객의 요구 사항에 따라 당사 고유의 강철 휠에 접합되는 팁 및 블레이드를 선택할 수 있도록 합니다. Cat 콤팩터의 모든 사양은 전체 계통의 일부로서, 생산성, 성능 및 다짐 능력을 극대화합니다.


동력전달장치

Cat 동력전달장치는 안정적인 성능을 기본적으로 제공합니다.


매립용 블레이드

여러 블레이드 선택사양이 제공되어 고객의 살포 및 도징 요구 사항에 맞출 수 있습니다.


운전실

뛰어난 편의성 및 제어 기능 - 최고 수준의 운전실을 통해 생산성이 극대화됩니다.


서비스성

정비가 간단하고 편리하도록 되어 있으면 쉽게 수행할 수 있습니다.


완벽한 고객 지원

Cat 장비를 구매하면 매립용 장비에 대한 진정한 전문가인 Caterpillar 특약점 네트워크를 통해 고객 지원에 대한 Caterpillar의 모든 노력을 제공합니다.


816F 시리즈 2 표준 장비

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기(80Amp)
  • 배터리, 무정비(2)
  • 진단 커넥터
  • 조명 계통, 할로겐(전방, 후방 및 운전실 장착)
  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 비상 시동을 위한 시동 소켓

보호대
  • 차축(전방 및 후방)
  • 구동축
  • 힌지형 크랭크케이스
  • 유압 탱크
  • 동력전달장치
  • 조향 실린더

운전자 환경
  • 에어컨, 지붕 장착
  • 블레이드 제어 계통 잠금장치
  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형(ROPS/FOPS)
  • 옷걸이
  • 담배 라이터 및 재떨이
  • Caterpillar 모니터링 계통
  • 실내등(운전실)
  • 퓨즈, 블레이드형(운전실 내부)
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식(조향 휠 장착)
  • 유압 조향
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(내부 장착)
  • 시트, KAB 기계식 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방)

동력전달장치
  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐, 습식 디스크
  • 엔진, Cat® C9 ACERT™
  • 엔진 냉각 팬(흡입)
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 머플러
  • 라디에이터, 차세대 모듈식(NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • 시동 보조장치(에테르)
  • 토크 컨버터
  • 변속기, 유성기어(2단 전진, 2단 후진 속도)

기타 표준 장비
  • Cat O링 페이스 실/커플링
  • XT™ 호스
  • 쿨러
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 후드, 금속(잠금식 서비스 도어 포함)
  • 유압 오일 쿨러
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 스트라이커 바(전륜)
  • 도난 파손 방지 잠금장치
  • 연장 내부 림의 용접된 플러스 팁 포함 휠(1,016mm/40인치)

불도저
  • 불도저 블레이드, 유압장치 및 링키지는 표준 장비에 포함되지 않습니다.

부동액
  • -34°C(-29°F)까지 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수