< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

CW34는 모듈식 밸러스트 계통과 10,000kg-27,000kg(22,050lb-59,525lb)의 유연한 작동 무게의 8휠 공기 롤러입니다. 이 장비는 뛰어난 시야, ECO 모드 작동, 균일한 다짐 효과를 자랑하며, 유연한 Air-on-the-Run 기능 덕분에 다양한 재질에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

중량

단위:
작동 중량 - 최대 밸러스트 59525.0 lb 27000.0 kg Less
작동 중량 - 표준 장비(비적재 시) 22050.0 lb 10000.0 kg Less
작동 중량 - 최대 물 밸러스트 28660.0 lb 13000.0 kg Less
작동 중량 - 최대 젖은 모래 밸러스트 35275.0 lb 16000.0 kg Less
휠당 평균 중량 3571.0 lb 1620.0 kg Less
휠당 평균 중량 - 최대 밸러스트 7451.0 lb 3380.0 kg Less
휠당 평균 중량 - 밸러스트 없음 2756.0 lb 1250.0 kg Less
작동 중량 - 밸러스트 없음 22050.0 lb 10000.0 kg Less

작동 사양

다짐 폭 82.0 인치 2090.0 mm Less
회전 반경 - 내측 240.0 인치 6100.0 mm Less
회전 반경 - 내측 15.0 ft 6.1 m Less
구름 폭 82.0 인치 2090.0 mm Less
회전 반경 - 외측 342.0 인치 8700.0 mm Less
지상고 10.0 인치 260.0 mm Less
휠 수 8 8 Less
주행 속도 - 최고 12.0 mph 19.0 km/h Less

엔진

총 출력 131.2 hp 96.5 kW Less
보어 4.13 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 127.0 mm Less
엔진 모델 C4.4 C4.4 Less

치수

전체 길이 210.0 인치 5350.0 mm Less
전체 폭 85.0 인치 2160.0 mm Less
조향 휠 높이 96.0 인치 2450.0 mm Less
ROPS 높이 118.0 인치 3000.0 mm Less
최대 장비 높이 118.0 인치 3000.0 mm Less

타이어

타이어 13/80 R20 13/80 R20 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 71.0 gal 270.0 L Less
물(분무) 탱크 용량 100.0 gal 380.0 L Less

다기능 다짐 성능

유연한 밸러스트 계통, 진동식 전방 휠, 선택사양 Air-on-the-Run 덕분에 다기능 다짐 성능이 구현됩니다. 유연한 밸러스트 선택사양에는 모듈식 및 비모듈식 강철, 모래 및 물이 포함됩니다. 모듈식 강철 밸러스트 계통은 간편하게 추가 또는 제거할 수 있어 작업 현장 요구 사항에 맞춰 용이하게 작동 중량을 조정할 수 있습니다.


탁월한 시야 확보 및 제어

슬라이딩/피벗팅 운전실, LCD 표시장치, 터치패드 장비 기능, 선택사양 다짐 제어장치 등 시야 및 제어력이 뛰어납니다. 이 장비에는 운전실 또는 ROPS를 장착할 수 있습니다.


Cat® 다짐 제어장치

Cat® 다짐 제어장치는 운전자에게 지속적으로 정보를 제공하여 성능 및 효율을 높입니다. 적외선 온도 센서가 매핑 기능과 결합되어 운전자에게 최적 조건에 도달한 시기와 다짐이 완료된 위치를 지속적으로 알려줍니다. 온도 매핑은 향후 분석을 위해 데이터를 기록하고, 패스 수 매핑은 운전자에게 완료된 패스 수를 지속적으로 알려줍니다.


부드럽게 작동하는 동력전달장치

전자식 추진 제어와 부드러운 브레이크 계통을 장착하여 동력전달장치가 부드럽게 작동합니다. 3단 속도 하이드로스테틱 추진 계통은 뛰어난 등판 능력을 제공하며 최대 속도가 19km/hr(11.8mph)에 달합니다.


최고의 수명 가치

ECO 모드 작동, 효율적인 엔진, 내구성이 우수한 고무 타이어가 수명 운용 비용을 최소화하고 수익을 최대화하여 최고의 수명 가치를 자랑합니다.