< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

CS44 진동 토사 콤팩터는 내구성이 뛰어난 Cat 동력전달장치, 현장에서 검증된 유압 및 진동 계통, 세계에서 가장 크고 가장 전문적인 특약점 지원 체계를 바탕으로 그 성능이 보장됩니다.

중량

단위:
운전실 포함 작동 중량 15961.0 lb 7240.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 작동 중량 15212.0 lb 6900.0 kg Less
운전실 포함 드럼 쪽 중량 7738.0 lb 3510.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 드럼 쪽 중량 7515.0 lb 3410.0 kg Less

작동 사양

다짐 폭 66.0 인치 1676.0 mm Less
지상고 16.2 인치 411.0 mm Less
정적 라이너 부하, 운전실 포함 117.2 lb/in 20.9 kg/cm Less
정적 라이너 부하, ROPS/FOPS 포함 114.0 lb/in 20.3 kg/cm Less
주행 속도 - 최고 7.6 mph 12.3 km/h Less
드럼 엣지 내부 회전 반경 10.08 ft 3.08 m Less

엔진

총 출력 100.0 hp 75.0 kW Less
엔진 모델 Cat C4.4 Cat C4.4 Less

치수

드럼 직경 48.0 인치 1221.0 mm Less
드럼 폭 66.0 인치 1676.0 mm Less
ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 높이 9.75 ft 2.97 m Less
선택사양 블레이드 높이 22.6 인치 574.0 mm Less
전체 길이 16.67 ft 5.08 m Less
블레이드 선택사양을 포함한 전체 길이 17.83 ft 5.44 m Less
전체 폭 5.92 ft 1.8 m Less
블레이드 선택사양을 포함한 전체 폭 6.92 ft 2.12 m Less
휠 베이스 8.5 ft 2.6 m Less

진동 계통

원심력 - 최대 30000.0 lb 134.0 kN Less
원심력 - 최소 15000.0 lb 67.0 kN Less
정격 진폭 – 높음 0.066 인치 1.67 mm Less
정격 진폭 - 낮음 0.033 인치 0.84 mm Less
가변 주파수 선택사양 범위 23.3-31.9Hz(1,400-1,914vpm) 23.3-31.9Hz(1,400-1,914vpm) Less
진동 주파수 - 표준 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

타이어

타이어 14.9 × 24 6플라이 부양력 14.9 × 24 6플라이 부양력 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 47.5 gal 180.0 L Less

진동 계통

포드형 진동 계통은 최고의 다짐력을 제공하는 동시에 서비스성의 이점도 제공합니다.


독점 편심 중량

독점 편심 중량의 안정적인 이중 진폭과 혁신적인 설계가 정밀한 성능을 보장합니다.


ACERT™ 기술이 적용된 Cat® C4.4 엔진

이 첨단 기술 4기통 엔진은 내구성, 성능, 안정성 및 운영 경제성이 뛰어날 뿐 아니라 배기가스 배출량이 적습니다. C4.4 엔진은 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3 및 유럽 EU Stage IIIa 배기가스 배출 표준을 준수합니다.


이중 펌프 추진 계통

이중 펌프 추진 계통은 우수한 견인 효과와 등판 능력을 제공하므로 까다로운 환경에서도 뛰어난 생산성과 장비 제어 능력을 얻을 수 있습니다.


등판 능력 및 장비 제어 능력

독자적인 이중 펌프 추진 계통이 우수한 성능과 뛰어난 장비 제어 및 경사지 등판 능력을 제공합니다.


곡선형 후드 설계

곡선형 파이버글라스 후드 설계를 통해 우수한 서비스 접근성과 탁월한 운전자 시야를 제공합니다.


ROPS/FOPS 캐노피가 장착된 개방형 플랫폼

CS44의 플랫폼은 ROPS/FOPS 캐노피가 장착되고 핸드레일로 둘러싸여 있으며, 경사지에서 작업 시 안정적인 디딤과 지지를 보장하도록 발 받침대가 장착되어 있습니다.


운전실

운전실은 인체 공학적으로 설계되어 운전자 생산성을 극대화하는 동시에 우수한 시야와 탁월한 편의성을 제공합니다.


ROPS/FOPS 운전실(선택사양)

ROPS/FOPS 운전실은 넓고 편안하며, 대형 윈도우와 우수한 시야가 특징입니다. 튼튼한 에어컨은 탁월한 편의성을 보장해 줍니다. 우수한 인체 공학적 설계와 낮은 소음 수준은 운전자의 주의력과 제어력을 유지해 줍니다.


패드푸트 셸 키트(선택사양)

선택사양인 패드푸트 셸 키트를 사용하면 CS44의 작업 범위가 확장되어 점착성 또는 준점착성 자재에서도 작업할 수 있습니다.


레벨링 블레이드(선택사양)

패드푸트 셸 키트 선택사양과 함께 CS44에 장착할 수 있는 레벨링 블레이드 선택사양을 사용하면 장비의 다기능성과 활용도가 높아지고 생산성이 크게 향상됩니다.


서비스성

CS44 토양 다짐 장비는 Caterpillar의 명성에 걸맞은 탁월한 안정성과 서비스성을 제공합니다.


CS44 선택사양 장비

ROPS/FOPS 운전실

선바이저

분당 진동수(VPM) 게이지

폴리우레탄 드럼 스크레이퍼

평활 드럼 후방 강철 스크레이퍼

운전실 내부 후사경

가변 진동 주파수

패드푸트 셸 키트

운전자 플랫폼 리프트 실린더

롤다운 ROPS/FOPS 운전실용 차광 스크린

황색 회전 경광등

레벨링 블레이드

Volkel 지원 선택사양

회전 시트

공장 채움 바이오 오일

Product Link