< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

CP44 진동 토사 콤팩터는 내구성이 뛰어난 Cat® 동력전달장치, 현장에서 검증된 유압 및 진동 계통, 세계에서 가장 크고 가장 전문화된 특약점 지원 체계를 바탕으로 그 성능이 보장됩니다.

중량

단위:
운전실 포함 작동 중량 16832.0 lb 7635.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 작동 중량 16083.0 lb 7295.0 kg Less
운전실 포함 드럼 쪽 중량 9502.0 lb 4310.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 드럼 쪽 중량 8289.0 lb 3760.0 kg Less

작동 사양

다짐 폭 66.0 인치 1676.0 mm Less
지상고 16.2 인치 411.0 mm Less
주행 속도 - 최고 7.6 mph 12.3 km/h Less
드럼 엣지 내부 회전 반경 10.08 ft 3.08 m Less

엔진

총 출력 100.0 hp 75.0 kW Less
엔진 모델 Cat C4.4 Cat C4.4 Less

치수

드럼 직경 - 패드 위 48.0 인치 1225.0 mm Less
드럼 폭 66.0 인치 1676.0 mm Less
ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 높이 9.75 ft 2.97 m Less
선택사양 블레이드 높이 22.6 인치 574.0 mm Less
전체 길이 16.67 ft 5.08 m Less
블레이드 선택사양을 포함한 전체 길이 17.83 ft 5.44 m Less
전체 폭 5.92 ft 1.8 m Less
블레이드 선택사양을 포함한 전체 폭 6.92 ft 2.12 m Less
휠 베이스 8.5 ft 2.6 m Less

진동 계통

원심력 - 최대 30000.0 lb 134.0 kN Less
원심력 - 최소 15000.0 lb 67.0 kN Less
정격 진폭 – 높음 0.063 인치 1.59 mm Less
정격 진폭 - 낮음 0.032 인치 0.8 mm Less
가변 주파수 선택사양 범위 23.3-31.9Hz(1,400-1,914vpm) 23.3-31.9Hz(1,400-1,914vpm) Less
진동 주파수 - 표준 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

타이어

타이어 14.9 × 24 8플라이 견인력 14.9 × 24 8플라이 견인력 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 47.5 gal 180.0 L Less

진동 계통

포드형 진동 계통은 최고의 다짐력을 제공하는 동시에 서비스성의 이점도 제공합니다.


독점 편심 중량

독점 편심 중량의 안정적인 이중 진폭과 혁신적인 설계가 정밀한 성능을 보장합니다.


ACERT™ 기술이 적용된 Cat® C4.4 엔진

이 첨단 기술 4기통 엔진은 내구성, 성능, 안정성 및 운영 경제성이 뛰어날 뿐 아니라 배기가스 배출량이 적습니다. C4.4 엔진은 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3 및 유럽 EU Stage IIIa 배기가스 배출 표준을 준수합니다.


이중 펌프 추진 계통

이중 펌프 추진 계통은 우수한 견인 효과와 등판 능력을 제공하므로 까다로운 환경에서도 뛰어난 생산성과 장비 제어 능력을 얻을 수 있습니다.


패드푸트 드럼

패드푸트 드럼은 CP44의 점착성 또는 준점착성 자재 처리 성능을 높여 줍니다. 이 드럼에는 높이가 90mm(3.5인치)인 108개의 패드가 셰브론 패턴으로 배치되어 있습니다. 강철 드럼 스크레이퍼는 드럼에 들러 붙은 여분의 자재를 효과적으로 제거해 줍니다.


등판 능력 및 장비 제어 능력

독자적인 이중 펌프 추진 계통이 우수한 성능과 뛰어난 장비 제어 및 경사지 등판 능력을 제공합니다.


곡선형 후드 설계

곡선형 파이버글라스 후드 설계를 통해 우수한 서비스 접근성과 탁월한 운전자 시야를 제공합니다.


ROPS/FOPS 캐노피가 장착된 개방형 플랫폼

CP44의 플랫폼은 ROPS/FOPS 캐노피가 장착되고 핸드레일로 둘러싸여 있으며, 경사지에서 작업 시 안정적인 디딤과 지지를 보장하도록 발 받침대가 장착되어 있습니다.


운전실

운전실은 인체 공학적으로 설계되어 운전자 생산성을 극대화하는 동시에 우수한 시야와 탁월한 편의성을 제공합니다.


ROPS/FOPS 운전실(선택사양)

ROPS/FOPS 운전실은 넓고 편안하며, 대형 윈도우와 우수한 시야가 특징입니다. 튼튼한 에어컨은 탁월한 편의성을 보장해 줍니다. 우수한 인체 공학적 설계와 낮은 소음 수준은 운전자의 주의력과 제어력을 유지해 줍니다.


레벨링 블레이드(선택사양)

레벨링 블레이드 선택사양은 장비의 다기능성과 활용도를 높일 뿐 아니라 생산성을 크게 높여 줍니다.


서비스성

CP44 토양 다짐 장비는 Caterpillar의 명성에 걸맞은 탁월한 안정성과 서비스성을 제공합니다.


CP44 선택사양 장비

ROPS/FOPS 운전실

선바이저

분당 진동수(VPM) 게이지

폴리우레탄 드럼 스크레이퍼

평활 드럼 후방 강철 스크레이퍼

운전실 내부 후사경

가변 진동 주파수

운전자 플랫폼 리프트 실린더

롤다운 ROPS/FOPS 운전실용 차광 스크린

황색 회전 경광등

레벨링 블레이드

회전 시트

공장 채움 바이오 오일

Product Link