< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

CS533E 토양 다짐 장비는 우수한 다짐 성능, 속도 및 등판 능력을 바탕으로 생산성을 극대화하는 동시에 탁월한 안정성과 내구성을 제공합니다.

중량

단위:
운전실 포함 작동 중량 23900.0 Kilogram 10840.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 작동 중량 23120.0 Kilogram 10485.0 kg Less
운전실 포함 드럼 쪽 중량 12700.0 Kilogram 5760.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 드럼 쪽 중량 12280.0 Kilogram 5570.0 kg Less

작동 사양

다짐 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
최저 지상고 21.4 인치 543.0 mm Less
정적 라이너 부하, 운전실 포함 151.2 lb/in 27.0 kg Less
정적 라이너 부하, ROPS/FOPS 포함 146.0 lb/in 26.1 kg Less
주행 속도 - 최대 7.5 KPH 12.0 km/h Less
드럼 엣지 내부 회전 반경 12.08 ft 3.68 m Less

엔진

총 동력 130.0 Kilowatt 97.0 KW Less
엔진 모델 Cat 3054C Cat 3054C Less

치수

드럼 직경 60.4 인치 1534.0 mm Less
드럼 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 높이 10.08 ft 3.07 m Less
전체 길이 18.08 ft 5.51 m Less
전체 폭 7.5 ft 2.29 m Less
휠 베이스 9.5 ft 2.9 m Less

진동 계통

원심력 – 최대 52600.0 Kilogram 234.0 kN Less
원심력 – 최소 30000.0 Kilogram 133.0 kN Less
정격 진폭 – 높음 0.071 인치 1.8 mm Less
정격 진폭 – 낮음 0.033 인치 0.85 mm Less
진동 주파수 - 표준 31/34Hz(1,860/2,040vpm) 31/34Hz(1,860/2,040vpm) Less

타이어

타이어 23.1 × 26 8플라이 부양력 23.1 × 26 8플라이 부양력 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 53.0 갤런 200.0 L Less

엔진

Cat® 3054C 터보차징 전자식 디젤 엔진은 97kW(130hp)를 제공하며, 연비를 그대로 유지하면서 우수한 성능 및 안정성을 얻을 수 있도록 제작되었습니다.


진동 계통

포드형 진동 계통은 최고의 다짐력을 제공하는 동시에 서비스성의 이점도 제공합니다.


독점 편심 중량

CS533E는 독점 편심 중량을 통해 안정적인 이중 진폭을 제공하며 혁신적인 설계로 정밀한 성능을 보장합니다.


이중 펌프 추진 계통

이중 펌프 추진 계통은 높은 견인 효과와 등판 능력을 제공하므로 거친 작업에서 탁월한 생산성을 얻을 수 있습니다.


운전실

운전실은 인체 공학적으로 설계되어 운전자 생산성을 극대화하는 동시에 우수한 시야와 탁월한 편의성을 제공합니다.


등판 능력 및 장비 제어 능력

독자적인 이중 펌프 추진 계통이 우수한 성능과 뛰어난 장비 제어 및 경사지 등판 능력을 제공합니다.


시야

곡선형 파이버글라스 후드 설계를 통해 우수한 서비스 접근성과 탁월한 운전자 시야를 제공합니다.


패드푸트 셸 키트

선택사양인 패드푸트 셸 키트를 사용하면 CS533E 장비의 적응력을 높여 준점착성 또는 점착성 자재 다짐 작업 시에도 뛰어난 성능을 얻을 수 있습니다.


ROPS/FOPS 캐노피가 장착된 개방형 플랫폼

CS533E의 플랫폼은 ROPS/FOPS 캐노피가 장착되고 핸드레일로 둘러싸여 있으며, 경사지에서 작업 시 안정적인 디딤과 지지를 보장하도록 ㄱ자형 발 받침대가 장착되어 있습니다.


서비스성

CS533E 토양 다짐 장비는 Caterpillar의 명성에 걸맞은 탁월한 안정성과 서비스성을 제공합니다.