< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

내구성과 안정성이 뛰어난 CS56 진동 토사 콤팩터는 우수한 다짐 성능, 속도 및 등판 능력을 바탕으로 생산성을 극대화합니다.

중량

단위:
운전실 포함 작동 중량 27571.0 lb 12506.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 작동 중량 26850.0 lb 12179.0 kg Less
운전실 포함 드럼 쪽 중량 14775.0 lb 6702.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 드럼 쪽 중량 14586.0 lb 6616.0 kg Less

작동 사양

다짐 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
지상고 21.1 인치 537.0 mm Less
정적 라이너 부하, 운전실 포함 175.9 lb/in 31.4 kg/cm Less
정적 라이너 부하, ROPS/FOPS 포함 173.6 lb/in 31.0 kg/cm Less
주행 속도 - 최고 6.9 mph 11.1 km/h Less
드럼 엣지 내부 회전 반경 12.08 ft 3.68 m Less

엔진

총 출력 156.0 hp 116.0 kW Less
엔진 모델 Cat C6.6 Cat C6.6 Less

치수

드럼 직경 60.0 인치 1524.0 mm Less
드럼 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 높이 10.08 ft 3.07 m Less
선택사양 블레이드 높이 27.0 인치 680.0 mm Less
전체 길이 19.25 ft 5.86 m Less
블레이드 선택사양을 포함한 전체 길이 21.0 ft 6.39 m Less
전체 폭 7.5 ft 2.3 m Less
블레이드 선택사양을 포함한 전체 폭 8.25 ft 2.5 m Less
휠 베이스 9.5 ft 2.9 m Less

진동 계통

원심력 - 최대 63300.0 lb 282.0 kN Less
원심력 - 최소 31600.0 lb 141.0 kN Less
정격 진폭 - 높음 0.07 인치 1.8 mm Less
정격 진폭 - 낮음 0.035 인치 0.9 mm Less
가변 주파수 선택사양 범위 23.3-31.9Hz(1,400-1,914vpm) 23.3-31.9Hz(1,400-1,914vpm) Less
진동 주파수 - 표준 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

타이어

타이어 23.1 × 26 8플라이 부양력 23.1 × 26 8플라이 부양력 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 91.0 gal 345.0 L Less

진동 계통

이전의 토양 다짐 장비에 장착되어 안정성이 검증된 포드형 진동 계통은 최고의 다짐력을 제공하는 동시에 서비스성의 이점도 제공합니다.


독점 편심 중량

안정적인 이중 진폭과 혁신적인 설계가 적용되어 정밀한 성능을 보장합니다.


ACERT 기술이 적용된 Cat® C6.6 전자식 디젤 엔진

업계에서 검증된 Caterpillar 기술은 가장 까다로운 작업에 부합하는 충분한 출력을 사용하여 최고의 성능과 안정성을 제공하도록 설계되었습니다.


이중 펌프 추진 계통

탁월한 견인 효과와 등판 능력을 통해 까다로운 작업 현장에서도 뛰어난 생산성을 제공합니다.


등판 능력 및 장비 제어 능력

독자적인 이중 펌프 추진 계통이 검증된 우수한 성능과 뛰어난 장비 제어 및 경사지 등판 능력을 제공합니다.


후방 시야

원피스 곡선형 파이버글라스 후드 설계를 통해 탁월한 운전자 시야와 뛰어난 서비스 접근성을 제공합니다.


ROPS/FOPS 캐노피

운전자 생산성을 극대화하는 동시에 우수한 시야와 탁월한 편의성을 제공하도록 인체 공학적으로 설계되었습니다.


ROPS/FOPS 운전실

선택사양인 운전실은 장비의 활용도를 높이고 극한 환경 조건에서도 1년 내내 뛰어난 편의성을 제공합니다.


최적화된 냉기 흐름

공기 흐름 설계가 개선되어 먼지 구름이 최소화되고 고온의 배기 가스가 운전자 쪽으로 배출되지 않습니다.


레벨링 블레이드 선택사양

선택사양인 레벨링 블레이드는 장비 다기능성 및 활용도를 높일 뿐 아니라 생산성을 크게 높여 줍니다.


패드푸트 셸 키트 선택사양

선택사양인 패드푸트 셸 키트는 점착성 또는 준점착성 자재 작업을 모두 수행할 수 있도록 장비의 다기능성과 생산성을 높여 줍니다.


토양 다짐 장비용 AccuGrade Compaction 선택사양

토양 다짐 장비용 AccuGrade Compaction GPS 매핑 및 측정장치 선택사양은 모든 운전자를 토사 다짐 전문가로 만들어 줍니다.


안정성 및 서비스성

CS56 토양 다짐 장비는 Caterpillar 장비의 명성에 걸맞은 놀라운 안정성과 서비스성을 지속적으로 제공합니다.


Cat Product Link 계통

장비 추적을 단순화하여 가동 시간을 극대화하고 수리 비용을 최소화합니다.


Cat 특약점

Caterpillar는 업계 최고의 지원 체계와 인력을 토대로 고객의 장비 구매를 지원합니다.


CS56 선택사양 장비

ROPS/FOPS 운전실

레벨링 블레이드

패드푸트 셸 키트

변속기 보호대

강철 드럼 스크레이퍼

AccuGrade Compaction GPS 매핑 및 측정장치

유연한 드럼 스크레이퍼

가변 진동 주파수

VPM 게이지

운전자 플랫폼 리프트 실린더

회전 경광등

12플라이 타이어

회전 시트

바이오 유압 오일 사용 가능

12V 아웃렛