< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

CP68B 진동 토양 다짐 장비는 세계적인 수준의 생산성 및 우수한 운전자 편의성과 더불어, 전 세계 건설업자가 지금까지 기다려온 Cat® 장비의 명성에 걸맞은 탁월한 내구성, 안정성 및 서비스 용이성을 제공합니다.

무게

단위:
운전실 포함 작동 무게 32370.0 lb 14685.0 kg Less
운전실 포함 드럼 쪽 중량 20387.0 lb 9250.0 kg Less

작동 사양

다짐 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
지상고 17.5 인치 445.0 mm Less
주행 속도 - 최대 7.0 mph 11.4 km/h Less
드럼 엣지 내부 회전 반경 12.08 ft 3.68 m Less

엔진

총 출력 157.0 hp 117.0 kW Less
엔진 모델 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 Less

치수

드럼 직경 51.0 인치 1295.0 mm Less
드럼 직경 - 패드 위 61.0 인치 1549.0 mm Less
드럼 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 높이 10.25 ft 3.11 m Less
선택사양 블레이드 높이 27.1 인치 688.0 mm Less
전체 길이 19.83 ft 6.05 m Less
블레이드 선택사양을 포함한 전체 길이 21.5 ft 6.55 m Less
전체 폭 7.67 ft 2.33 m Less
블레이드 선택사양을 포함한 전체 폭 8.25 ft 2.5 m Less
휠 베이스 9.58 ft 2.9 m Less

진동 계통

원심력 - 최대 67600.0 lb 301.0 kN Less
원심력 - 최소 31670.0 lb 141.0 kN Less
정격 진폭 – 높음 0.083 인치 2.1 mm Less
정격 진폭 - 낮음 0.039 인치 0.98 mm Less
가변 주파수 선택사양 범위 23.3 - 30.5Hz(1,400 - 1,830vpm) 23.3 - 30.5Hz(1,400 - 1,830vpm) Less
진동 주파수 - 표준 30.5Hz(1,830vpm) 30.5Hz(1,830vpm) Less

타이어

타이어 23.1 x 26 23.1 x 26 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 64.0 gal 242.0 L Less

향상된 진동 계통

최적화된 드럼 요크 설계, 다양한 진폭 선택 및 검증된 Cat® 포드형 진동 계통은 향상된 압축력을 제공합니다.


안정적인 동력전달장치

강력한 Cat 엔진과 검증된 Cat 이중 펌프 추진 계통을 장착한 B 시리즈 진동 토양 다짐 장비는 힘든 작업 조건에서 탁월한 성능을 제공하기 위한 동력과 견인력을 갖추고 있습니다.


편안한 운전자 환경

B 시리즈 진동 토양 다짐 장비의 운전실은 운전자의 편의와 편리성을 최대한 보장하기 위해 개선되었습니다.


Cat 다짐 제어장치 선택사양

Cat 다짐 제어장치는 다짐 측정 솔루션으로, 운전자가 다짐 작업 사양을 충족해야 할 시점을 파악하고 추측을 배제하며 재작업 위험을 줄이고 신속하게 다음 작업으로 옮겨 가도록 정보를 제공하여 품질과 효율성을 개선합니다. Cat 다짐 제어장치는 장비에 통합된 상태로 출고되어 구성품에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 패드푸트 장비에서 이 계통은 측정 시 MDP를 사용하는데, 이는 독보적인 Cat 기술로, 점착성 토양에서 가속도계 기반 기술보다 일관된 성능을 제공합니다.


간편한 서비스

B 시리즈 진동 토양 다짐 장비에서 간단하고 편리하게 접근하여 서비스할 수 있습니다. 모든 정기 서비스는 장비의 오른쪽에서 실시됩니다. 내구성이 뛰어난 원피스 후드를 신속하고 간편하게 앞으로 기울일 수 있어 엔진과 냉각 계통에 대한 접근이 용이합니다.


CP68B 선택사양 장비

레벨링 블레이드

Cat 다짐 제어장치, 장비 구동 동력(MDP, Machine Drive Power)

Cat 다짐 제어장치에 대한 GNSS 매핑, SBAS 또는 RTK

운전실의 고급형 운전자 시트

Product Link

업그레이드된 할로겐 라이트 패키지

변속기 보호대

회전 경광등

공장 채움 바이오 오일

추가 후사경

이탈리아 도로 인증(IRH, Italian Road Homologation)