D9R

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

까다로운 작업에 적합하게 설계되었습니다. D9R의 내구성이 높은 구조는 거친 작업 환경에 적합합니다. Cat 도저의 명성에 걸맞은 높은 안정성과 낮은 운용 비용으로 자재를 이동할 수 있습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® 3408C Cat® 3408C Less
플라이휠 동력 405.0 hp 302.0 kW Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.0 인치 152.0 mm Less
배기량 1099.0 세제곱인치 18.0 L Less
엔진 출력: 총 출력 - SAE J1995* 443.0 hp 330.0 kW Less
엔진 출력: 정미 출력 - SAE J1349/ISO 9249 405.0 hp 302.0 kW Less
정미 출력 - SAE J1349/ISO 9249 405.0 hp 302.0 kW Less
엔진 출력: EU 80/1269 405.0 hp 302.0 kW Less
* 팬 손실은 모두 제외 * 팬 손실은 모두 제외 Less
엔진 등급은 1,900rpm에 적용됩니다. 엔진 등급은 1,900rpm에 적용됩니다. Less
공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. Less
고도 2,286m(7,500ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 고도 2,286m(7,500ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. Less

중량

작동 중량 107550.0 lb 48784.0 kg Less
선적 중량 79705.0 lb 36154.0 kg Less
작동 중량: 클러치/브레이크 장비 구성, 윤활유, 냉각수, 100% 연료, 유압 제어장치 및 유체, 610mm(24인치) 극한 서비스 슈즈, SU 블레이드, 단일 생크 리퍼, ROPS, FOPS 운전실 및 운전자를 포함한 중량입니다. 작동 중량: 클러치/브레이크 장비 구성, 윤활유, 냉각수, 100% 연료, 유압 제어장치 및 유체, 610mm(24인치) 극한 서비스 슈즈, SU 블레이드, 단일 생크 리퍼, ROPS, FOPS 운전실 및 운전자를 포함한 중량입니다. Less
작동 중량: 클러치/브레이크 장비 구성, 윤활유, 냉각수, 20% 연료, ROPS, FOPS 운전실 및 610mm(24인치) 극한 서비스 슈즈를 포함한 중량입니다. 작동 중량: 클러치/브레이크 장비 구성, 윤활유, 냉각수, 20% 연료, ROPS, FOPS 운전실 및 610mm(24인치) 극한 서비스 슈즈를 포함한 중량입니다. Less

변속기

1단 전진 2.4 mph 3.9 km/h Less
2단 전진 4.2 mph 6.8 km/h Less
3단 전진 7.4 mph 11.9 km/h Less
1단 후진 2.9 mph 4.7 km/h Less
2단 후진 5.2 mph 8.4 km/h Less
3단 후진 9.1 mph 14.7 km/h Less
1단 전진 - 견인력 163000.0 lbf 725000.0 N Less
2단 전진 - 견인력 90000.0 lbf 400000.0 N Less
3단 전진 - 견인력 49000.0 lbf 218000.0 N Less

유압 제어장치

펌프 유형 플라이휠에서 연동되어 작동하는 피스톤형 플라이휠에서 연동되어 작동하는 피스톤형 Less
펌프 출력(작동기구) 63.1 gal/min 239.0 L/min Less
틸트 실린더 로드 엔드 흐름 36.4 gal/min 137.0 L/min Less
틸트 실린더 헤드 엔드 흐름 44.2 gal/min 167.0 L/min Less
불도저 릴리프 밸브 설정 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
틸트 실린더 릴리프 밸브 설정 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
리퍼(리프트) 릴리프 밸브 설정 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
리퍼(피치) 릴리프 밸브 설정 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
1,900rpm 및 6,895kPa(1,000psi)에서 측정한 작동기구 펌프 출력입니다. 1,900rpm 및 6,895kPa(1,000psi)에서 측정한 작동기구 펌프 출력입니다. Less
전체 계통은 펌프, 필터 장착 탱크, 밸브, 라인, 링키지 및 제어 레버로 구성됩니다. 전체 계통은 펌프, 필터 장착 탱크, 밸브, 라인, 링키지 및 제어 레버로 구성됩니다. Less

차대

슈 유형 극한 서비스 극한 서비스 Less
슈 폭 24.0 인치 610.0 mm Less
슈즈/측면 43 43 Less
피치 9.44 인치 240.0 mm Less
지상고 23.4 인치 596.0 mm Less
트랙 게이지 88.6 인치 2250.0 mm Less
지면 상의 트랙 길이 136.6 인치 3470.0 mm Less
지면 접촉 면적 6569.0 제곱인치 4.24 m2 Less
트랙 롤러/측면 8 8 Less
그라우저 높이 - 극한 서비스(ES) 3.3 인치 84.0 mm Less
포지티브 핀 유지 트랙입니다. 포지티브 핀 유지 트랙입니다. Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 235.0 gal 889.0 L Less
냉각 계통 43.0 gal 163.0 L Less
엔진 크랭크케이스* 12.0 gal 45.5 L Less
동력전달장치 43.4 gal 164.0 L Less
최종 드라이브(각각) 3.9 gal 15.0 L Less
롤러 프레임(각각) 11.9 gal 45.0 L Less
피벗 축 보관실 7.9 gal 30.0 L Less
유압 탱크 20.4 gal 77.2 L Less
* 오일 필터를 포함합니다. * 오일 필터를 포함합니다. Less

블레이드 - 9SU

용량(SAE J1265) 17.7 yd3 13.5 m3 Less
폭(엔드 비트 상부) 14.14 ft 4310.0 mm Less
높이 6.35 ft 1934.0 mm Less
굴착 깊이 23.9 인치 606.0 mm Less
지상고 56.0 인치 1422.0 mm Less
최대 틸트 37.0 인치 940.0 mm Less
중량*(유압 제어장치 미포함) 15130.0 lb 6863.0 kg Less
총 작동 무게**(블레이드 및 단일 생크 리퍼 포함) 107550.0 lb 48784.0 kg Less
* 블레이드 틸트 실린더를 포함합니다. * 블레이드 틸트 실린더를 포함합니다. Less
** 총 작동 중량: 유압 제어장치, 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 100% 연료, ROPS, FOPS 운전실, 블레이드, 단일 생크 리퍼, 610mm(24인치) ES 슈즈 및 운전자를 포함한 중량입니다. ** 총 작동 중량: 유압 제어장치, 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 100% 연료, ROPS, FOPS 운전실, 블레이드, 단일 생크 리퍼, 610mm(24인치) ES 슈즈 및 운전자를 포함한 중량입니다. Less

블레이드 - 9U

용량(SAE J1265) 21.4 yd3 16.4 m3 Less
폭(엔드 비트 상부) 15.25 ft 4650.0 mm Less
높이 6.35 ft 1934.0 mm Less
굴착 깊이 23.9 인치 606.0 mm Less
지상고 56.0 인치 1422.0 mm Less
최대 틸트 39.9 인치 1014.0 mm Less
중량*(유압 제어장치 미포함) 16288.0 lb 7388.0 kg Less
총 작동 무게**(블레이드 및 단일 생크 리퍼 포함) 108890.59 lb 49392.0 kg Less
* 블레이드 틸트 실린더를 포함합니다. * 블레이드 틸트 실린더를 포함합니다. Less
** 총 작동 중량: 유압 제어장치, 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 100% 연료, ROPS, FOPS 운전실, 블레이드, 단일 생크 리퍼, 610mm(24인치) ES 슈즈 및 운전자를 포함한 중량입니다. ** 총 작동 중량: 유압 제어장치, 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 100% 연료, ROPS, FOPS 운전실, 블레이드, 단일 생크 리퍼, 610mm(24인치) ES 슈즈 및 운전자를 포함한 중량입니다. Less

리퍼 - 조절식 평행사변형 단일 생크 표준/심화

전체 빔 폭 해당 사항 없음 해당 사항 없음 Less
생크 구멍 수 3/3 3/3 Less
최대 상승 간극(팁 아래, 아래쪽 구멍에 핀 고정) 882mm/817mm(34.7인치/32.2인치) 882mm/817mm(34.7인치/32.2인치) Less
최대 침투력(표준 팁) 1,231mm/1,727mm(48.5인치/68인치) 1,231mm/1,727mm(48.5인치/68인치) Less
최대 침투력(생크 수직) 158kN/172kN(35,520lbf/38,667lbf) 158kN/172kN(35,520lbf/38,667lbf) Less
지레 작용력 332kN/331kN(74,637lbf/74,412lbf) 332kN/331kN(74,637lbf/74,412lbf) Less
중량(생크 1개 포함) 4,293kg/4,420kg(9,464lb/9,744lb) 4,293kg/4,420kg(9,464lb/9,744lb) Less
총 작동 무게*(SU 블레이드 및 리퍼 포함) 107550.0 lb 48784.0 kg Less
* 총 작동 중량: 유압 제어장치, 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 가득 채운 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, SU 블레이드, 리퍼, 610mm(24인치) ES 슈즈 및 운전자를 포함한 중량입니다. * 총 작동 중량: 유압 제어장치, 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 가득 채운 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, SU 블레이드, 리퍼, 610mm(24인치) ES 슈즈 및 운전자를 포함한 중량입니다. Less
단일 생크의 리핑 장비 중량에는 핀 풀러가 포함됩니다. 단일 생크의 리핑 장비 중량에는 핀 풀러가 포함됩니다. Less

리퍼 - 조절식 평행사변형 + 멀티 생크

생크 구멍 수 2 2 Less
전체 빔 폭 52.4 인치 1330.0 mm Less
최대 상승 간극(팁 아래, 아래쪽 구멍에 핀 고정) 34.6 인치 879.0 mm Less
최대 침투력(표준 팁) 31.4 인치 798.0 mm Less
최대 침투력(생크 수직) 34621.0 lbf 154.0 kN Less
지레 작용력(이빨이 1개인 멀티 생크 리퍼) 81156.0 lbf 361.0 kN Less
중량(생크 1개 포함) 9156.0 lb 4153.0 kg Less
총 작동 무게*(SU 블레이드 및 리퍼 포함) 106309.0 lb 48221.0 kg Less
* 총 작동 중량: 유압 제어장치, 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 가득 채운 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, SU 블레이드, 리퍼, 610mm(24인치) ES 슈즈 및 운전자를 포함한 중량입니다. * 총 작동 중량: 유압 제어장치, 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 가득 채운 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, SU 블레이드, 리퍼, 610mm(24인치) ES 슈즈 및 운전자를 포함한 중량입니다. Less
+ 생크 1개 포함, 추가 생크 하나당 347kg 추가 + 생크 1개 포함, 추가 생크 하나당 347kg 추가 Less

윈치

윈치 모델 PA140VS PA140VS Less
중량* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
오일 용량 4.0 gal 15.0 L Less
증가된 트랙터 길이 21.9 인치 557.0 mm Less
드럼 폭 12.6 인치 320.0 mm Less
와이어 케이블 직경 - 권장 1.13 인치 28.0 mm Less
와이어 케이블 직경 - 선택사양 1.25 인치 32.0 mm Less
최대 드럼 용량 - 권장 케이블 길이 257.0 ft 78.0 m Less
최대 드럼 용량 - 선택사양 케이블 길이 204.0 ft 62.0 m Less
와이어 케이블 페룰 사이즈 – 외경 2.4 인치 60.0 mm Less
와이어 케이블 페룰 사이즈 – 길이 2.8 인치 70.0 mm Less
* 중량: 표시된 중량은 베이스 윈치만 해당합니다. 장착 장비 구성, 제어장치 장비 구성, 오일 또는 와이어 로프는 포함되지 않습니다. 카운터웨이트 포함: 3,700kg(8,150lb). * 중량: 표시된 중량은 베이스 윈치만 해당합니다. 장착 장비 구성, 제어장치 장비 구성, 오일 또는 와이어 로프는 포함되지 않습니다. 카운터웨이트 포함: 3,700kg(8,150lb). Less
변속, 유압 구동식, 이중 브레이크 계통, 3개 롤러 도삭기. 변속, 유압 구동식, 이중 브레이크 계통, 3개 롤러 도삭기. Less

치수(근사치)

지상고* 23.4 인치 596.0 mm Less
트랙 게이지 88.6 인치 2250.0 mm Less
트러니언 제외 폭(표준 슈) 113.4 인치 2880.0 mm Less
트러니언 상부 폭 129.9 인치 3300.0 mm Less
높이(FOPS 운전실)* 150.4 인치 3820.0 mm Less
높이(스택 상단까지)* 157.7 인치 4005.0 mm Less
높이(ROPS/캐노피)* 157.5 인치 4000.0 mm Less
견인바 높이(U자형 고리의 중앙)* 30.1 인치 765.0 mm Less
지면 상의 트랙 길이 136.6 인치 3470.0 mm Less
전체 길이 기본 트랙터 193.3 인치 4910.0 mm Less
견인바를 포함한 기본 트랙터의 길이 204.0 인치 5180.0 mm Less
윈치를 포함한 기본 트랙터의 길이 218.3 인치 5545.0 mm Less
길이(SU 블레이드 포함)** 270.9 인치 6880.0 mm Less
길이(U 블레이드 포함) 274.3 인치 6967.0 mm Less
길이(단일 생크 리퍼 포함) 257.0 인치 6529.0 mm Less
길이(멀티 생크 리퍼 포함) 257.4 인치 6538.0 mm Less
전체 길이(SU 블레이드/SS 리퍼) 324.0 인치 8230.0 mm Less
*단단한 표면에서는 전체 치수에 그라우저 높이를 포함합니다. *단단한 표면에서는 전체 치수에 그라우저 높이를 포함합니다. Less
**견인바 포함 **견인바 포함 Less

표준사양

ROPS 본 장비용으로 Caterpillar에서 제공하는 ROPS(Rollover Protective Structure, 전복 보호 구조물)는 ROPS 기준 SAE J1040 1994년 5월, ISO 3471:1994를 충족합니다. 본 장비용으로 Caterpillar에서 제공하는 ROPS(Rollover Protective Structure, 전복 보호 구조물)는 ROPS 기준 SAE J1040 1994년 5월, ISO 3471:1994를 충족합니다. Less
FOPS FOPS(Falling Object Protective Structure, 낙하물 보호 구조물)는 SAE J/ISO 3449 APR98 Level II 및 ISO 3449:1992 Level II를 충족합니다. FOPS(Falling Object Protective Structure, 낙하물 보호 구조물)는 SAE J/ISO 3449 APR98 Level II 및 ISO 3449:1992 Level II를 충족합니다. Less
소음 Caterpillar에서 공급한 운전실의 도어와 윈도우를 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 테스트한 경우, ANSI/SAE J1166 1998년 10월에서 지정한 작업 사이클 절차에 따라 측정된 운전자 소음 노출 Leq(동등 음압 수준)는 83dB(A)입니다. Caterpillar에서 공급한 운전실의 도어와 윈도우를 닫은 상태에서 올바르게 장착, 정비 및 테스트한 경우, ANSI/SAE J1166 1998년 10월에서 지정한 작업 사이클 절차에 따라 측정된 운전자 소음 노출 Leq(동등 음압 수준)는 83dB(A)입니다. Less
운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/창문을 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/창문을 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. Less
브레이크 브레이크는 SAE J/ISO 10265 MAR99 표준을 준수합니다. 브레이크는 SAE J/ISO 10265 MAR99 표준을 준수합니다. Less

엔진

더 많은 자재를 옮길 수 있는 출력 및 안정성.


첨단 모듈식 냉각 계통

가장 까다로운 작업 조건에서도 탁월한 냉각 성능을 발휘합니다.


변속기

Cat 장비의 명성에 걸맞은 성능을 제공합니다.


토크 디바이더

최적의 운전자 효율성과 구동 라인 안정성을 제공합니다.


운전실

운전자 편의, 편리성 및 생산성을 고려하여 설계되었습니다.


구조

최대의 생산력과 사용 수명을 고려하여 설계되었습니다.


차대

현장에서 장비의 균형 및 성능을 최적화하도록 설계되었습니다.


작업 툴

장비를 작업에 적합하게 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다.


서비스성

서비스 시간을 단축하여 가동 시간을 늘립니다.


고객 지원

Cat 특약점은 어떻게 하면 장비를 계속 가동시킬 수 있는지 잘 알고 있습니다.


D9R 표준 장비

전기
  • 교류 발전기, 75Amp
  • 백업 알람
  • 배터리, 12V(2), 190Amp 시
  • 컨버터, 10V, 10Amp
  • 경적, 전방 경고용
  • 조명 계통: - 전방을 향한 흙받이에 2개 - 후방을 향한 흙받이에 2개 - 리프트 실린더 상단에 2개
  • 시동 소켓

운전자 환경
  • 캐노피, ROPS/FOPS
  • Cat D9R 모니터링 계통
  • 감속장치 및 조절기 제어장치
  • 히터
  • 유압 제어 레버 고정장치
  • 유압 계통, 밸브 4개
  • 후사경
  • 시트, 직물 소재의 기계식 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식 76mm(3인치)

차대
  • 밀폐 및 윤활 처리된 PPR 트랙(43섹션)을 포함한 610mm(24인치) 극한 서비스 그라우저
  • 영구 윤활 처리된 롤러 및 아이들러
  • 핀으로 고정된 이퀄라이저 바
  • 스프로킷 림 세그먼트, 교체식
  • 서스펜션형 차대, 8롤러 파이프형 트랙 롤러 프레임
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 트랙 가이드
  • 투피스 마스터 링크

동력전달장치
  • 3408C DITA 디젤 엔진
  • 첨단 모듈식 냉각 계통(AMOCS, Advancedmodular Cooling System)
  • 송풍기 팬
  • 결합된 조향 및 브레이크 제어 레버가 있는 클러치/브레이크
  • 냉각수, 연장 수명
  • 배출장치, 친환경 유체
  • 최종 드라이브, 이중 감속 유성기어 3개
  • 연료 공급 펌프
  • 머플러
  • 동력 변환 변속기(3F/3R)
  • 먼지 이젝터를 포함한 프리클리너
  • 프리스크리너
  • 분리기, 수분/연료
  • 열 차폐장치
  • 토크 디바이더

기타 표준 장비
  • CD ROM 부품 목록
  • 에콜로지 배출장치
  • 엔진 엔클로저
  • 보호대 - 하단, 힌지형 극한 서비스(전방 견인장치 포함)
  • 부하 감지식 유압장치
  • 장착, 리프트 실린더
  • 라디에이터, 힌지형
  • 레인 캡
  • 서비스 지침, 국제
  • 도난∙파손 방지(잠금장치 8개)

D9R 선택사양 장비

전기
  • 교류 발전기, 105Amp
  • 배터리: - 극지방용(배터리 4개 포함) - 중부하 작업용(배터리 4개 포함)
  • 컨버터, 24V - 12V(20amp 컨버터 포함)
  • 조명, 할로겐 10개: - 전방을 향한 흙받이에 2개 - 후방을 향한 흙받이에 2개 - 리프트 실린더 상단에 4개 - 전방을 향한 ROPS 측면에 2개

보호대
  • 도저 라인
  • 연료 탱크
  • 후방 스크린
  • 차대 아이들러

운전자 환경
  • 에어컨(언더후드 또는 흙받이)
  • 운전실(표준, 극지방용 또는 제철소 장비)
  • 시트: - 기계식 서스펜션 포함 비닐 시트 - 에어 서스펜션 포함 직물 시트

동력전달장치
  • 냉각수 - 극지방용
  • 에테르 시동 보조장치
  • 팬: - 사막 - 역회전식
  • 급속 연료 계통
  • 최종 드라이브: - 보호대 포함 - 혹한기 - 제철소
  • 그리드, 라디에이터 코어 보호장치: - 그리드, 코팅된 라디에이터 코어 보호장치
  • 윤활: - 극지방용 - 높은 대기 온도 - 제철소
  • 프리클리너, 터빈 또는 스크린이 있는 터빈
  • 사전 윤활 엔진
  • 라디에이터: - 구리-니켈(공기 중에 연마성 물질이 있는 조건) - 높은 대기 온도

차대
  • 트랙, PPR, 밀폐 및 윤활 처리
  • 560mm(22인치) 극한 서비스
  • 610mm(24인치) 극한 서비스 사다리꼴 구멍
  • 610mm(24인치) 초극한 서비스
  • 610mm(24인치) 초극한 서비스 제철소
  • 685mm(27인치) 극한 서비스
  • 685mm(27인치) 극한 서비스 사다리꼴 구멍
  • 685mm(27인치) 초극한 서비스
  • 760mm(30인치) 보통 서비스
  • 캐리어 롤러
  • 캐리어 롤러, 혹한기
  • 차대 장비 구성: - 혹한기 - 제철소

특수 장비 구성
  • 극지방
  • 사막
  • 중장비 건설
  • 제철소

불도저 장비 구성
  • 9SU 블레이드
  • 9SU 내마모성 블레이드
  • 9SU 내마모성 블레이드, 검은색
  • 9U 블레이드
  • 9U 내마모성 블레이드
  • 9U 내마모성 블레이드, 검은색

유압 제어장치
  • 이중 틸트

후방 어탯치먼트
  • 카운터웨이트
  • 견인바 후방
  • 단일 생크
  • 멀티 생크
  • 멀티 생크 - 제철소
  • 핀 풀러(단일 생크 전용)
  • 해머를 사용하지 않는 CapSure 장착 및 포지티브 유지 계통: - 단일 생크 - 멀티 생크 - 단일 생크 딥
  • 윈치

기타 어탯치먼트
  • Cellular Product Link
  • 연료 라인, 히터
  • 고속 오일 교환 계통
  • 페인트: - 후드 및 라디에이터 보호대 상단에 검은색 페인트 - 내부식성