D10T2

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

지난 여러 해 동안 D10 도저는 높은 생산성과 다기능 장비로서의 가치를 입증해 왔습니다. 이 제품은 중장비 건설 현장에 필요한 유연성과 광산 현장에 필요한 견고함을 충분히 갖추고 있습니다. Cat 고객은 D10T의 전통을 이어가는 D10T2의 우수한 성능과 오랜 수명, 작동 용이성과 장비의 올바른 작동을 위해 전 세계 Cat 특약점 네트워크가 제공하는 세계적 수준의 서비스를 혜택으로 누릴 수 있습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
플라이휠 동력 600.0 hp 447.0 kW Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.0 인치 152.0 mm Less
배기량 1648.0 세제곱인치 27.0 L Less
엔진 출력 - 총 SAE J1995*(전진/후진) 470/571kW(630/766hp) 470/571kW(630/766hp) Less
엔진 출력 - ISO 14396(전진/후진) 462/562kW(620/754hp) 462/562kW(620/754hp) Less
엔진 출력 - 정미 SAE J1349/ISO 9249(전진/후진) 447/538kW(600/722hp) 447/538kW(600/722hp) Less
*팬 손실은 모두 제외 *팬 손실은 모두 제외 Less
배기가스 배출 Tier 2 및 EU Stage II 동등 Tier 2 및 EU Stage II 동등 Less
정미 SAE J1349/ISO 9249(전진/후진) 447/538kW(600/722hp) 447/538kW(600/722hp) Less
엔진 등급은 1,800rpm에 적용됩니다. 엔진 등급은 1,800rpm에 적용됩니다. Less
공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬 및 엔진 배기가스 배출 제어장치가 필요에 따라 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬 및 엔진 배기가스 배출 제어장치가 필요에 따라 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. Less
고도 4,572m(15,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다(FWD 기어). 고도 4,572m(15,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다(FWD 기어). Less

중량

작동 중량 154700.0 lb 70171.0 kg Less
선적 중량 109775.0 lb 49793.0 kg Less
D10T2의 작동 중량에는 냉각수, 윤활유, 가득 채운 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, SU ABR 불도저, 이중 틸트, 핀 풀러가 있는 단일 생크 리퍼, 급속 연료, 610mm/24인치 ES 슈즈 및 운전자가 포함됩니다. D10T2의 작동 중량에는 냉각수, 윤활유, 가득 채운 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, SU ABR 불도저, 이중 틸트, 핀 풀러가 있는 단일 생크 리퍼, 급속 연료, 610mm/24인치 ES 슈즈 및 운전자가 포함됩니다. Less
D10T2의 선적 중량에는 냉각수, 윤활유, 연료의 10%, FOPS 운전실, 급속 연료 및 610mm/24인치 ES 슈즈가 포함됩니다. D10T2의 선적 중량에는 냉각수, 윤활유, 연료의 10%, FOPS 운전실, 급속 연료 및 610mm/24인치 ES 슈즈가 포함됩니다. Less

치수(근사치)

높이(FOPS 운전실)* 161.3 인치 4098.0 mm Less
높이(ROPS/캐노피)* 173.5 인치 4406.0 mm Less
높이(스택 상단까지)* 171.5 인치 4356.0 mm Less
견인바를 포함한 기본 트랙터의 길이 220.4 인치 5598.0 mm Less
길이(멀티 생크 리퍼 포함) 285.1 인치 7241.0 mm Less
길이(SU 블레이드 포함) 292.0 인치 7416.0 mm Less
길이(단일 생크 리퍼 포함) 278.8 인치 7081.0 mm Less
길이(U 블레이드 포함) 305.1 인치 7750.0 mm Less
전체 길이(SU 블레이드 및 SS 리퍼) 360.6 인치 9158.0 mm Less
전체 길이 기본 트랙터 209.6 인치 5324.0 mm Less
트랙 게이지 100.4 인치 2550.0 mm Less
트러니언 상부 폭 147.1 인치 3736.0 mm Less
트러니언을 제외한 폭(610mm/24인치 ES) 129.6 인치 3292.0 mm Less
지상고* 28.5 인치 725.0 mm Less
견인바 높이(U자형 고리의 중앙) 34.0 인치 864.0 mm Less
지면 상의 트랙 길이 152.8 인치 3880.0 mm Less
*단단한 표면에서는 전체 치수에 그라우저 높이를 포함합니다. *단단한 표면에서는 전체 치수에 그라우저 높이를 포함합니다. Less

변속기

1단 전진 2.5 mph 4.0 km/h Less
2단 전진 4.5 mph 7.2 km/h Less
3단 전진 7.9 mph 12.7 km/h Less
1단 후진 3.2 mph 5.2 km/h Less
2단 후진 5.6 mph 9.0 km/h Less
3단 후진 9.8 mph 15.8 km/h Less
유형 3단 유성기어 동력 변환기 3단 유성기어 동력 변환기 Less
변속기 클러치 직경 17.1 인치 434.3 mm Less

유압 제어장치

펌프 유형 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 Less
불도저 릴리프 밸브 설정 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
틸트 실린더 릴리프 밸브 설정 2944.0 psi 20300.0 kPa Less
리퍼(리프트) 릴리프 밸브 설정 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
리퍼(피치) 릴리프 밸브 설정 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
결합된 펌프 출력(작동기구) 100.4 gal/min 380.0 L/min Less
엔진 속도 1,800rpm에서 측정한 펌프 출력입니다. 엔진 속도 1,800rpm에서 측정한 펌프 출력입니다. Less
전기 유압식 파일럿 밸브는 리퍼 및 도저 제어장치의 작동을 돕습니다. 전기 유압식 파일럿 밸브는 리퍼 및 도저 제어장치의 작동을 돕습니다. Less
전체 계통은 펌프, 필터 장착 탱크, 오일 쿨러, 밸브, 라인 및 제어 레버로 구성됩니다. 전체 계통은 펌프, 필터 장착 탱크, 오일 쿨러, 밸브, 라인 및 제어 레버로 구성됩니다. Less

차대

슈 유형 극한 서비스(ES) 극한 서비스(ES) Less
슈 폭 24.0 인치 610.0 mm Less
슈즈/측면 44 44 Less
그라우저 높이 3.7 인치 93.0 mm Less
피치 10.25 인치 260.0 mm Less
지상고 28.5 인치 725.0 mm Less
트랙 게이지 100.4 인치 2550.0 mm Less
지면 상의 트랙 길이 152.8 인치 3880.0 mm Less
지면 접촉 면적 7347.0 제곱인치 4.74 m2 Less
트랙 롤러/측면 8 8 Less
캐리어 롤러 개수 측면당 1개(선택사양) 측면당 1개(선택사양) Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 314.4 gal 1190.0 L Less
냉각 계통 47.6 gal 180.0 L Less
엔진 크랭크케이스* 18.0 gal 68.0 L Less
동력전달장치 60.8 gal 230.0 L Less
최종 드라이브(각각) 6.1 gal 23.0 L Less
롤러 프레임(각각) 16.9 gal 64.0 L Less
피벗 축 보관실 8.7 gal 33.0 L Less
유압 탱크 34.6 gal 131.0 L Less
*오일 필터를 포함합니다. *오일 필터를 포함합니다. Less

트랙 롤러 프레임

진동 13.8 인치 351.0 mm Less

조향 및 브레이크

유압 작동식 다중 디스크 조향 클러치 15.4 인치 392.0 mm Less
스프링 작동식 다중 디스크 브레이크 15.4 인치 392.0 mm Less

표준사양

FOPS 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 LEVEL II 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 LEVEL II 기준을 충족합니다. Less
ROPS 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 기준을 충족합니다. 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 기준을 충족합니다. Less
소음 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6395)은 115dB(A)/111dB(A)(소음 억제형)입니다. 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6395)은 115dB(A)/111dB(A)(소음 억제형)입니다. Less
소음 운전자 동등 음압 수준(ISO 6396)은 77dB(A)/74dB(A)(소음 억제형)입니다. 운전자 동등 음압 수준(ISO 6396)은 77dB(A)/74dB(A)(소음 억제형)입니다. Less

구조

최대의 생산력과 사용 수명을 고려하여 설계되었습니다.


엔진

더 많은 자재를 옮길 수 있는 출력 및 안정성.


냉각 계통

가장 까다로운 작업 조건에서도 탁월한 냉각 성능으로 장시간 작업할 수 있습니다.


유압장치

성능 및 효율 향상을 통해 적은 연료로 더 많은 자재를 옮길 수 있습니다.


동력전달장치

자재를 효율적으로 옮길 수 있는 출력 및 제어.


차대

현장에서 장비의 균형 및 성능을 최적화하도록 설계되었습니다.


작업 툴

장비를 작업에 적합하게 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다.


운전실

운전자 편의, 편리성 및 생산성을 고려하여 설계되었습니다.


통합 기술

작업 현장을 모니터링 및 관리로 개선합니다.


Cat MineStar

작업 요구에 적합하게 구성 가능.


안전

모든 사람의 안전 유지에 초점.


서비스성

서비스 시간을 단축하여 가동 시간을 늘립니다.


고객 지원

Cat 특약점은 어떻게 하면 광산 장비를 계속 가동시킬 수 있는지 잘 알고 있습니다.


친환경성

미래 세대를 위해 현재의 전통에 대해 생각합니다.


D10T2 표준 장비

전기
  • 교류 발전기, 150Amp
  • 백업 알람
  • 배터리, 12볼트(2개), 200Amp–시
  • 컨버터, 12볼트, 10Amp 및 20Amp
  • 진단 커넥터
  • 경적, 전방 경고용
  • 라이트, 엔진실
  • 조명 계통, 할로겐 8개
  • 시동 소켓

운전자 환경
  • 에어컨 및 히터
  • 팔걸이, 조절식
  • 운전실, FOPS
  • 해제 스위치, 유압 제어장치
  • 감속 페달
  • 핑거 팁 제어장치(FTC, Finger Tip Control) 조향
  • 조절기 스위치, 전자식
  • 유압 계통, 전자 제어식
  • 정보 표시장치 - 멀티 컬러
  • 후사경
  • 라디오 지원, 엔터테인먼트용
  • ROPS 롤바
  • 안전벨트, 자동 조절식 76mm(3인치)
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션
  • 와이퍼, 간헐식, 저속 및 고속
  • 작업 모니터

동력전달장치
  • 알루미늄 바 플레이트 라디에이터, 6fpi
  • 애프터쿨러, 공랭식
  • 에어 필터, 이중(프리클리너 포함)
  • ACERT 기술이 적용된 C27
  • ACERT 기술 적용 C27 - 소음 억제형: - 24볼트 전기 시동
  • 냉각수, 연장 수명
  • 전환 관리: - 고생산성 전자 제어 계통(APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) - 고급 자동 변속(EAS, Enhanced Auto Shift)
  • 엔진 공회전 차단 타이머
  • 에테르 시동 보조장치, 자동
  • 유압식 수요 팬
  • 급속 연료 계통
  • 이중 감속 유성기어 최종 드라이브 4개
  • 연료 공급 펌프, 전기식
  • 고속 오일 교환 계통
  • 머플러, 이중
  • 주차 브레이크, 전자식
  • 프리스크리너
  • 분리기, 수분/연료
  • 열 차폐장치, 배기
  • 토크 디바이더
  • 동력 변환 변속기: - (3F/3R 속도)

안전 및 보안
  • 정박 지점
  • 흙받이 보호대 레일
  • 중부하 작업용 계단 및 핸들
  • 운전자 부재 모니터링 계통
  • 안전벨트 경고 계통
  • 경사 및 측면 경사 모니터

차대
  • 610mm(24인치) 극한 서비스 트랙 슈즈
  • 이퀄라이저 막대 끝 핀 그리스 피팅, 원격
  • 롤러 및 아이들러, 영구 윤활 처리
  • 스프로킷 림 세그먼트, 교체식
  • 서스펜션형 차대, 8롤러 파이프형 트랙 롤러 프레임(캐리어 롤러 지원)
  • 볼트 아이들러 캡 3개
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 트랙 가이드
  • 투피스 마스터 링크

기타 표준 장비
  • 자동 블레이드 지지장치 - 이중 틸트 필요
  • 하단 보호대
  • CD ROM 부품 목록
  • 에콜로지 배출장치
  • 엔진 엔클로저
  • 유체 샘플 채취 포트
  • 경사면 제어 지원
  • 지면 서비스 센터
  • 유압 계통, 전자 제어식 부하 감지
  • 장착, 리프트 실린더
  • 리퍼 유압장치
  • 도난∙파손 방지(잠금장치 8개)
  • VIMS 3G
  • Product Link(위성)

D10T2 선택사양 장비

불도저 어탯치먼트
  • 10SU 내마모성 블레이드
  • 10SU 내마모성 블레이드, 검은색
  • 10SU 푸시 플레이트
  • 10U 무마모성 플레이트
  • 10U 내마모성 블레이드
  • 10U 내마모성 블레이드, 검은색

보호대
  • 하단 보호대, 쿠션 도저
  • 하단 보호대, 전방 CWT
  • 하단 보호대, 부분
  • 하단 보호대, 밀폐
  • 보호대, 팬 이물질
  • 보호대, 차대 아이들러
  • 장착 GP, 후방 스크린
  • 스크린, 그릴 도어

운전실
  • 에어컨: - 흙받이 - ROPS
  • 운전실 유리: - 276kPa(40psi) - 내충격성 이중 유리
  • 운전자 장비: - 5단 백분위 장비 - 신속 개방형 바닥 플레이트
  • 전동식 프리클리너
  • 시트, 에어 서스펜션: - 천, 열선식 환기 가능 - 비닐
  • 시야 장비: - 단일 카메라 - 이중 카메라 - 거울
  • 창문 차양

동력전달장치
  • 냉각수, 북극
  • 엔진 사전 윤활
  • 최종 드라이브: - 클램 셸 보호대 - 혹한기 - 보호대 장착
  • 윤활, 북극
  • Mesabi 라디에이터 장비
  • 역회전식 냉각 팬
  • 원격 고속 오일 교환 계통: - 리퍼 - 카운터웨이트

후방 어탯치먼트
  • 카운터웨이트: - 슬래브 3개(히치 포함) - 슬래브 4개(히치 포함)
  • 해머를 사용하지 않는 CapSure 장착 및 포지티브 유지 계통: - 단일 생크 - 멀티 생크 - 단일 생크 딥
  • 견인바, 후방
  • 멀티 생크 리퍼: - 딥 생크 - 표준 생크
  • 단일 생크 리퍼: - 푸시 블록(핀 풀러 포함) - 표준 생크 - 표준 생크(핀 풀러 포함)
  • 리퍼 장착: - 표준 - 넓은 트랙

안전 및 보안
  • 접근 장비
  • 연료 탱크, 플랫폼 준비
  • 라이트: - 할로겐, 12개 - HID - LED - LED, 고광도
  • 전동식 접근 사다리
  • 후방 접근 플랫폼

특수 장비 구성
  • 많은 이물질
  • 소음
  • 비축 자재

기술
  • 장비 제어장치, 성능: - AutoCarry - 자동 리퍼 제어장치
  • Command for Dozing(도징 명령)
  • 정지 작업용 지형: - 블레이드 제어 포함

차대
  • 캐리어 롤러
  • 캐리어 롤러, 혹한기
  • 트랙, PPR, 밀폐 및 윤활 처리됨: - 610mm(24인치) 극한 서비스 사다리꼴 구멍 - 610mm(24인치) 초극한 서비스 - 610mm(24인치) 극한 서비스 스캘럽 방지 - 610mm(24인치) 초극한 서비스 스캘럽 방지 - 610mm(24인치) 초극한 서비스 스캘럽 방지 원형 구멍 - 710mm(28인치) 극한 서비스 - 710mm(28인치) 초극한 서비스 - 710mm(28인치) 극한 서비스 사다리꼴 구멍 - 710mm(28인치) 극한 서비스 스캘럽 방지 - 710mm(28인치) 초극한 서비스 스캘럽 방지 - 710mm(28인치) 초극한 서비스 스캘럽 방지 원형 구멍 - 760mm(30인치) 극한 서비스 클립형 - 760mm(30인치) 초극한 서비스 클립형 - 786mm(31인치) 극한 서비스 - 786mm(31인치) 극한 서비스 사다리꼴 구멍 - 786mm(31인치) 극한 서비스 스캘럽 방지 ARM
  • 차대 장비 구성: - 내마모성 - 혹한 마모 - 혹한기 - 보호대 장착– 소음

기타 어탯치먼트
  • 자동윤활 계통
  • 연료 라인, 히터
  • 그리스 주입 지점, 그룹화
  • 히터, 엔진 냉각수
  • 유압, 이중 틸트
  • 유압, 이중 틸트, 쿠션 도저
  • 유압, 단일 틸트, 쿠션 도저
  • 메인 프레임, 쿠션 도저
  • 혹한기 시동