D6K2

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

새로운 D6K2 도저는 그 어느 때보다도 더 스마트하고 효율적입니다. Slope Assist와 같은 표준 Grade 기술이 갖추어져 있어서 경험이 부족한 운전자라도 적은 시간에 더 중요한 작업을 더 많이 수행할 수 있습니다. 하지만 정보는 패키지의 한 부분일 뿐입니다. 에코 모드 및 새로운 동력전달장치는 탁월한 기동성, 빠른 조향 응답, 완전히 적재된 블레이드를 활용하는 뛰어난 기능과 함께 최대 17%의 더 높은 연료 효율을 제공합니다. 또한 본 도저에는 마무리 정지 작업에서의 탁월한 성능을 위한 최적의 균형 및 차대 설계가 포함됩니다. D6K2는 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 배기가스 배출 표준을 충족합니다.

엔진

단위:
엔진 모델 트윈 터보를 탑재한 Cat® C4.4 ACERT™ 트윈 터보를 탑재한 Cat® C4.4 ACERT™ Less
플라이휠 동력 130.0 hp 97.0 kW Less
보어 4.13 인치 105.0 mm Less
행정 4.99 인치 127.0 mm Less
배기량 268.5 세제곱인치 4.4 L Less
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Less
엔진 출력(최대) - SAE J1995 160.0 hp 119.0 kW Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396 157.0 hp 117.0 kW Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396(DIN) 159.0 hp 117.0 kW Less
정미 출력(정격) - SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249(DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 69.0 gal 260.0 L Less
냉각 계통 7.9 gal 30.0 L Less
엔진 크랭크케이스 2.9 gal 11.0 L Less
유압 탱크 16.9 gal 64.0 L Less
최종 드라이브(각 XL 및 LGP) 4.9 gal 18.5 L Less
DEF 탱크 5.0 gal 19.0 L Less

중량

작동 중량 29258.0 lb 13271.0 kg Less
중량: 펌프, 운전자 제어장치, 오일, 장착 브래킷 및 스페이서를 포함한 중량입니다. 중량: 펌프, 운전자 제어장치, 오일, 장착 브래킷 및 스페이서를 포함한 중량입니다. Less
작동 중량 - XL 29258.0 lb 13271.0 kg Less
선적 중량 - XL 28651.0 lb 12996.0 kg Less
작동 중량 - LGP 30664.0 lb 13909.0 kg Less
선적 중량 - LGP 30058.0 lb 13634.0 kg Less

차대

슈 폭 - XL 22.0 인치 560.0 mm Less
슈 폭 - LGP 30.0 인치 760.0 mm Less
슈즈/측면 - XL/LGP 40 40 Less
트랙 게이지 - XL 70.0 인치 1770.0 mm Less
트랙 게이지 - LGP 79.0 인치 2000.0 mm Less
지면상의 트랙 - XL/LGP 104.0 인치 2645.0 mm Less
지면 접촉 면적 - XL 4650.0 제곱인치 3.0 m2 Less
지면 접촉 면적 - LGP 6200.0 제곱인치 4.0 m2 Less
트랙 롤러/측면 - XL/LGP 8 8 Less
지면 압력 - XL(ISO 16754) 5.77 psi 39.8 kPa Less
지면 압력 - LGP(ISO 16754) 4.44 psi 30.6 kPa Less
그라우저 높이 - MS 슈 1.9 인치 48.0 mm Less
그라우저 높이 - ES 슈 2.2 인치 57.0 mm Less

블레이드

블레이드 유형 VPAT, VPAT 접이식* VPAT, VPAT 접이식* Less
*VPAT 접이식 블레이드는 XL/LGP VPAT 블레이드와 용량과 폭이 동일합니다. *VPAT 접이식 블레이드는 XL/LGP VPAT 블레이드와 용량과 폭이 동일합니다. Less
블레이드 용량 - XL, VPAT 4.26 yd3 3.26 m3 Less
엔드 비트 상부 블레이드 폭 - XL, VPAT 10.5 ft 3196.0 mm Less
엔드 비트 상부 블레이드 폭 - LGP, VPAT 12.0 ft 3682.0 mm Less
블레이드 용량 - LGP, VPAT 4.98 yd3 3.81 m3 Less

리퍼

각각의 추가 생크 75.0 lb 34.0 kg Less
최대 침투력 - LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
최대 침투력 - XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
최대 지레 작용력 - LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
최대 지레 작용력 - XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
포켓 간격 35.3 인치 896.0 mm Less
생크 게이지 70.6 인치 1792.0 mm Less
생크 단면 58.5 × 138mm(2.3 × 5.4인치) 58.5 × 138mm(2.3 × 5.4인치) Less
생크 1개 포함 중량 1863.0 lb 845.0 kg Less
고정식 평행사변형 평행사변형 Less
최대 침투력 - XL 및 LGP 14.2 인치 360.0 mm Less
포켓의 수 3 3 Less
전체 빔 폭 76.8 인치 1951.0 mm Less
빔 횡단면 165 × 211mm(6.5 × 8.3인치) 165 × 211mm(6.5 × 8.3인치) Less

윈치

드럼 용량(선택사양 로프) 220.0 ft 67.0 m Less
선택사양 케이블 크기 0.87 인치 22.0 mm Less
최대 베어 드럼 - 라인 견인력 50000.0 lbf 222.4 kN Less
최대 베어 드럼 - 라인 속도 124.0 ft/min 38.0 m/min Less
최대 풀 드럼 - 라인 견인력 26000.0 lbf 115.7 kN Less
최대 풀 드럼 - 라인 속도 230.0 ft/min 70.0 m/min Less
케이블 페룰 사이즈(외경) 2.13 인치 54.0 mm Less
로프 권장 직경 0.75 인치 19.0 mm Less
윈치 드라이브 하이드로스테틱 하이드로스테틱 Less
윈치 모델 PA50 PA50 Less
*중량: 펌프, 운전자 제어장치, 오일, 장착 브래킷 및 스페이서가 포함된 중량입니다. *중량: 펌프, 운전자 제어장치, 오일, 장착 브래킷 및 스페이서가 포함된 중량입니다. Less
케이블 페룰 사이즈(길이) 2.63 인치 67.0 mm Less
윈치 케이스 폭 29.1 인치 740.0 mm Less
드럼 용량(권장 로프) 306.0 ft 93.0 m Less
중량* 2000.0 lb 907.0 kg Less
윈치 및 브래킷 길이 33.2 인치 845.0 mm Less
드럼 직경 8.0 인치 205.0 mm Less
드럼 폭 11.0 인치 274.0 mm Less
플랜지 직경 18.0 인치 457.0 mm Less

표준사양

FOPS 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449-2005 Level II를 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449-2005 Level II를 충족합니다. Less
ROPS Caterpillar에서 이 장비용으로 공급하는 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ROPS 기준 ISO 3471:2008을 충족합니다. Caterpillar에서 이 장비용으로 공급하는 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ROPS 기준 ISO 3471:2008을 충족합니다. Less
브레이크 브레이크는 ISO 10265:2008 표준을 충족합니다. 브레이크는 ISO 10265:2008 표준을 충족합니다. Less

변속기 - 주행 속도

변속기 유형 하이드로스테틱 하이드로스테틱 Less
전진 0-10km/h(0-6.2mph) 0-10km/h(0-6.2mph) Less
후진 0-10km/h(0-6.2mph) 0-10km/h(0-6.2mph) Less

친환경성

엔진 배기가스 배출량 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 배기가스 배출 표준을 완벽하게 준수 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 배기가스 배출 표준을 완벽하게 준수 Less
진동 수준 도징 작업에서 전문 운전자에 대한 본 장비의 손/팔 진동은 2.5m/s2 미만입니다. 도징 작업에서 전문 운전자에 대한 본 장비의 손/팔 진동은 2.5m/s2 미만입니다. Less
진동 수준 전신 진동 정보는 작동 및 정비 매뉴얼 SEBU8257에서 확인할 수 있습니다. 전신 진동 정보는 작동 및 정비 매뉴얼 SEBU8257에서 확인할 수 있습니다. Less
진동 수준 전신 진동 정보는 포켓 가이드 HEGQ3339 "진동 감소"에서 확인할 수 있습니다. 전신 진동 정보는 포켓 가이드 HEGQ3339 "진동 감소"에서 확인할 수 있습니다. Less
진동 수준 운전자 시트는 ISO 7096:2000에 따라 입력 "스펙트럼 등급 EM6"을 준수합니다. 시트의 전달성 계수는 "SEAT<0.7"입니다. 운전자 시트는 ISO 7096:2000에 따라 입력 "스펙트럼 등급 EM6"을 준수합니다. 시트의 전달성 계수는 "SEAT<0.7"입니다. Less

출력 및 효율

성능 중심의 설계


간편한 작동

직관적이고 정밀함


배기가스 배출 기술

검증된 통합 솔루션


통합 기술

작업 현장을 모니터링 및 관리로 개선


운전실

편의 및 생산성


작업에 적합한 장비 장착

장비 최적화


서비스성 및 고객 지원

가동 시간이 중요할 때


D6K2 표준 장비

동력전달장치
  • Cat C4.4 ACERT 디젤 엔진, 터보차징
  • Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 인증 후처리 엔진
  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • 글로 플러그 시동 보조장치
  • 3,000m 고도까지 출력 저하 없는 작동 성능
  • 유압 구동 변속 팬
  • 알루미늄 바 플레이트 냉각 계통(라디에이터, 동력전달장치, 애프터쿨러)
  • 통합 프리클리너, 먼지 이젝터 및 언더후드 흡기가 있는 에어클리너
  • 이중 경로, 전자 제어장치, 폐루프 하이드로스테틱 변속기
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료/수분 분리기
  • 자동 견인력 제어장치
  • 프로그램식/선택 가능한 양방향 속도 제어장치
  • 엔진 공회전 차단
  • 자동 엔진 속도 제어

기술 제품
  • Cat Slope Assist
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Product Link 지원 이동통신 또는 위성(일부 지역에서는 Product Link 라이센스가 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.)

차대
  • SystemOne 또는 중부하 작업용 차대
  • SystemOne과 스프로킷 중앙 트레드 아이들러, HD 표준 아이들러
  • 영구 윤활 처리된 트랙 롤러(8) 및 아이들러
  • 캐리어 롤러(2)
  • 유압식 트랙 조정기
  • 보호대, 전방 및 후방 보호
  • 교체식 스프로킷 림 세그먼트

유압장치
  • 밸브 유압장치 3개
  • 부하 감지식 유압장치

전기
  • 경적
  • 백업 알람
  • 12V 컨버터, 10A
  • 진단 커넥터
  • 배터리, 중부하 작업용, 무정비, 900CCA
  • 통합 조명(전방 4개, 후방 2개)
  • 100Amp 교류 발전기(24볼트)
  • 24V 전기식 시동장치

운전자 환경
  • ROPS/FOPS 운전실
  • 자동 온도 제어장치가 장착된 통합 A/C
  • 운전실용 시트, 에어 서스펜션, 직물
  • 안전벨트, 자동 조절식 76mm(3인치)
  • 푸트 패드, 대시보드
  • 컬러 그래픽 178mm(7인치)
  • 주행 속도 제한장치, 전자식
  • 엔진 RPM 및 기어 디스플레이
  • 시간 기록계, 전자식
  • 엔진 에어클리너 서비스 지시계, 전자식
  • WIF(Water-in-Fuel) 지시계, 전자식
  • 스로틀 스위치, 회전식
  • 에코 모드
  • 제어장치, 시트 장착형, 앞/뒤 조절식
  • 팔걸이, 조절식
  • 거울, 후방 시야, 실내
  • 감속 및 제동 기능이 결합된 단일 페달
  • 독립적인 전진/후진 속도 설정
  • 출력 포트, 12볼트
  • 옷걸이
  • 보관함 구조
  • 컵 홀더
  • 바닥 매트, 고무, 중부하 작업용
  • 간헐식 와이퍼
  • 12V 라디오 지원(플러그 앤 플레이)

유체
  • 부동액 냉각수(–37°C/–34.6°F)
  • 수명 연장 냉각수

기타 표준 장비
  • C자형 프레임, 변동 피치 링크, 유압 실린더 및 라인
  • 엔진 엔클로저
  • 힌지형 라디에이터 루버 그릴
  • 회전식 라디에이터 팬
  • 앞 당김장치
  • 견고한 견인바
  • 도난∙파손 방지
  • 에콜로지 배출장치(엔진, 동력전달장치 및 작동기구 오일, 엔진 냉각수)
  • 정기 오일 샘플 채취(S∙O∙S, Scheduled Oil Sampling) 포트(엔진, 동력전달장치, 작동기구 오일)
  • 중부하 작업용 크랭크케이스 보호대

지침
  • 경고 개요도, ANSI는 미국 내의 장비에만 포함되어 있습니다.

D6K2 선택사양 장비

동력전달장치
  • 팬, 수요, 역회전

차대
  • XL, SystemOne
  • XL, 중부하 작업
  • LGP, SystemOne
  • LGP, 중부하 작업

트랙(40개 섹션)
  • 트랙 쌍, XL, SystemOne: - 트랙, 510mm(20인치), 보통 서비스, XL - 트랙, 510mm(20인치), 극한 서비스, XL - 트랙, 560mm(22인치), 보통 서비스, XL - 트랙, 560mm(22인치), 극한 서비스, XL
  • 트랙 쌍, XL, 중부하 작업: - 트랙, 510mm(20인치), 극한 서비스, XL - 트랙, 560mm(22인치), 극한 서비스, XL
  • 트랙 쌍, LGP, SystemOne: - 트랙, 760mm(30인치), 보통 서비스, LGP - 트랙, 760mm(30인치), 극한 서비스, LGP
  • 트랙 쌍, LGP, 중부하 작업: - 트랙, 760mm(30인치), 극한 서비스, LGP - 트랙, 760mm(30인치), 자가 청소식, LGP

트랙 가이드 보호대
  • 보호대, 트랙 가이드, 중앙
  • 보호대, 트랙 가이드, 전방/후방
  • 보호대, 트랙 가이드, 전체 길이

운전자 환경
  • 운전실, 편의장비 패키지
  • 운전실, 편의장비 패키지, 중부하 작업
  • 열선식 조이스틱 핸들과 열선식 환기 가능 서스펜션 시트
  • 시야 확보 키트, 단일 후방 시야 카메라
  • 라디오, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

유압장치
  • 유압 오일, 바이오

보호대 및 보호
  • 운전실, 보호 패키지
  • 스크린, 후방
  • 보호 패키지, 표준
  • 보호 패키지, 전방
  • 보호 패키지, 중부하 작업

블레이드
  • 블레이드, 3,196mm(126인치) ARO XL
  • 블레이드, 3,196mm(126인치) 접이식 ARO XL
  • 블레이드, 3,684mm(145인치) ARO LGP
  • 블레이드, 3,684mm(145인치) 접이식 ARO LGP
  • 기계식 블레이드 피치
  • 블레이드 파워 피치

후방 어탯치먼트
  • 견인바
  • 리퍼, 직선형 이빨
  • 리퍼, 곡선형 이빨
  • 카운터웨이트, 후방
  • 카운터웨이트, 보조 슬래브

후방 어탯치먼트 제어장치
  • 리퍼 제어장치
  • 윈치 제어장치
  • 리퍼 및 윈치 제어장치
  • 리퍼 및 파워 피치 제어장치
  • 리퍼, 윈치 및 파워 피치 제어장치

기술 제품
  • AccuGrade 지원
  • Product Link 이동통신
  • Product Link 위성
  • Product Link 이동통신 및 위성

연료 계통
  • 연료 탱크, 급속 주유 및 보충 지원

기상 패키지 및 시동장치
  • 혹한기 패키지, 120V
  • 혹한기 패키지, 240V
  • 전기 절연 브리더
  • 시동장치 표준
  • 시동장치 고속, 저온

유체
  • 부동액, –50°C(–58°F)

전기
  • 경광등, 회전

현장 장착 어탯치먼트
  • 윈치 및 도삭기: - PA50 윈치, 변속 - 도삭기, 롤러 3개 - 키트, 변환, 4차 롤러 - 윈치 단계

정비 및 관련 어탯치먼트
  • 셔블 홀더
  • 연료 펌프, 보충
  • 오일 교환 계통, 고속