D9T WH

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

기본 장착 가드 및 이물질 유입 방지 기능은 필수 장비 구성품을 보호해서 사용 수명 및 가동 시간을 극대화하는데 도움이 됩니다. 다기능성을 갖춘 D9T 폐기물 처리기는 도징 및 폐기물 압축을 위한 강력하고 기동성이 뛰어난 장비일 뿐만 아니라 적절한 깊이의 복토재를 살포하는 미세 정지 작업에 이상적인 장비입니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
플라이휠 동력 436.0 hp 325.0 kW Less
글로벌 배기가스 배출 규정 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV; Tier 2/Stage II 동등; Tier 3/Stage IIIA 동등 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV; Tier 2/Stage II 동등; Tier 3/Stage IIIA 동등 Less
정미 SAE J1349/ISO 9249 - Tier 4 Final/Stage IV(일련 번호 접두사: REX) 436.0 hp 325.0 kW Less
정미 SAE J1349/ISO 9249 - Tier 2/Stage II 동등(일련 번호 접두사: TWG) 410.0 hp 306.0 kW Less
정미 SAE J1349/ISO 9249 - Tier 3/Stage IIIA 동등(일련 번호 접두사: TWG) 410.0 hp 306.0 kW Less

작동 중량

(일련 번호 접두사: REX) 110471.0 lb 50109.0 kg Less
(일련 번호 접두사: TWG) 109705.0 lb 49761.0 kg Less

중량

작동 중량 110471.0 lb 50109.0 kg Less

D9T WH(일련 번호 접두사: TWG)

엔진 배기가스 배출 표준 Tier 2/Stage II 동등; Tier 3/Stage IIIA 동등 Tier 2/Stage II 동등; Tier 3/Stage IIIA 동등 Less
정미 출력 SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
작동 중량 109705.0 lb 49761.0 kg Less
엔진 모델 C18 ACERT C18 ACERT Less
정격 엔진 RPM 1833.0 rpm 1833.0 rpm Less
실린더 수 6 6 Less
보어 5.7 인치 145.0 mm Less
행정 7.2 인치 183.0 mm Less
배기량 1106.0 세제곱인치 18.1 L Less
트랙 롤러(각 측면) 8 8 Less
표준 트랙 슈 폭 2.0 ft 610.0 mm Less
지면 상의 트랙 길이 11.4 ft 3.47 m Less
지면 접촉 면적(표준 슈 포함) 6569.0 제곱인치 4.24 m2 Less
트랙 게이지 7.4 ft 2.25 m Less
일반 치수: 높이(박리 상단) 12.1 ft 3.69 m Less
일반 치수: 높이(ROPS 캐노피 상단까지) 13.1 ft 4.0 m Less
일반 치수: 높이(ROPS 운전실 상단까지) 12.5 ft 3.82 m Less
일반 치수: 전체 길이(블레이드 및 견인바 미포함) 16.1 ft 4.91 m Less
일반 치수: 전체 길이(SU 매립 블레이드) 22.5 ft 6.86 m Less
일반 치수: 폭(트러니언 상부) 10.8 ft 3.3 m Less
일반 치수: 폭(트러니언 - 표준 슈 미포함) 9.4 ft 2.88 m Less
일반 치수: 지면 간극 1.9 ft 596.0 mm Less
연료 탱크 보충 용량 235.0 gal 889.0 L Less
DEF 탱크 용량 해당 사항 없음 해당 사항 없음 Less

D9T WH(일련 번호 접두사: REX)

엔진 배기가스 배출 표준 (Tier 4 Final, Stage IV). (Tier 4 Final, Stage IV). Less
정미 출력 SAE J1349/ISO 9249 436.0 hp 325.0 kW Less
작동 중량 110471.0 lb 50109.0 kg Less
엔진 모델 C18 ACERT C18 ACERT Less
정격 엔진 RPM 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
실린더 수 6 6 Less
보어 5.7 인치 145.0 mm Less
행정 7.2 인치 183.0 mm Less
배기량 1106.0 세제곱인치 18.1 L Less
트랙 롤러(각 측면) 8 8 Less
표준 트랙 슈 폭 2.0 ft 610.0 mm Less
지면 상의 트랙 길이 11.4 ft 3.47 m Less
지면 접촉 면적(표준 슈 포함) 6569.0 제곱인치 4.24 m2 Less
트랙 게이지 7.4 ft 2.25 m Less
일반 치수: 높이(박리 상단) 12.1 ft 3.69 m Less
일반 치수: 높이(ROPS 캐노피 상단까지) 13.1 ft 4.0 m Less
일반 치수: 높이(ROPS 운전실 상단까지) 12.5 ft 3.82 m Less
일반 치수: 전체 길이(블레이드 및 견인바 미포함) 16.1 ft 4.91 m Less
일반 치수: 전체 길이(SU 매립 블레이드) 22.5 ft 6.86 m Less
일반 치수: 폭(트러니언 상부) 10.8 ft 3.3 m Less
일반 치수: 폭(트러니언 - 표준 슈 미포함) 9.4 ft 2.88 m Less
일반 치수: 지면 간극 1.9 ft 596.0 mm Less
연료 탱크 보충 용량 217.0 gal 821.0 L Less
DEF 탱크 용량 9.5 gal 36.0 L Less

변속기

1단 전진 2.4 mph 3.9 km/h Less
2단 전진 4.2 mph 6.8 km/h Less
3단 전진 7.3 mph 11.7 km/h Less
1단 후진 2.9 mph 4.7 km/h Less
2단 후진 5.2 mph 8.4 km/h Less
3단 후진 8.9 mph 14.3 km/h Less
1단 전진 - 견인력(1,000) 161.0 lbf 716.5 N Less
2단 전진 - 견인력(1,000) 90.0 lbf 400.5 N Less
3단 전진 - 견인력(1,000) 50.0 lbf 222.5 N Less

블레이드(트래쉬 랙 포함) - 9SU

용량 37.6 yd3 28.8 m3 Less
폭** 14.3 ft 4354.0 mm Less
높이 9.3 ft 2834.0 mm Less
중량*** 11499.0 lb 5216.0 kg Less
**표준 엔드 비트를 포함합니다. **표준 엔드 비트를 포함합니다. Less
***중량: 트래쉬 랙, 엣지 및 엔드 비트가 포함된 중량입니다. ***중량: 트래쉬 랙, 엣지 및 엔드 비트가 포함된 중량입니다. Less

블레이드(트래쉬 랙 포함) - 9U

용량 43.8 yd3 33.5 m3 Less
폭** 15.4 ft 4686.0 mm Less
높이 9.3 ft 2827.0 mm Less
중량*** 12974.0 lb 5885.0 kg Less
**표준 엔드 비트를 포함합니다. **표준 엔드 비트를 포함합니다. Less
***중량: 트래쉬 랙, 엣지 및 엔드 비트가 포함된 중량입니다. ***중량: 트래쉬 랙, 엣지 및 엔드 비트가 포함된 중량입니다. Less

블레이드(트래쉬 랙 포함) - 9U*

용량 50.8 yd3 38.8 m3 Less
폭** 18.1 ft 5522.0 mm Less
높이 9.1 ft 2759.0 mm Less
중량*** 10756.0 lb 4879.0 kg Less
*Cat Work Tools를 통해 제공됩니다. *Cat Work Tools를 통해 제공됩니다. Less
**표준 엔드 비트를 포함합니다. **표준 엔드 비트를 포함합니다. Less
***중량: 트래쉬 랙, 엣지 및 엔드 비트가 포함된 중량입니다. ***중량: 트래쉬 랙, 엣지 및 엔드 비트가 포함된 중량입니다. Less

유압 제어장치

펌프 유형 플라이휠에서 연동되어 작동하는 피스톤형 펌프 플라이휠에서 연동되어 작동하는 피스톤형 펌프 Less
펌프 출력(조향) 102.0 gal/min 387.0 L/min Less
펌프 출력(작동기구) 60.0 gal/min 226.0 L/min Less
틸트 실린더 로드 엔드 흐름 37.0 gal/min 140.0 L/min Less
틸트 실린더 헤드 엔드 흐름 50.0 gal/min 188.0 L/min Less
리프트 실린더 릴리프 밸브 설정 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
틸트 실린더 릴리프 밸브 설정 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
리퍼(리프트) 릴리프 밸브 설정 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
리퍼(피치) 릴리프 밸브 설정 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
조향 계통 압력 5875.0 psi 40500.0 kPa Less
탱크 용량 23.5 gal 89.0 L Less

엔진 및 배기가스 배출 기술

더 많은 자재를 옮길 수 있는 출력 및 안정성.


냉각 계통

가장 까다로운 작업 조건에서도 탁월한 냉각 성능으로 장시간 작업할 수 있습니다.


동력전달장치

더 많은 자재를 옮길 수 있는 출력 및 제어


구조

최대의 생산력과 사용 수명을 고려하여 설계되었습니다.


차대

현장에서 장비의 균형 및 성능을 최적화하도록 설계되었습니다.


이물질 방지 기능

우리의 폐기물 처리 고객에게 긴 수명과 품질을 제공하기 위해 최선을 다합니다.


폐기물 처리 어탯치먼트(선택사양)

향상된 매립 성능.


운전실

운전자 편의, 편리성 및 생산성을 고려하여 설계되었습니다.


친환경성

미래 세대를 위해 현재의 전통에 대해 생각합니다.


통합 기술

작업 현장을 모니터링 및 관리로 개선합니다.


서비스성

서비스 시간을 단축하여 가동 시간을 늘립니다.


고객 지원

가동 시간이 중요할 때.