D8T WH

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

쓰레기 투척 또는 복토재 살포, 셀 제조부터 마무리에 이르기까지 Cat® 폐기물 처리기는 매립 작업의 독특한 과제를 수행하기 위해 프레임부터 설계 및 제조되었습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
플라이휠 동력 335.0 hp 252.0 kW Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.75 인치 172.0 mm Less
배기량 928.0 세제곱인치 15.2 L Less
배기가스 배출 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Less
정미 출력(정격) - 1,900rpm: ISO 9249/SAE J1349 312.0 hp 233.0 kW Less
정미 출력(정격) - 1,900rpm: ISO 9249/SAE J1349(DIN) 317.0 hp 233.0 kW Less
정미 출력(최대) - 1,700rpm: ISO 9249/SAE J1349 335.0 hp 252.0 kW Less
정미 출력(최대) - 1,700rpm: ISO 9249/SAE J1349 DIN 343.0 hp 252.0 kW Less
모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB 및 IV, 그리고 한국 Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)를 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. 모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB 및 IV, 그리고 한국 Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)를 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. Less
선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. Less

무게

작동 무게 86710.0 lb 39366.0 kg Less

작동 무게

표준 폐기물 처리기 86710.0 lb 39366.0 kg Less
LGP 폐기물 처리기 91600.0 lb 41586.0 kg Less

선적 무게

표준 폐기물 처리기 73400.0 lb 33324.0 kg Less
LGP 폐기물 처리기 77900.0 lb 35367.0 kg Less

치수 - 표준

높이(지붕에 장착된 프리클리너 상단까지) 145.2 인치 3706.0 mm Less
길이 - 기본 트랙터(카운터웨이트가 2개 장착된 스트라이커 바 포함)* 206.4 인치 5256.0 mm Less
기본 트랙터 길이(태그 링크 트러니언에서 후방 그라우저 팁까지)* 183.0 인치 4647.0 mm Less
그라우저 높이 3.1 인치 78.0 mm Less
트랙 게이지 82.0 인치 2083.0 mm Less
트러니언 상부 트랙터 폭 120.4 인치 3057.0 mm Less
트러니언 제외(표준 슈 폭) 106.0 인치 2693.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 배기통까지 136.7 인치 3472.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - EROPS(레일 상단까지) 140.4 인치 3566.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 지면상의 트랙의 길이 126.2 인치 3206.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 지상고 24.1 인치 613.0 mm Less
*다음 어탯치먼트 장착 상태: SU 블레이드 1,844mm/72.6인치, U 블레이드 2,241mm/88.2인치, 견인바 406mm/16.0인치 *다음 어탯치먼트 장착 상태: SU 블레이드 1,844mm/72.6인치, U 블레이드 2,241mm/88.2인치, 견인바 406mm/16.0인치 Less

치수 - 서스펜션 없음

높이(지붕에 장착된 프리클리너 상단까지) 145.2 인치 3706.0 mm Less
길이 - 기본 트랙터(카운터웨이트가 2개 장착된 스트라이커 바 포함)* 206.4 인치 5256.0 mm Less
기본 트랙터 길이(태그 링크 트러니언에서 후방 그라우저 팁까지)* 183.0 인치 4647.0 mm Less
그라우저 높이 3.1 인치 78.0 mm Less
트랙 게이지 82.0 인치 2083.0 mm Less
트러니언 상부 트랙터 폭 120.4 인치 3057.0 mm Less
트러니언 제외(표준 슈 폭) 106.0 인치 2693.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 배기통까지 136.3 인치 3463.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - EROPS(레일 상단까지) 140.7 인치 3575.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 지면상의 트랙의 길이 128.3 인치 3258.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 지상고 23.8 인치 606.0 mm Less
*다음 어탯치먼트 장착 상태: SU 블레이드 1,844mm/72.6인치, U 블레이드 2,241mm/88.2인치, 견인바 406mm/16.0인치 *다음 어탯치먼트 장착 상태: SU 블레이드 1,844mm/72.6인치, U 블레이드 2,241mm/88.2인치, 견인바 406mm/16.0인치 Less

치수 - LGP

높이(지붕에 장착된 프리클리너 상단까지) 145.2 인치 3706.0 mm Less
길이 - 기본 트랙터(카운터웨이트가 2개 장착된 스트라이커 바 포함)* 206.4 인치 5256.0 mm Less
기본 트랙터 길이(태그 링크 트러니언에서 후방 그라우저 팁까지)* 183.0 인치 4647.0 mm Less
그라우저 높이 3.1 인치 78.0 mm Less
트랙 게이지 92.0 인치 2337.0 mm Less
트러니언 상부 트랙터 폭 130.4 인치 3311.0 mm Less
트러니언 제외(표준 슈 폭) 130.0 인치 3302.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 배기통까지 129.7 인치 3295.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - EROPS(레일 상단까지) 140.4 인치 3566.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 지면상의 트랙의 길이 126.2 인치 3206.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 지상고 24.1 인치 613.0 mm Less
*다음 어탯치먼트 장착 상태: SU 블레이드 1,844mm/72.6인치, U 블레이드 2,241mm/88.2인치, 견인바 406mm/16.0인치 *다음 어탯치먼트 장착 상태: SU 블레이드 1,844mm/72.6인치, U 블레이드 2,241mm/88.2인치, 견인바 406mm/16.0인치 Less

블레이드 - 용량(SAE J1265)

8 SU 매립 25.6 yd3 19.6 m3 Less
8 U 매립 27.7 yd3 21.2 m3 Less
8 SU LGP 매립 28.9 yd3 22.1 m3 Less

블레이드 - 폭(엔드 비트 상부)

8 SU 매립 12.9 ft 3931.0 mm Less
8 U 매립 13.9 ft 4251.0 mm Less
8 SU LGP 매립 14.9 ft 4531.0 mm Less

변속기

1단 전진 2.1 mph 3.4 km/h Less
2단 전진 3.8 mph 6.1 km/h Less
3단 전진 6.6 mph 10.6 km/h Less
1단 후진 2.8 mph 4.5 km/h Less
2단 후진 5.0 mph 8.0 km/h Less
3단 후진 8.8 mph 14.2 km/h Less

주요 특징

작업을 효율적이고 효과적으로 완수할 수 있도록 해주는 이점을 제공합니다.

내구성

  • 장비 전체에 특수 보호대가 있어 섀시, 연료 탱크 및 유압 탱크와 같은 주요 구성품을 충격과 공기 중 이물질로부터 보호해줍니다.
  • 최종 드라이브 보호대는 와이어가 감기는 것을 방지해 먼지와 이물질이 Duo-Cone™ 실에 유입되지 않도록 해줍니다.
  • 피벗 축 실 보호대는 이물질이 유입되어 실을 손상시키지 않도록 해줍니다.
  • 스트라이커 바는 이물질이 장비를 손상시키지 않도록 하며 보강된 실은 엔진실 및 변속기실에 들어가는 자재 양을 줄여줍니다.
  • 틸트 실린더의 회전 부싱은 래핑 자재가 호스에서 떨어지도록 해줍니다.
  • 중부하 작업용 힌지형 라디에이터 보호대는 직선 또는 블레이드 아래에서 침투하는 자재로부터 라디에이터와 팬을 보호합니다.
  • 냉각 계통에는 자동 역회전 팬이 장착되며, 공기 막대기를 통해 회전해 청소 지점에 접근할 수 있기 때문에 이물질이 많은 환경에 적합하게 설계되었습니다.
  • 열 차폐장치는 합판으로 되어 있으며 청정 배기가스 배출 모듈은 절연되어 있습니다.
  • 손쉬운 세척을 위해 벨리 보호대가 힌치형으로 되어 있습니다.
  • 매립 블레이드 및 중앙 구멍 트랙 슈즈를 통해 작업에 맞게 폐기물 처리기를 최적화할 수 있습니다.
  • 보호를 위해 라이트가 메인 이물질 영역으로부터 떨어져 장착되어 있으면서도 작업 영역에 충분한 조명을 제공합니다.

간편한 작동

  • 탁월한 시야가 확보되고 공기 처리 기능이 탑재된 편안하고 조용한 운전실은 먼지 배출/공기 여과에 도움이 됩니다.
  • 개선된 자동 변속을 통해 운전자는 작업에 최적의 지면 속도를 선택할 수 있으며, 부하에 따라 보다 효율적인 기어가 자동으로 선택되므로 연료가 절약됩니다.
  • 조작이 쉽고 응답성이 우수한 제어장치로 정밀하고 간편하게 작동할 수 있습니다.
  • 선택 가능한 전자 유압식 맵을 통해 작업자가 선호하는 대로 작업에 맞게 작동기구 응답을 설정할 수 있습니다.
  • 후방 시야 카메라가 있어 장비 뒤쪽의 시야가 개선됩니다.
  • U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 배기가스 배출 표준을 충족하며, 작동이 투명해 운전자의 조치가 따로 필요하지 않으며 재생을 위해 작업을 중지할 필요가 없습니다.

기술

  • Cat Slope Indicate(표준)는 기본 장비 표시장치에 횡단 구배 및 메인폴을 표시해 작업자가 보다 확실하게 작업을 수행할 수 있도록 해줍니다.
  • Cat GRADE with 3D(선택사양)는 통합형 경사면 제어 계통으로 운전자가 보다 정확하고 효율적으로 경사면에서 작업을 수행할 수 있도록 해줍니다. 블레이드가 아닌 운전실 상단에 안테나가 장착되어 있어 매립 이물질로부터 안전합니다.
  • Cat AccuGrade™(선택사양)는 정지 작업에서 향상된 다기능성과 변화하는 요구에 맞게 용량 확장성을 제공하는 특약점 장착 애프터마켓 경사면 제어 계통입니다. 2D 평탄면과 경사면 작업을 위한 레이저, 복잡한 3D 절단면과 윤곽을 위한 글로벌 내비게이션 위성 계통(GNSS, Global Navigation Satellite System) 제어 및/또는 미세 정지 작업과 마무리 정지 작업을 위해 범용 토털 스테이션(UTS, Universal Total Station)을 사용하는 계통을 선택할 수 있습니다.
  • Cat AccuGrade 지원 선택사양(ARO, AccuGrade Ready Option)을 통해 Cat AccuGrade 2D 및 3D 경사면 제어 계통을 손쉽게 장착 또는 업그레이드하여 다기능성을 강화하고 장비의 재판매 가치를 높일 수 있습니다.
  • Product Link™*/VisionLink®를 통한 원격 모니터링으로 장비의 수익성을 향상시키고 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.
*Product Link를 사용할 수 없는 지역도 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.