D6N WH

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

쓰레기 투척 또는 복토재 살포, 셀 제조부터 마무리에 이르기까지 Cat® 폐기물 처리기는 매립 작업의 독특한 과제를 수행하기 위해 프레임부터 설계 및 제조되었습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
플라이휠 동력 182.0 hp 136.0 kW Less
보어 4.1 인치 105.0 mm Less
행정 5.3 인치 135.0 mm Less
배기량 433.0 세제곱인치 7.1 L Less
배기가스 배출 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final Less
정미 출력(정격 – 1,800rpm): ISO 9249/SAE J1349 166.0 hp 124.0 kW Less
정미 출력(정격 – 1,800rpm): ISO 9249/SAE J1349(DIN) 168.0 hp 124.0 kW Less
정미 출력(최대 – 2,200rpm): SAE J1995 182.0 hp 136.0 kW Less
정미 출력(최대 – 2,200rpm): ISO 14396 178.0 hp 133.0 kW Less
모든 비도로용 Tier 4, Stage IIIB 및 IV, 그리고 한국 Tier 4 Final 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)만 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. 모든 비도로용 Tier 4, Stage IIIB 및 IV, 그리고 한국 Tier 4 Final 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)만 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. Less
선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. Less
정미 출력(최대 – 2,200rpm): ISO 14396(DIN) 180.0 hp 133.0 kW Less

무게

작동 무게 40818.0 lb 18515.0 kg Less
작동 무게 – XL 폐기물 처리기 40818.0 lb 18515.0 kg Less
작동 무게 – LGP 폐기물 처리기 44749.0 lb 20298.0 kg Less
선적 무게 – XL 폐기물 처리기 40029.0 lb 18157.0 kg Less
선적 무게 – LGP 폐기물 처리기 43642.0 lb 19796.0 kg Less

치수 – XL

트랙 게이지 74.4 인치 1890.0 mm Less
트랙터 폭(트러니언 제외) 98.4 인치 2500.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터 배기통까지) 122.4 인치 3108.0 mm Less
지면상의 트랙 길이 101.6 인치 2581.0 mm Less
기본 트랙터 길이(견인바 포함)* 157.3 인치 3995.0 mm Less
그라우저 높이 2.6 인치 66.0 mm Less
지상고 14.3 인치 364.0 mm Less
지면 압력 6.7 psi 46.1 kPa Less
*SU 블레이드 장착 시 기본 트랙터(견인바 포함) 길이에 1,185mm(46.7인치)를 더합니다. 리퍼(팁이 지면에 있는 상태) 장착 시 기본 트랙터(견인바 포함) 길이에 957mm(37.7인치)를 더합니다. *SU 블레이드 장착 시 기본 트랙터(견인바 포함) 길이에 1,185mm(46.7인치)를 더합니다. 리퍼(팁이 지면에 있는 상태) 장착 시 기본 트랙터(견인바 포함) 길이에 957mm(37.7인치)를 더합니다. Less

치수 - LGP

트랙 게이지 85.0 인치 2160.0 mm Less
트랙터 폭(트러니언 제외) 118.0 인치 3000.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터 배기통까지) 126.9 인치 3222.0 mm Less
지면상의 트랙 길이 122.7 인치 3110.0 mm Less
기본 트랙터 길이(견인바 포함)* 166.2 인치 4222.0 mm Less
그라우저 높이 2.2 인치 57.0 mm Less
지상고 18.8 인치 477.0 mm Less
지면 압력 4.5 psi 31.2 kPa Less
*리퍼 장착 시(팁이 지면에 있는 상태) 기본 트랙터(견인바 포함) 길이에 957mm(37.7인치)를 더합니다. *리퍼 장착 시(팁이 지면에 있는 상태) 기본 트랙터(견인바 포함) 길이에 957mm(37.7인치)를 더합니다. Less

블레이드 - 용량(SAE J1265)

XL VPAT 매립* 8.29 yd3 6.34 m3 Less
XL VPAT 4.3 yd3 3.3 m3 Less
XL SU 5.6 yd3 4.3 m3 Less
LGP VPAT 매립* 7.39 yd3 5.65 m3 Less
LGP VPAT 5.1 yd3 3.9 m3 Less
*트래시 랙이 장착된 블레이드의 용량입니다. *트래시 랙이 장착된 블레이드의 용량입니다. Less

변속기

0.5단 전진 1.6 mph 2.5 km/h Less
0.7단 전진 1.7 mph 2.8 km/h Less
1.5단 전진 2.7 mph 4.4 km/h Less
1.7단 전진 3.0 mph 4.9 km/h Less
2.5단 전진 4.7 mph 7.5 km/h Less
2.7단 전진 5.2 mph 8.3 km/h Less
0.5단 후진 1.9 mph 3.1 km/h Less
0.7단 후진 2.1 mph 3.4 km/h Less
1.5단 후진 3.4 mph 5.4 km/h Less
1.7단 후진 3.7 mph 6.0 km/h Less
2.5단 후진 5.9 mph 9.5 km/h Less
2.7단 후진 6.5 mph 10.5 km/h Less
1.0단 전진 2.1 mph 3.3 km/h Less
2.0단 전진 3.6 mph 5.8 km/h Less
3.0단 전진 6.1 mph 9.8 km/h Less
1.0단 후진 2.5 mph 4.1 km/h Less
2.0단 후진 4.4 mph 7.1 km/h Less
3.0단 후진 7.6 mph 12.2 km/h Less

블레이드 - 폭(엔드 비트 상부)

XL VPAT 매립* 10.23 ft 3120.0 mm Less
XL VPAT 10.75 ft 3272.0 mm Less
XL SU 10.33 ft 3154.0 mm Less
LGP VPAT 매립* 12.89 ft 3929.0 mm Less
LGP VPAT 13.38 ft 4080.0 mm Less
*트래시 랙이 장착된 블레이드의 용량입니다. *트래시 랙이 장착된 블레이드의 용량입니다. Less

주요 특징

작업을 효율적이고 효과적으로 완수할 수 있도록 해주는 이점을 제공합니다.

내구성

  • 장비 전체에 특수 보호대가 있어 섀시, 연료 탱크 및 유압 탱크와 같은 주요 구성품을 충격과 공기 중 이물질로부터 보호해줍니다.
  • 다계층 최종 드라이브 보호대는 먼지와 이물질이 Duo-Cone™ 실에 유입되지 않도록 해 최종 드라이브 오일을 보호합니다.
  • 피벗 축 실 보호대는 이물질이 유입되어 실을 손상시키지 않도록 해줍니다.
  • 스트라이커 바는 이물질이 장비를 손상시키지 않도록 하며 보강된 실은 엔진실 및 변속기실에 들어가는 자재 양을 줄여줍니다.
  • 회전 부싱형 설계로 된 틸트 실린더는 호스를 둘러싼 자재가 떨어지도록 해줍니다.
  • 중부하 작업용 힌지형 라디에이터 보호대는 직선 또는 블레이드 아래에서 침투하는 자재로부터 라디에이터와 팬을 보호합니다.
  • 냉각 계통에는 자동 역회전 팬이 장착되며, 회전해 청소 지점에 접근할 수 있기 때문에 이물질이 많은 환경에 적합하게 설계되었습니다.
  • 열 차폐장치는 합판으로 되어 있으며 청정 배기가스 배출 모듈은 절연되어 있습니다.
  • 손쉬운 세척을 위해 벨리 보호대가 힌지형으로 되어 있습니다.
  • 매립 블레이드 및 중앙 구멍 트랙 슈즈를 통해 작업에 맞게 폐기물 처리기를 최적화할 수 있습니다.
  • 보호를 위해 라이트가 메인 이물질 영역으로부터 떨어져 장착되어 있으면서도 작업 영역에 충분한 조명을 제공합니다.

성능

  • 잠금식 클러치 토크 컨버터가 장착된 새로운 변속기는 작업에 가장 적합한 구동 모드를 자동으로 선택합니다.
  • 대부분의 작업에서 연료 효율은 최고 15%, 생산성은 10% 향상됩니다.*
  • 표준인 고급 자동 변속은 자동으로 상/하향 변속하여 부하에 따라 가장 효율적인 기어를 유지해 연료를 절약하는 데 도움이 됩니다. 3가지 설정, 3단, 6단 및 미세 조정 모드를 통해 폐기 작업에 맞게 트랙터 성능을 최적화할 수 있습니다.
  • 탁월한 시야가 확보되고 공기 처리 기능이 탑재된 편안하고 조용한 운전실은 먼지 배출/공기 여과에 도움이 됩니다.
  • 조작이 쉽고 응답성이 우수한 제어장치로 정밀하고 간편하게 작동할 수 있습니다.
  • 선택 가능한 전자 유압식 맵을 통해 운전자가 선호하는 대로 작업에 맞게 작동기구 응답을 설정할 수 있습니다.
  • 후방 시야 카메라가 있어 장비 뒤쪽의 시야가 개선됩니다.
  • U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 작동이 투명한 배기가스 기술 적용으로 운전자의 조치가 따로 필요하지 않으며 재생을 위해 작업을 중지할 필요가 없습니다.
*이전 D6N 모델 대비

Cat Connect 기술

  • Slope Assist를 사용한 Cat GRADE(표준)는 사전 설정된 블레이드 각도를 자동으로 유지하여 특히 복토재 살포 작업에서 시간을 절약하고 마감 품질을 증가시키며 운전자의 편의를 높여줍니다. 숙련된 운전자는 보다 생산적으로 작업을 수행할 수 있고 경험이 부족한 운전자라도 보다 빠르게 더 나은 품질을 달성할 수 있습니다.
  • Cat Slope Indicate(표준)는 기본 장비 표시장치에 횡단 구배 및 메인폴을 표시해 작업자가 보다 확실하게 작업을 수행할 수 있도록 해줍니다.
  • Cat GRADE with 3D(선택사양 - 2016년 후반 출시)는 통합형 경사면 제어 계통으로 운전자가 보다 정확하고 효율적으로 경사면에서 작업을 수행할 수 있도록 해줍니다. 블레이드가 아닌 운전실 상단에 안테나가 장착되어 있어 매립 이물질로부터 안전합니다.
  • Cat AccuGrade™(선택사양) 장비 제어장치 및 가이드 선택사양은 기존 방법에 비해 운전자가 생산성과 정확도를 50%까지 개선할 수 있도록 해줍니다.
  • Cat AccuGrade 지원 선택사양(ARO, AccuGrade Ready Option)을 통해 Cat AccuGrade 2D 및 3D 경사면 제어 계통을 손쉽게 장착 또는 업그레이드하여 다기능성을 강화하고 장비의 재판매 가치를 높일 수 있습니다.
  • Product Link™/VisionLink®를 통한 원격 모니터링으로 장비의 수익성을 향상시키고 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.