305.5E2 CR, 스윙 붐 설계

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 305.5E2 CR 미니 유압식 굴삭기는 뛰어난 성능, 높은 내구성과 다기능성을 겸비한 콤팩트한 설계로 다양한 작업 환경에서 사용할 수 있습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
정미 출력 44.1 hp 32.9 kW Less
2,200rpm에서 정격 정미 출력 - ISO 9249/EEC 80/1269 44.1 hp 32.9 kW Less
보어 3.4 인치 87.0 mm Less
행정 4.0 인치 102.4 mm Less
배기량 146.0 세제곱인치 2.4 L Less
총 출력 - ISO 14396 45.7 hp 34.1 kW Less
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족합니다. U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Less

중량*

작동 중량 11958.0 lb 5423.0 kg Less
중량 – 캐노피, 표준 스틱 11503.0 lb 5217.0 kg Less
중량 – 캐노피, 긴 스틱 11596.0 lb 5259.0 kg Less
중량 – 운전실, 표준 스틱 11863.0 lb 5380.0 kg Less
중량 – 운전실, 긴 스틱 11958.0 lb 5423.0 kg Less
*카운터웨이트, 고무 트랙, 버킷, 운전자, 가득 채운 연료 및 보조 라인을 포함한 중량입니다. *카운터웨이트, 고무 트랙, 버킷, 운전자, 가득 채운 연료 및 보조 라인을 포함한 중량입니다. Less

주행 계통

주행 속도 - 높음 2.8 mph 4.5 km/h Less
주행 속도 - 낮음 1.7 mph 2.8 km/h Less
최대 견인력 - 고속 6025.0 lb 26.8 kN Less
최대 견인력 - 저속 10746.0 lb 47.8 kN Less
지면 압력 – 캐노피 4.5 psi 31.0 kPa Less
지면 압력 – 운전실 4.6 psi 31.9 kPa Less
등판 능력(최대) 30° 30° Less

유압 계통

2,400rpm에서의 펌프 흐름 39.6 gal/min 150.0 L/min Less
작동 압력 - 장비 3553.0 psi 245.0 bar Less
작동 압력 - 주행 3553.0 psi 245.0 bar Less
작동 압력 - 스윙 3132.0 psi 216.0 bar Less
보조 회로 - 1차(186bar, 2,734psi) 21.1 gal/min 80.0 L/min Less
보조 회로 - 2차(174bar, 2,524psi) 6.6 gal/min 25.0 L/min Less
굴착력 - 스틱(표준) 6500.0 lb 28.9 kN Less
굴삭력 - 스틱 (김) 5575.0 lb 24.8 kN Less
굴착력 - 버킷 11445.0 lb 50.9 kN Less
유형 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지식 유압장치를 포함합니다. 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지식 유압장치를 포함합니다. Less

스윙 계통

장비 스윙 속도 10.0 rpm 10.0 rpm Less
붐 스윙 - 좌측*(정지 비포함) 80° 80° Less
붐 스윙 - 좌측*(정지 포함) 60° 60° Less
붐 스윙 - 우측 50° 50° Less
*자동 스윙 브레이크, 스프링 작동식, 유압 해제식입니다. *자동 스윙 브레이크, 스프링 작동식, 유압 해제식입니다. Less

블레이드

78.0 인치 1980.0 mm Less
높이 14.8 인치 375.0 mm Less
굴착 깊이 21.9 인치 555.0 mm Less
리프트 높이 15.9 인치 405.0 mm Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 2.8 gal 10.5 L Less
엔진 오일 2.5 gal 9.5 L Less
유압 탱크 18.0 gal 68.3 L Less
연료 탱크 16.6 gal 63.0 L Less
유압 계통 20.6 gal 78.0 L Less

작동 사양

스틱 길이 - 표준 55.0 인치 1420.0 mm Less
스틱 길이 - 긺 70.0 인치 1820.0 mm Less
카운터웨이트 364.4 lb 165.3 kg Less

운전실

동적 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
외부 음압 수준(ISO 6395:2008)* 97.0 dB(A) 97.0 dB(A) Less
*유럽 연합 지침 “2000/14/EC” *유럽 연합 지침 “2000/14/EC” Less

인증 – 운전실 및 캐노피

전복 보호 구조물(ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
전복 방지 보호 구조물(TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117 ISO 12117 Less
상단 보호대 ISO 10262 (Level I) ISO 10262 (Level I) Less

차대

캐리어 롤러 개수 3 3 Less
트랙 롤러 개수 3 3 Less
트랙 롤러 유형 삼중 플랜지 삼중 플랜지 Less

지면 리프트 용량 – 인양 지점 반경: 3000mm(9’8”)

블레이드 내림 – 전방 5710.0 lb 2590.0 kg Less
블레이드 올림 - 전방 3417.0 lb 1550.0 kg Less
블레이드 내림 – 측면 2844.0 lb 1290.0 kg Less
블레이드 올림 – 측면 2535.0 lb 1150.0 kg Less

지면 리프트 용량 – 인양 지점 반경: 4500 mm(14’9”)

블레이드 내림 – 전방 3042.0 lb 1380.0 kg Less
블레이드 올림 - 전방 1808.0 lb 820.0 kg Less
블레이드 내림 – 측면 1521.0 lb 690.0 kg Less
블레이드 올림 – 측면 1367.0 lb 620.0 kg Less

치수 – 표준 스틱

굴착 깊이 137.0 인치 3470.0 mm Less
수직 벽 92.0 인치 2330.0 mm Less
지면에서의 최대 도달 거리 222.0 인치 5630.0 mm Less
최대 도달 거리 228.0 인치 5790.0 mm Less
최고 굴착 높이 210.0 인치 5330.0 mm Less
최대 덤프 간극 150.0 인치 3820.0 mm Less
붐 도달 거리 94.0 인치 2400.0 mm Less
테일 스윙 44.0 인치 1130.0 mm Less
최고 블레이드 높이 16.0 인치 405.0 mm Less
최대 블레이드 깊이 22.0 인치 555.0 mm Less
선적 위치의 붐 높이 69.0 인치 1740.0 mm Less
O/A 선적 높이 100.0 인치 2550.0 mm Less
스윙 베어링 높이 24.0 인치 615.0 mm Less
O/A 차대 길이 102.0 인치 2580.0 mm Less
O/A 선적 길이 210.0 인치 5330.0 mm Less
붐 스윙 우측 31.0 인치 785.0 mm Less
붐 스윙 좌측 27.0 인치 695.0 mm Less
트랙 벨트/슈 폭 16.0 인치 400.0 mm Less
O/A 트랙 폭 78.0 인치 1980.0 mm Less

치수 – 긴 스틱

굴착 깊이 152.0 인치 3870.0 mm Less
수직 벽 107.0 인치 2730.0 mm Less
지면에서의 최대 도달 거리 237.0 인치 6020.0 mm Less
최대 도달 거리 243.0 인치 6170.0 mm Less
최고 굴착 높이 220.0 인치 5590.0 mm Less
최대 덤프 간극 161.0 인치 4080.0 mm Less
붐 도달 거리 100.0 인치 2530.0 mm Less
테일 스윙 44.0 인치 1130.0 mm Less
최고 블레이드 높이 16.0 인치 405.0 mm Less
최대 블레이드 깊이 22.0 인치 555.0 mm Less
선적 위치의 붐 높이 85.0 인치 2150.0 mm Less
O/A 선적 높이 100.0 인치 2550.0 mm Less
스윙 베어링 높이 24.0 인치 615.0 mm Less
O/A 차대 길이 102.0 인치 2580.0 mm Less
O/A 선적 길이 215.0 인치 5460.0 mm Less
붐 스윙 우측 31.0 인치 785.0 mm Less
붐 스윙 좌측 27.0 인치 695.0 mm Less
트랙 벨트/슈 폭 16.0 인치 400.0 mm Less
O/A 트랙 폭 78.0 인치 1980.0 mm Less

특징

305.5E2 CR의 특징은 다음과 같습니다.


305.5E2 CR, 스윙 붐 설계 표준 장비

엔진
  • Cat C2.4, 디젤 엔진 (북미는 U.S. EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준, 기타 모든 지역은 EU Stage IIIA/Tier 4 Interim 배기가스 배출 표준 충족)
  • 자동 엔진 공회전 기능
  • 자동 엔진 차단
  • 자동 2단 속도 주행
  • 디젤 미립자 필터(북미 지역만)
  • 디젤 산화 촉매(북미 지역만)
  • 연료 및 수분 분리기
  • 필요에 따른 출력 공급

유압 계통
  • 한 방향 및 양방향(결합된 기능)
  • 축압기
  • 자동 스윙 주차 브레이크
  • 보조 유압 라인
  • 조절식 보조 릴리프
  • 보조 라인 신속 분리
  • Cat 연동 계통: 유압 잠금
  • 연속 보조 흐름
  • 에콜로지 배출
  • 유압 오일 쿨러
  • 고해상도 유압
  • 부하 감지/흐름 공유

운전자 환경
  • 100% 파일럿 제어 인체공학적 조이스틱
  • 조절식 팔걸이
  • COMPASS: 완전한 작동, 정비, 성능 및 보안 계통
    • 다국어
  • 컵 홀더
  • 유압 중립 잠금 바
  • 책꽂이
  • 방식 변경 장치(유럽 지역 선택사양)
  • 현장 참조 계통: 수준 조절
  • 툴 보관 영역
  • 핸드 레버를 포함한 주행 제어 페달
  • 세척 가능한 바닥 매트

차대
  • 부양 기능이 있는 도저 블레이드
  • 트랙, 고무 벨트, 400mm(16인치) 너비
  • 트랙 프레임의 묶음 고리
  • 기초 프레임에 있는 견인 고리

전방 링키지
  • 200도 버킷 회전
  • 버킷 링키지 위의 인증된 인양 고리(유럽지역 선택사양)
  • 전방 셔블 사용 가능
  • 섬 지원 스틱

전기
  • 12V 전기 계통
  • 60암페어 교류 발전기
  • 650 CCA 무정비 배터리
  • 퓨즈 박스
  • 점화 키 시동/정지 스위치
  • 슬로우 블로우 퓨즈
  • 경고 경적

라이트 및 거울
  • 시간 지연 기능이 포함된 붐 라이트

안전 및 보안
  • 도난 방지 계통(COMPASS)
  • Caterpillar Corporate “원 키” 계통
  • 도어 잠금장치
  • 잠금식 연료 캡
  • 자동 조절식 안전벨트
  • 전복 보호 구조물(ROPS, Roll Over Protective Structure)(ISO 12117-2)
  • 전복 방지 보호 구조물(TOPS, Tip Over Protective Structure)(ISO 12117)
  • ISO 10262(Level 1) 준수 상단 보호대
  • 주행 알람(유럽 지역 선택사양)

305.5E2 CR, 스윙 붐 설계 선택사양 장비

엔진
  • 엔진 블록 히터

유압 계통
  • 퀵 커플러 라인
  • 붐 하강 체크 밸브
  • 스틱 하강 체크 밸브
  • 2차 보조 유압 라인

운전자 환경
  • 운전실:
    • 에어컨
    • 난방
    • 높은 등받이 서스펜션 시트
    • 실내등
    • 연동식 전방 창문 계통
    • 라디오
    • 전면 유리 와이퍼

차대
  • 파워 앵글 블레이드
  • 트랙, 이중 그라우저(강철), 400mm(16인치)
  • 트랙, 고무 패드 포함 이중 그라우저(강철), 400mm(16인치)

전방 링키지
  • 퀵 커플러, 수동 또는 유압식
  • 버킷
  • 폭넓은 성능 맞춤 작업 툴
    • 오거, 해머, 리퍼

라이트 및 거울
  • 라이트, 시간 지연 기능이 포함된 운전실
  • 거울, 캐노피 우측
  • 거울, 캐노피 좌측
  • 거울, 운전실 후방

안전 및 보안
  • 배터리 차단
  • 경광등 소켓
  • 전방 와이어 메쉬 보호대
  • 후방 시야 카메라
  • 도난 방지 보호대

기술
  • Product Link™

기타 어탯치먼트
  • 카운터웨이트, 추가