300.9D

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Caterpillar에서는 300.9D 3미터톤 미만의 미니 굴삭기 장비의 출시를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 300.9D의 출시로 Cat® 미니 굴삭기 제품군이 더욱 다채로워졌습니다. 특히, 새로운 300.9D 1미터톤 미만급의 장비는 MHE를 처음 소유하는 고객에게 알맞게 낮은 가격대로 구성되어 있습니다.

작동 데이터

단위:
굴착력 - 버킷 2000.0 lb 8.9 kN Less
굴착력 - 스틱 1011.0 lb 4.5 kN Less
안전 프레임 포함 작동 중량 2170.0 lb 985.0 kg Less
안전 프레임 제외 작동 중량 2061.0 lb 935.0 kg Less

엔진

엔진 모델 Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 Less
정미 출력 13.0 hp 9.6 kW Less
정격 속도 2100.0 RPM 2100.0 RPM Less
배터리 12V, 20Amp 12V, 20Amp Less
디젤 탱크 볼륨 2.64 gal 10.0 L Less
배기량 52.0 세제곱인치 854.0 cm3 Less
플라이휠 출력 ISO 13.0 hp 9.6 kW Less
총 출력(ISO 14396) 18.0 hp 13.7 kW Less
구조/유형 Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 Less
최대 엔진 출력 18.0 hp 13.7 kW Less
유형 수랭식 모델 3기통 디젤 엔진 수랭식 모델 3기통 디젤 엔진 Less

중량

작동 무게 2061.0 lb 935.0 kg Less
안전 프레임 포함 작동 중량 2170.0 lb 985.0 kg Less
안전 프레임 제외 작동 중량 2061.0 lb 935.0 kg Less

치수

붐 스윙 앵글(좌측) 55.0 도 55.0 도 Less
붐 스윙 앵글(우측) 56.0 도 56.0 도 Less
ROPS 안전 프레임을 접은 상태의 높이 4.94 ft 1507.0 mm Less
ROPS 안전 프레임을 접지 않은 상태의 높이 7.47 ft 2276.0 mm Less
차대 길이 4.0 ft 1220.0 mm Less
최대 굴착 깊이 5.68 ft 1731.0 mm Less
최대 덤프 높이 6.68 ft 2035.0 mm Less
최고 굴착 높이 9.39 ft 2863.0 mm Less
최대 도저 굴착 깊이 7.0 인치 174.0 mm Less
최고 도저 리프트 높이 8.0 인치 197.0 mm Less
최대 도달 거리 10.09 ft 3074.0 mm Less
지면에서의 최대 도달 거리 9.92 ft 3023.0 mm Less
최대 수직 굴착 깊이 4.43 ft 1349.0 mm Less
최소 전방 링키지 스윙 반경 3.77 ft 1150.0 mm Less
테일 스윙 반경 2.41 ft 736.0 mm Less
트랙 폭 7.0 인치 180.0 mm Less
운송 길이(암 내림) 9.0 ft 2746.0 mm Less
차대 폭 - 확장 상태 2.83 ft 864.0 mm Less
차대 폭 - 수축 상태 2.33 ft 711.0 mm Less
2.4 ft 730.0 mm Less

유압 계통

펌프 기어 펌프 2개 기어 펌프 2개 Less
토출 용량 11.4 + 11.4L/min(3 + 3gal/m인치) 11.4 + 11.4L/min(3 + 3gal/m인치) Less
유압 탱크 용량 3.7 gal 14.0 L Less
작업 및 주행 유압장치의 작동 압력 2466.0 psi 170.0 bar Less
작동 압력 피벗 1015.0 psi 70.0 bar Less

섀시 및 스위블 장비

등판 능력 30°/58% 30°/58% Less
지상고 5.0 인치 127.0 mm Less
지면 압력 3.5 psi 0.25 kg/cm2 Less
장비 스윙 속도 8.0 RPM 8.0 RPM Less
측면당 롤러 수 2 2 Less
트랙 폭 7.0 인치 180.0 mm Less
주행 속도 1.12 mph 1.8 km/h Less

작동 사양

장비 오버행 12.5 인치 318.0 mm Less
스틱 길이 - 표준 34.8 인치 890.0 mm Less

도저 블레이드

굴착 깊이 7.0 인치 174.0 mm Less
높이 8.0 인치 200.0 mm Less
리프트 높이 8.0 인치 197.0 mm Less
28.0 인치 700.0 mm Less

소음 발생

음압 수준(LWA) (2,000/14/EG 준수) 93.0 dB(A) 93.0 dB(A) Less

콤팩트한 치수

손쉬운 현장 접근


성능 및 내구성

강력한 성능, 튼튼한 구조, 작업 툴 지원


사용자 친화적 작동

간단한 제어장치 – 손쉬운 정비


고객 지원

우수한 서비스와 선택사양을 통한 운용 비용 절감


300.9D 표준 장비

조절식 비닐 시트

보조 유압 회로, 스틱에 연결된 한 방향(해머) 라인 포함

붐 장착 작업등

도저 블레이드, 측면 확장부 포함

유압 탱크용 에콜로지 배출

유압 연장 차대

자동 조절식 안전벨트

고무 벨트 트랙, 폭 180mm(7인치)

300.9D 선택사양 장비

스틱에 연결된 2 방향(오거) 보조 라인(일부 지역에서는 제공되지 않음)

바이오 오일

버킷: 250mm(10인치), 350mm(15인치), 700mm(2ft 4인치)

맞춤형 컬러 페인트

전방 보호대

해머

회전 경광등