302.4D

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

The Cat® 302.4D은 고객이 아무런 부담 없이 작업으로부터 최선의 결과를 얻어낼 수 있도록 강력한 힘과 우수한 효율성을 제공합니다. 보다 빠르고 강력한 굴착력과 한결 부드러운 반응성을 보장합니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
정미 출력 17.7 hp 13.2 kW Less
배기량 40.0 세제곱인치 1116.0 cm3 Less
총 출력(ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
2,200rpm에서 정격 정미 출력(ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

중량

작동 중량 5115.0 lb 2320.0 kg Less
운전실 포함 작동 중량 5115.0 lb 2320.0 kg Less
캐노피 포함 작동 중량 4872.0 lb 2210.0 kg Less
운전실 포함 운송 중량 4795.0 lb 2175.0 kg Less
캐노피 포함 운송 중량 4553.0 lb 2065.0 kg Less

주행 계통

등판 능력 30°/58% 30°/58% Less
주행 속도 2.5km/h - 4km/h(1.55mph - 2.5mph) 2.5km/h - 4km/h(1.55mph - 2.5mph) Less

유압 계통

작동 압력 - 장비 3481.0 psi 240.0 bar Less
작동 압력 - 주행 3481.0 psi 240.0 bar Less
작동 압력 - 스윙 2176.0 psi 150.0 bar Less
보조 회로 - 1차 170bar에서 30L/min(2,465psi에서 8gal/min) 170bar에서 30L/min(2,465psi에서 8gal/min) Less
보조 회로 - 2차 200bar에서 17L/min(2,900psi에서 4.5gal/min) 200bar에서 17L/min(2,900psi에서 4.5gal/min) Less
최대 버킷 작용력 4900.0 lb 21.8 kN Less
최대 스틱 작용력 – 롱 스틱 2990.0 lb 13.3 kN Less
최대 스틱 작용력 – 표준 스틱 3372.0 lb 15.0 kN Less
2,200rpm에서의 펌프 흐름 26.1 + 26.1 + 19.4 + 6.4L/min(6.9 + 6.9 + 5.1 + 1.7gal/min) 26.1 + 26.1 + 19.4 + 6.4L/min(6.9 + 6.9 + 5.1 + 1.7gal/min) Less

블레이드

55.0 인치 1400.0 mm Less
높이 11.8 인치 300.0 mm Less
굴착 깊이 13.0 인치 334.0 mm Less
리프트 높이 11.5 인치 294.0 mm Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 6.3 gal 24.0 낮 Less
유압 탱크 용량 5.0 gal 19.0 낮 Less

치수(근사치) – 표준 스틱

붐 스윙 앵글(LH) 77°/64° 77°/64° Less
붐 스윙 앵글(RH) 48.0 도 48.0 도 Less
높이 7.84 ft 2390.0 mm Less
차대 길이 6.0 ft 1840.0 mm Less
최대 붐 옵셋(LH) 14.0 인치 360.0 mm Less
최대 붐 옵셋(RH) 20.0 인치 520.0 mm Less
최고 굴착 높이 12.96 ft 3950.0 mm Less
최대 굴착 깊이 7.87 ft 2400.0 mm Less
최대 도저 굴착 깊이 13.0 인치 335.0 mm Less
최대 도저 리프트 높이 12.0 인치 300.0 mm Less
최대 덤프 높이 9.0 ft 2750.0 mm Less
지면에서의 최대 도달 거리 13.19 ft 4020.0 mm Less
최대 수직 굴착 깊이 5.15 ft 1570.0 mm Less
테일 스윙 반경 3.84 ft 1170.0 mm Less
운송 길이(암 내림) 13.22 ft 4030.0 mm Less
4.59 ft 1400.0 mm Less

치수(근사치) – 롱 스틱

붐 스윙 앵글(LH) 77°/64° 77°/64° Less
붐 스윙 앵글(RH) 48.0 도 48.0 도 Less
높이 7.84 ft 2390.0 mm Less
차대 길이 6.0 ft 1840.0 mm Less
최대 붐 옵셋(LH) 14.0 인치 360.0 mm Less
최대 붐 옵셋(RH) 20.0 인치 520.0 mm Less
최고 굴착 높이 13.35 ft 4070.0 mm Less
최대 굴착 깊이 8.53 ft 2600.0 mm Less
최대 도저 굴착 깊이 13.0 인치 335.0 mm Less
최대 도저 리프트 높이 12.0 인치 300.0 mm Less
최대 덤프 높이 9.42 ft 2870.0 mm Less
지면에서의 최대 도달 거리 13.85 ft 4220.0 mm Less
최대 수직 굴착 깊이 5.74 ft 1750.0 mm Less
테일 스윙 반경 3.84 ft 1170.0 mm Less
운송 길이(암 내림) 13.22 ft 4030.0 mm Less
4.59 ft 1400.0 mm Less

작동 사양

장비 오버행 18.1 인치 460.0 mm Less
스틱 길이 - 롱 49.2 인치 1250.0 mm Less
스틱 길이 - 표준 42.0 인치 1050.0 mm Less

다기능성

모든 작업을 수행할 수 있는 유연성과 다기능성


성능

강력한 작동과 연장된 가동 시간


생산성을 보장하는 편의성

넓은 운전자 환경, 인체 공학적 제어장치 배치


정비 및 서비스

손쉬운 액세스 및 최소한의 정비 필요성을 통해 가동 중지 시간을 단축시킵니다.


302.4D 표준 장비

자동 스윙 주차 브레이크

신속 분리식 보조 커플러

캐노피 - ROPS 및 TOPS 보호

도저 블레이드

도저 부양

고정식 차대

해머/양방향 보조 유압 라인

유압 오일 쿨러

무정비 배터리

자동 조절식 안전벨트

고무 트랙, 폭 250mm(10인치)

서스펜션 시트, 비닐 커버

주행 페달

붐에 장착된 작업등

302.4D 선택사양 장비

버킷 실린더에서 우회된 추가 유압 회로

자동 엔진 공회전

붐 스틱 또는 도저 블레이드 체크 밸브

운전실, 라디오 지원 - ROPS 및 FOPS 보호, 히터/성에 제거장치 및 전면 유리 와이퍼/와셔

ISO 10262(수준 1) 준수 상단 운전실 보호대

운전실/캐노피 조명

조이스틱이 장착된 흐름 제어를 통한 비례 보조 제어장치

긴 스틱

거울 팩

탈착식 스윙 정지

2차 보조 라인

서스펜션 시트, 직물 커버