541 시리즈 2

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

시리즈 2 트랙 펠러 번처는 한층 부드러운 유압 성능, 개선된 연비, 더욱 편안한 운전실, 뛰어난 시야를 제공합니다. Cat® 541 시리즈 2는 최대 테일 스윙 장비로, 거친 지형에서도 높은 생산성의 완전 벌목 또는 간벌이 가능하도록 설계되었습니다.

엔진

단위:
총 출력 303.0 hp 226.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Less
1,800rpm에서 총 출력 303.0 hp 226.0 kW Less

작동 사양

최대 도달 거리(어탯치먼트 포함) 28.2 ft 8.6 m Less

유압 계통

펌프 펌프 펌프 Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 16.1 gal 61.0 L Less
엔진 오일 10.3 gal 39.0 L Less
유압 탱크 85.3 gal 323.0 L Less
유압 계통 97.7 gal 370.0 L Less
스윙 드라이브 2.6 gal 10.0 L Less
연료 용량 312.0 gal 1181.0 L Less

중량

작동 무게(어탯치먼트 제외) 67960.0 lb 30826.0 kg Less
작동 무게(헤드 제외)* 67960.0 lb 30826.0 kg Less
작동 무게(헤드 제외)*** 68640.0 lb 31135.0 kg Less

작동 무게(헤드 제외)

트랙 펠러 번처(긴 펠링 링키지) 68640.0 lb 31135.0 kg Less
트랙 펠러 번처(표준 링키지) 67960.0 lb 30826.0 kg Less

동력전달장치

배기량 537.0 세제곱인치 8.8 L Less
엔진 모델 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
1,800rpm에서 총 출력 303.0 hp 226.0 kW Less
2,100rpm에서 정격 출력 282.0 hp 210.3 kW Less

붐 계통

최대 도달 거리에서의 베어 핀 리프트(헤드 제외)* 9,400kg @ 6.6m(21,800lb @ 21.5ft) 9,400kg @ 6.6m(21,800lb @ 21.5ft) Less
최대 도달 거리에서의 베어 핀 리프트(헤드 제외)*** 6,400kg @ 8.2m(14,200lb @ 27ft) 6,400kg @ 8.2m(14,200lb @ 27ft) Less
최고 도달 거리(헤드 포함)* 28.2 ft 8.6 m Less

차대

지상고 35.0 인치 889.0 mm Less
크기/피치 330/215.9mm(330/8.5인치) 330/215.9mm(330/8.5인치) Less
트랙 게이지 2,591 - 2,870mm(102 - 113인치) 2,591 - 2,870mm(102 - 113인치) Less
트랙 길이 192.6 인치 4893.0 mm Less
견인 효과 75500.0 lb 34246.0 kg Less

표준사양

운전실 표준사양 표준사양 Less

동력전달장치

출력, 안정성, 연료 효율을 고려하여 제작


유압 패키지

강력한 붐 및 스틱과 결합된 강력한 유압 계통이 생산성 극대화


운전실

탁월한 편의성과 시야


레벨링 계통

급격한 경사 조건에서 안정성 및 편의성 보장


차대

중부하 작업 임업용 차대


붐 및 스틱

최대 도달 거리 및 리프트 용량


어탯치먼트

사용자의 필요를 충족하는 작업 툴 어탯치먼트


친환경성

천연자원을 절약하는 동시에 효율과 생산성 극대화


서비스성

용이한 서비스와 연장된 서비스 주기


고객 지원

신뢰할 수 있는 Cat 특약점


541 시리즈 2 표준 장비

전기
  • 24V 전기 계통
  • 12V 무정비 배터리 2개
  • 95Amp 교류 발전기
  • IQAN 프로그램식 제어장치
  • MD3 모니터 표시 화면
  • 10 - 표준 작업등
  • 1 - 표준 서비스등

보호대
  • 트윈 유압 작동식 힌지형 엔진 엔클로저(경고 알람 포함)
  • 엔진 팬 보호대
  • 하단 보호대
  • 격리 장착 운전실 및 엔진
  • 중부하 작업용 라디에이터 보호대 도어

운전자 환경
  • OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 인증 운전실
  • 이중 조이스틱 제어장치
  • 역경사면 전면 유리
  • 에어 라이드 시트
  • 채광창 - 대체 피난용 비상구
  • 상부 후방 대체 피난용 비상구
  • 3인치 자동 조절식 안전벨트
  • 히터/에어컨(온도 제어장치 포함)
  • DIN 장착 라디오 지원(스피커 포함)
  • 표준 준수 운전자 소음 억제
  • 주행 알람
  • 컵 홀더(2개)
  • 12V 전원 콘센트 2개 및 24V 파워 아웃렛 1개
  • 전방 윈도우, 31.75mm(1.25인치) 두께의 마가드 소재
  • 강제 여과 방식 환기, 수동 제어장치 포함 이중 레벨 에어컨, 히터 및 성에 제거장치가 있는 가압식 운전실
  • 좌측 환기 윈도우
  • 강제식 공기 팬
  • 세척 가능한 바닥 매트
  • 모든 제어장치용 중립 레버(잠금)

동력전달장치
  • US EPA(미국 환경보호청) 배기가스 배출 표준을 준수하는 C9 ACERT 엔진
  • 가변 주행 속도
  • 언더후드 원심 프리클리너 및 1차 에어 필터
  • 중부하 작업용 냉각 패키지
  • 전기 연료 공급 펌프

차대
  • 중부하 작업 트랙 모터 보호대
  • 중부하 작업 리코일 장치
  • 트랙 롤러 보호대(측면 접근 구멍 포함)
  • 유압식 트랙 조정기
  • 이중 플랜지 하부 롤러
  • 330 볼트형, 비 레벨링 차체, 가변 게이지, GFT 80 최종 드라이브 포함

기타 표준 장비
  • 중부하 작업 후드 엔클로저
  • 도난∙파손 방지
  • 예비 호스 보관함
  • Flexxaire™ 팬
  • 연료 수분 분리기
  • 1,181L(312gal) 연료 탱크

유압장치
  • 전용 고정 용량형 파일럿 펌프
  • 트랙 및 작동기구 기능을 위한 전용 가변 용량형 펌프
  • 펠러 번처 유압장치 전용 가변 용량형 톱 펌프
  • 325 스윙 구동 및 스윙 모터
  • 전기식 유압 오일 보충 펌프
  • 180L/min(48gpm)의 2실린더 암 설계가 적용된 펠링 헤드용 고속 흐름 유압 장비
  • 120L/min(32gpm)의 단일 실린더 및 링크 설계가 적용된 펠링 헤드용 저속 흐름 유압 장비
  • 318L(84gal) 유압 탱크

부동액
  • 50% 농도 수명 연장 냉각수

541 시리즈 2 선택사양 장비

트랙 계통
  • 610mm(24인치) SG 패드, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 711mm(28인치) SG 패드, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 711mm(28인치) DG 패드, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 스타 캐리어 롤러
  • 표준 단일 플랜지 캐리어 롤러

기타 장비
  • 시동 보조장치, 혹한기
  • 시동 보조장치, 극지방용 - 엔진 및 유압 히터 포함
  • HID 조명 그룹 - 6개의 표준 라이트를 대체

현장 장착 어탯치먼트
  • AM/FM 스테레오를 포함한 CD 플레이어 - 원격 작동식
  • 채광창, 수직형, 탈착식
  • 느슨한 링키지 장비 구성