< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

새로운 B 시리즈 트랙 펠러 번처는 한층 부드러운 유압 성능, 엔진 HP 증가, 더욱 편안해진 운전실 및 우측 운전자 시야 개선을 특징으로 합니다. Cat 521B 시리즈는 거친 지형에서도 중간 수준 이상의 생산성으로 완전 벌목 또는 간벌이 가능하도록 설계된 제로 테일 스윙 장비입니다. 이 장비를 사용하면 소형부터 대형까지 다양한 수목 크기 작업을 처리할 수 있습니다. 튼튼한 차대는 까다로운 임업 작업 환경에 적합하며, 검증된 구성품을 사용합니다. 독보적인 수준으로 설계된 붐은 전체 작동 범위에서 업계 최고 수준의 리프트 용량을 제공하며, 대형 목재를 다루기에 적합합니다.

엔진

단위:
총 출력 303.0 hp 226.0 kW Less

작동 사양

최대 도달 거리(어탯치먼트 포함) 26.5 ft 8.1 m Less

유압 계통

펌프 전기식 유압 오일 보충 펌프 전기식 유압 오일 보충 펌프 Less
펌프 주행 회로 전용 가변 용량형 펌프 - 200cc 주행 회로 전용 가변 용량형 펌프 - 200cc Less
펌프 붐 및 작동기구 기능 전용 가변 용량형 펌프 - 200cc 붐 및 작동기구 기능 전용 가변 용량형 펌프 - 200cc Less
펌프 톱 모터 전용 가변 용량형 펌프 - 55cc 톱 모터 전용 가변 용량형 펌프 - 55cc Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 10.8 gal 41.0 낮 Less
엔진 오일 10.3 gal 39.0 낮 Less
유압 계통 118.0 gal 448.0 낮 Less
스윙 드라이브 2.6 gal 10.0 낮 Less
연료 용량 226.0 gal 856.0 낮 Less

중량

작동 무게(어탯치먼트 제외) 60629.0 lb 27501.0 kg Less

동력전달장치

배기량 537.0 세제곱인치 8.8 낮 Less
엔진 모델 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
총 출력 303.0 hp 226.0 kW Less
1,800rpm에서 총 출력 303.0 hp 226.0 kW Less
2,100rpm에서 정격 출력 282.0 hp 210.3 kW Less

붐 계통

트랙 펠러 번처 — 트랙 전방의 리프트: 최대 도달 거리에서의 베어 핀 리프트(헤드 제외) 6.2m(20ft 6인치에서 13,500lb)에서 6,100kg 6.2m(20ft 6인치에서 13,500lb)에서 6,100kg Less
트랙 펠러 번처 — 트랙 전방의 리프트: 최대 도달 거리(헤드 포함) 26.5 ft 8.1 m Less

차대

피치 8.5 인치 215.9 mm Less
크기 330 EX(D7) 330 EX(D7) Less

표준사양

운전실 FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 요구 사항을 충족하는 운전실 FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 요구 사항을 충족하는 운전실 Less

작동 무게(헤드, 표준 카운터웨이트 제외)

트랙 펠러 번처 – 521B 60629.0 lb 27501.0 kg Less

트랙 게이지

521B 102.0 인치 2591.0 mm Less

트랙 길이

트랙 길이 191.1 인치 4855.0 mm Less

지상고

지상고 35.0 인치 889.0 mm Less

견인 효과

521B 70500.0 lb 31978.0 kg Less

동력전달장치

높은 출력 및 안정성, 낮은 고장률, 연료 효율과 낮은 배기가스 배출량을 제공하도록 제작되었습니다.


유압 패키지

강력한 붐 및 스틱과 결합된 강력한 유압 계통이 생산성 극대화


운전실

탁월한 편의와 시야


차대

중부하 작업 임업용 차대


붐 및 스틱

최대 도달 거리 및 리프트 용량


어탯치먼트

사용자의 필요를 충족하는 작업 툴 어탯치먼트


친환경성

천연자원을 절약하는 동시에 효율과 생산성 극대화


서비스성

용이한 서비스와 연장된 서비스 주기


고객 지원

신뢰할 수 있는 Cat 특약점


521B 표준 장비

전기
  • 24V 전기 계통
  • 12V 무정비 배터리 2개(950CCA)
  • 95Amp 교류 발전기
  • IQAN 프로그램식 제어장치
  • MD3 모니터 표시 화면

보호대
  • 유압 작동식 힌지형 엔진 엔클로저(경고 알람 포함)
  • 엔진 팬 보호대
  • 하단 보호대
  • 격리 장착 운전실 및 엔진
  • 중부하 작업용 라디에이터 보호대 도어

운전자 환경
  • OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA 인증 운전실
  • 이중 조이스틱 제어장치
  • 역경사면 전면 유리
  • 에어 라이드 시트
  • 채광창 - 대체 피난용 비상구
  • 상단 탈출 비상구
  • 76.2mm(3인치) 자동 조절식 안전벨트
  • DIN 장착 라디오 지원(스피커 포함)
  • 표준 준수 운전자 소음 억제
  • 주행 알람
  • 컵 홀더(2개)
  • 12V 전원 콘센트 2개 및 24V 파워 아웃렛 1개
  • 전방 윈도우, 32mm(1.25인치) 두께의 마가드 소재
  • 강제 여과 방식 환기, 수동 제어장치 포함 이중 레벨 에어컨, 히터 및 성에 제거장치가 있는 가압식 운전실
  • 스크린이 있는 좌측 환기 윈도우
  • 강제식 공기 팬
  • 세척 가능한 바닥 매트
  • 모든 제어장치용 중립 레버(잠금)

동력전달장치
  • C9 ACERT 엔진은 U.S. EPA(미국 환경보호청) 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
  • 가변 주행 속도(3개 범위)
  • 언더후드 1차 에어 필터
  • 43°C(109°F) 대기 온도 냉각 패키지: - 알루미늄 코어 ATAAC 및 병렬 라디에이터 및 오일 쿨러 - 탈착식 이물질 스크린 - 회전식 A/C 콘덴서
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료 수분 분리기

차대
  • 트랙 롤러 보호대(접근 구멍 포함)
  • 유압식 트랙 조정기
  • 이중 플랜지 트랙 롤러
  • GFT80 Lohmann 최종 드라이브
  • Cat 330 크기 차대 구성품
  • 측면당 트랙 롤러 9개 및 캐리어 롤러 2개
  • 용접, 비 레벨링 차체

유압장치
  • 전용 고정 용량형 파일럿 펌프
  • 트랙 및 작동기구 기능을 위한 전용 가변 용량형 펌프
  • 펠러 번처 유압장치 전용 가변 용량형 톱 펌프
  • 325 EX 스윙 구동 및 스윙 모터
  • 전기식 유압 오일 보충 펌프
  • 180L/min(48gal/min)의 2기통 암 설계가 적용된 펠링 헤드용 고속 흐름 유압 장비
  • 120L/min(32gal/min)의 단일 실린더 및 링크 설계가 적용된 펠링 헤드용 저속 흐름 유압 장비
  • 265L(70gal) 유압 탱크

부동액
  • 50% 농도 수명 연장 냉각수

기타 표준 장비
  • 중부하 작업 후드 엔클로저
  • Flexxaire 팬
  • 도난∙파손 방지
  • 예비 호스 보관함
  • 그리스 건 브래킷 및 보관함
  • 856L(226gal) 연료 탱크

521B 선택사양 장비

링키지
  • 간헐식
  • 펠러 번처
  • 누락 - 링키지

유압장치
  • 간헐식
  • 펠러 번처 - 저속 흐름
  • 펠러 번처 - 고속 흐름

펠링 헤드
  • HF201B*
  • *전체 틸트 330도 또는 부분 틸트 40도에서 헤드 사용 가능

트랙 계통
  • 610mm(24인치) SG 패드, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 711mm(28인치) SG 패드, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 711mm(28인치) DG 패드, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 914mm(36인치) 삼중 트랙, 잘린 모서리, 진흙/눈 릴리프 포함
  • 스타 캐리어 롤러
  • 표준 캐리어 롤러

기타 장비
  • 조명 Gp-HID, 특정 표준 라이트 대체
  • 중량급 카운터웨이트
  • 시동 보조장치, 혹한기 - 추가 배터리 2개 포함
  • 시동 보조장치, 북극 - 엔진 및 유압 오일 북극용 히터 포함

현장 장착 어탯치먼트
  • 채광창, 수직형, 탈착식