501HD

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 트랙 하베스터에는 신뢰할 수 있는 Cat 엔진, 부하 감지식 유압장치 및 기본 장착 어탯치먼트가 포함됩니다. 전방 장착 운전실과 후방 엔진 배치로 운전자가 전체 벌목 면적에 대한 뛰어난 시야를 확보할 수 있습니다. 고유한 전방 출입 운전실 덕분에 출입이 쉬우며 서비스를 위해 운전실을 기울일 수 있습니다. 텔레스코핑 붐의 V형 하단으로 마모 패드의 수명이 연장되며 붐 텔레스코프를 넣고 뺄 때의 좌우 움직임이 최소화됩니다.

엔진

단위:
총 출력 163.0 hp 122.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Less
1,800rpm에서 총 출력 163.0 hp 122.0 kW Less

유압 계통

유압 계통 압력 5000.0 psi 344.0 bar Less
2,200rpm에서 유압 오일 흐름 81.0 gal/min 307.0 L/min Less
펌프 크기 - 캐리어 및 작동기구 8.54 세제곱인치 140.0 cm3 Less

작동 사양

최대 도달 거리(헤드 포함) 27.0 ft 8.23 m Less
최대 견인 효과 43400.0 lb 193.0 kN Less
스윙 속도 7.0 RPM 7.0 RPM Less
스윙 토크 30388.0 ft-lb 41200.0 N·m Less
주행 속도 - 고속 1.9 mph 3.0 km/h Less
주행 속도 - 저속 1.1 mph 1.8 km/h Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 6.25 gal 23.6 L Less
엔진 오일 4.0 gal 15.0 L Less
유압 계통 60.0 gal 227.0 L Less
유압 탱크 60.0 gal 228.0 L Less
스윙 드라이브 1.0 gal 3.78 L Less
연료 탱크 100.0 gal 378.0 L Less

중량

작동 중량(헤드 제외) 40000.0 lb 18000.0 kg Less
작동 무게(어탯치먼트 미장착) 40000.0 lb 18000.0 kg Less

표준사양

FOPS/OPS/ROPS FOPS/OPS/ROPS 요구 사항을 충족하는 운전실 FOPS/OPS/ROPS 요구 사항을 충족하는 운전실 Less

차대

롤러 수 상부 2개, 하부 8개 상부 2개, 하부 8개 Less
트랙 길이 156.0 인치 3960.0 mm Less
최종 드라이브 709BC 709BC Less
지상고 26.0 인치 660.0 mm Less
크기/피치(D-5 크기) 7.5 인치 190.0 mm Less
트랙 게이지 88.0 인치 2235.0 mm Less

도달 거리

핀까지 고정 링키지 붐 도달 거리 19.85 ft 6.05 m Less
핀까지 텔레스코픽 붐 도달 거리 26.0 ft 7.93 m Less

동력전달장치

배기량 403.0 세제곱인치 6.6 L Less
엔진 모델 Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
1,800rpm에서 총 출력 163.0 hp 122.0 kW Less
2,200rpm에서 정격 출력 156.0 hp 116.5 kW Less
토크 - 최대 504.0 ft-lb 683.0 N·m Less

작동 중량

지면 압력(표준 패드) 7.11 psi 49.0 kPa Less
작동 무게(어탯치먼트 포함)(예상치) 45000.0 lb 20411.0 kg Less
작동 무게(헤드 제외) 40000.0 lb 18000.0 kg Less

붐 계통

고정 링키지 리프트 용량(총) - 최대 도달 거리 8500.0 lb 3856.0 kg Less
고정 링키지 도달 거리 - 최대 19.8 ft 6.04 m Less
도달 거리(텔레스코픽 붐의 현수식 헤드 포함) 27.0 ft 8.23 m Less
도달 거리(고정 링키지에 PF-48 고정 헤드 포함) 23.3 ft 7.1 m Less
텔레스코픽 붐 리프트 용량(총) - 최대 도달 거리 5071.0 lb 2300.0 kg Less
텔레스코픽 붐 도달 거리 - 최대 26.0 ft 7.93 m Less

운송 치수*

높이 136.0 인치 3454.0 mm Less
112.0 인치 2840.0 mm Less

동력전달장치

높은 출력과 연료 효율


유압장치

지속적이고도 안정적이며 응답성이 뛰어난 제어 기능


운전실

인력의 생산성을 유지하는 편의 및 편리성


구조 및 차대

거친 환경에서도 작동하도록 제작


붐 및 스틱

높은 응력과 사용 수명 연장을 고려한 제작


다기능성

사용자의 필요를 충족하는 작업 툴 선택사양


유지 비용 및 운용 비용

검증된 최고의 투자


서비스성

손쉬운 정비 간편한 서비스


고객 지원

즉각적인 지원 어느 곳에서나 포장


친환경성

환경 영향 감소


501HD 표준 장비

전기
  • 12V 계통
  • 마스터 분리
  • 회로 차단기 보호
  • 150Amp 교류 발전기
  • 2개의 12V 무정비 배터리
  • 전체 조명 패키지 - 운전실 장착 고정식 할로겐 라이트 12개
  • IQAN 프로그램식 제어 계통
  • MD3 완전 컬러 그래픽 표시장치 화면

운전자 환경
  • 가압식 OPS-FOPS-ROPS 운전실
  • 이중 조이스틱 제어장치
  • 역경사면 전면 유리
  • 채광창
  • 안전벨트
  • 방진 마운트
  • 착색 12.7mm(1/2인치) 폴리카보네이트 윈도우
  • 열선식 에어 서스펜션 시트
  • 자동 온도 제어장치가 있는 40,000BTU의 교류(AC)/히터 계통
  • 윈도우 성에 제거장치 통기구
  • 12V 전원 지점 2개
  • 실내등
  • 라디오 지원 - 스피커 및 AM/FM 안테나 포함
  • 컵 홀더
  • 전방 출입 도어
  • 주행 알람
  • 전기식 운전실 틸트
  • 소화기 장착부 패드
  • 비상 탈출 경로 3개

동력전달장치
  • Cat C6.6 ACERT™ 엔진은 Tier 3 배기가스 배출 요구 사항을 준수합니다.
  • 주행 속도 무한 변속
  • 49°C(120°F) 대기 온도 냉각 패키지
  • 탈착식 이물질 스크린
  • 회전식 A/C 콘덴서
  • 378L(100gal) 연료 탱크
  • 연료 수분 분리기

유압장치
  • 140cc(8.54세제곱인치) 가변 용량형 펌프
  • 폐쇄 회로 부하 감지 밸브
  • 228L(60gal) 유압 탱크
  • 전기식 유압 오일 보충 펌프

차대
  • 완전히 보호되는 임업용 하이 워커 차대
  • 하부 롤러 8개, 상부 롤러 2개
  • 암석 보호대 - 슈 지지대
  • 610mm(24인치) DG 그라우저 패드(진흙/눈 릴리프 포함)
  • 릴리프 스프로킷
  • 2단 트랙 모터
  • 자동 트랙 브레이크
  • 교체형 상부 및 하부 롤러
  • 중부하 작업용 "D" 견인 링

붐 및 스틱
  • 3개의 바 링키지가 포함된 고정 붐 장비 구성
  • "V"형 하단 설계의 텔레스코픽 붐 장비 구성

부동액
  • 50% 농도 수명 연장 냉각수

501HD 선택사양 장비

트랙 계통
  • 610mm(24인치) SG 그라우저 패드(진흙/눈 릴리프 포함)
  • 760mm(30인치) DG 그라우저 패드(진흙/눈 릴리프 포함)

기타 장비
  • AM/FM/CD/위성 라디오 수신기
  • 차양
  • 도어 위쪽 HID 작업등 5개
  • 4방향 시트 아이솔레이터
  • 혹한기 엔진 냉각수 및 유압 탱크 예열 계통
  • 벌목용 헤드