< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

M 시리즈 모터 그레이더는 작동 효율과 전체 생산성 측면에서 업계 표준으로 인정 받고 있습니다. 24M은 대규모 광산 작업에서 최대한의 효율을 지원하기 위해 필요한 운재로를 건설 및 유지보수하는 데 사용하도록 설계되었습니다. 전례 없는 운전자 편의와 서비스 용이성으로 투자 수익률을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

엔진

단위:
기본 출력(1단 기어) - 정미 533.0 hp 397.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
기본 출력(모든 기어) - 정미 533.0 hp 397.0 kW Less
기본 출력(모든 기어) - 정미(미터법) 540.0 hp 397.0 kW Less
배기량 1104.5 세제곱인치 18.1 L Less

동력전달장치

전진/후진 기어 6단 전진/3단 후진 6단 전진/3단 후진 Less
변속기 자동, 전자식 동력 변환 자동, 전자식 동력 변환 Less
브레이크 - 서비스 오일 작동식, 오일 디스크 오일 작동식, 오일 디스크 Less
브레이크 - 서비스, 표면적 15733.0 제곱인치 101508.0 cm2 Less
브레이크 - 주차 스프링 작동, 유압 해제 스프링 작동, 유압 해제 Less
브레이크 - 보조 오일 작동식, 오일 디스크 오일 작동식, 오일 디스크 Less

유압 계통

회로 형식 전기 유압식 부하 감지, 중앙 폐쇄형 전기 유압식 부하 감지, 중앙 폐쇄형 Less
펌프 유형 가변 피스톤 가변 피스톤 Less
펌프 출력 145.0 gal/min 550.0 L/min Less
최대 계통 압력 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
대기 압력 450.0 psi 3100.0 kPa Less

작동 사양

최고 속도 - 전진 27.0 mph 43.4 km/h Less
최고 속도 - 후진 25.8 mph 41.6 km/h Less
회전 반경, 외측 전방 타이어 40.68 ft 12.4 m Less
조향 범위 - 좌측/우측 47.5° 47.5° Less
굴절 각도 - 좌측/우측 25° 25° Less
전진 - 1F 2.3 mph 3.7 km/h Less
전진 - 2F 3.6 mph 5.7 km/h Less
전진 - 3F 6.0 mph 9.7 km/h Less
전진 - 4F 9.4 mph 15.1 km/h Less
전진 - 5F 17.4 mph 28.0 km/h Less
전진 - 6F 27.0 mph 43.4 km/h Less
후진 - 1R 3.4 mph 5.5 km/h Less
후진 - 2R 9.0 mph 14.5 km/h Less
후진 - 3R 25.8 mph 41.6 km/h Less

서비스 보충

연료 용량 350.0 gal 1326.0 L Less
냉각 계통 24.0 gal 90.0 L Less
유압 계통 - 총 70.0 gal 264.0 L Less
유압 계통 - 탱크 36.0 gal 135.0 L Less
서클 드라이브 하우징(각각) 2.0 gal 7.5 L Less
차동/최종 드라이브 49.0 gal 184.0 L Less
변속기 오일 23.0 gal 87.1 L Less
엔진 오일 16.0 gal 60.0 L Less
텐덤 하우징(각각) 85.0 gal 322.0 L Less
전방 휠 스핀들 베어링 하우징 1.0 gal 4.0 L Less

프레임

견인바 - 폭 8.9 인치 225.0 mm Less
서클 - 직경 103.6 인치 2631.0 mm Less
서클 - 블레이드 빔 두께 6.3 인치 160.0 mm Less
견인바 - 높이 8.5 인치 215.0 mm Less
높이 - 전방 차축 중앙 33.8 인치 858.0 mm Less
견인바 - 두께 0.6 인치 16.0 mm Less
전방-상단/하단 플레이트 - 폭 20.2 인치 514.0 mm Less
전방-상단/하단 플레이트 - 두께 2.0 인치 50.0 mm Less
전방-측면 플레이트 - 폭 16.3 인치 415.0 mm Less
전방-측면 플레이트 - 두께 1.0 인치 25.0 mm Less
전방 차축 - 중심까지의 높이 32.2 인치 817.0 mm Less
전방 차축 - 휠 기울어짐, 좌측/우측 18° 18° Less
전방 차축 - 각 측면당 총 진동 32° 32° Less

텐덤

높이 41.0 인치 1040.0 mm Less
13.9 인치 353.0 mm Less
측면벽 두께 - 내부 1.0 인치 25.0 mm Less
측면벽 두께 - 외부 1.2 인치 30.0 mm Less
구동 체인 피치 3.0 인치 76.0 mm Less
휠 차축 간격 90.0 인치 2285.0 mm Less
텐덤 진동 - 전방 올림 20° 20° Less
텐덤 진동 - 전방 내림 20° 20° Less

몰드보드

블레이드 폭 24.0 ft 7.3 m Less
아크 반경 21.7 인치 550.0 mm Less
스로트 간극 6.4 인치 162.0 mm Less
커팅 엣지 - 폭 13.0 인치 330.0 mm Less
커팅 엣지 - 두께 1.1 인치 29.0 mm Less
엔드 비트 - 폭 8.0 인치 203.0 mm Less
엔드 비트 - 두께 1.0 인치 25.0 mm Less
블레이드 견인력 - 기본 86500.0 lb 39236.0 kg Less
블레이드 견인력 - 최대 95940.0 lb 43518.0 kg Less
누르는 압력 - 기본 69583.0 lb 31563.0 kg Less
누르는 압력 - 최대 75654.0 lb 34316.0 kg Less
높이 40.0 인치 1025.0 mm Less
두께 2.0 인치 50.0 mm Less
24.0 ft 7.3 m Less

블레이드 범위

서클 센터시프트 - 우측 210.2 인치 5338.0 mm Less
서클 센터시프트 - 좌측 209.9 인치 5332.0 mm Less
몰드보드 사이드시프트 - 우측 193.0 인치 4902.0 mm Less
몰드보드 사이드시프트 - 좌측 178.3 인치 4528.0 mm Less
최대 블레이드 위치 각도 35° 35° Less
블레이드 팁 범위 - 전방 40° 40° Less
블레이드 팁 범위 - 후방 Less
최대 지상 리프트 25.0 인치 634.0 mm Less
최대 굴삭 깊이 25.9 인치 657.0 mm Less
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 우측 127.1 인치 3228.0 mm Less
타이어 외측 최대 숄더 도달 거리 - 좌측 126.9 인치 3222.0 mm Less

리퍼

리핑 깊이 - 최대 17.9 인치 454.0 mm Less
리퍼 생크 홀더 7 7 Less
생크 홀더 간격 - 최소 23.4 인치 593.0 mm Less
생크 홀더 간격 - 최대 23.8 인치 604.0 mm Less
침투력 29985.0 lb 13601.0 kg Less
지레 작용력 41052.0 lb 18621.0 kg Less

중량

작동 무게 - 일반 장착 145151.0 lb 65840.0 kg Less
총 장비 무게 - 일반 장착 145151.0 lb 65840.0 kg Less
총 장비 중량 - 최대 - 후방 차축 107001.0 lb 48535.0 kg Less
총 장비 중량 - 기본 - 전방 차축 42177.0 lb 19131.0 kg Less
총 장비 중량 - 기본 - 후방 차축 96110.0 lb 43595.0 kg Less
총 장비 중량 - 최대 - 총 152857.0 lb 69335.0 kg Less
총 장비 중량 - 최대 - 전방 차축 45856.0 lb 20800.0 kg Less
총 장비 중량 - 기본 - 총 138287.0 lb 62726.0 kg Less
총 장비 중량 - 일반 장착 - 전방 차축 43100.0 lb 19550.0 kg Less
총 장비 중량 - 일반 장착 - 후방 차축 102051.0 lb 46290.0 kg Less
총 장비 중량 - 일반 장착 - 총 145151.0 lb 65840.0 kg Less

표준사양

브레이크 ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
소음 ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
조향 ISO 5010 ISO 5010 Less

엔진 - 미국 EPA Tier 4 Interim 인증

기본 출력(모든 기어) - 정미 533.0 hp 397.0 kW Less
기본 출력(모든 기어) - 정미(미터법) 540.0 hp 397.0 kW Less
보어 5.7 인치 145.0 mm Less
출력 감소 고도 9655.0 ft 2943.0 m Less
배기량 1104.5 세제곱인치 18.1 L Less
엔진 모델 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
최대 토크 - 정미 2001.0 lb ft 2713.0 N·m Less
실린더 수 6 6 Less
정격 출력에서의 속도 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
표준 - 대기 능력 122.0 °F 50.0 °C Less
표준 - 팬 속도 - 최대 1325.0 RPM 1325.0 RPM Less
표준 - 팬 속도 - 최소 60.0 RPM 60.0 RPM Less
행정 7.2 인치 183.0 mm Less

엔진 - Tier 2

기본 출력(모든 기어) - 정미 533.0 hp 397.0 kW Less
기본 출력(모든 기어) - 정미(미터법) 540.0 hp 397.0 kW Less
보어 5.7 인치 145.0 mm Less
출력 감소 고도 10000.0 ft 3048.0 m Less
배기량 1104.5 세제곱인치 18.1 L Less
엔진 모델 Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
최대 토크 - 정미 2001.0 lb ft 2713.0 N·m Less
실린더 수 6 6 Less
정격 출력에서의 속도 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
표준 - 대기 능력 122.0 °F 50.0 °C Less
표준 - 팬 속도 - 최대 1325.0 RPM 1325.0 RPM Less
표준 - 팬 속도 - 최소 60.0 RPM 60.0 RPM Less
행정 7.2 인치 183.0 mm Less
토크 상승 - 정미 30.0 % 30.0 % Less

운전실

편의, 생산성, 첨단 기술


조향 및 작동기구 제어장치

전례 없는 정밀도와 작업 용이성


엔진

출력과 안정성


동력전달장치

지면으로 최대 출력 전달


구조물 및 인장 막대-서클-몰드보드

서비스 용이성과 정밀한 블레이드 제어


유압장치

진보된 장비 제어


통합 기술

보다 쉽고 효율적인 작업을 지원하는 솔루션


안전

안전을 생각한 설계


서비스성 및 고객 지원

가동 시간이 중요할 때


친환경성

미래 세대를 위한 배려


24M 표준 장비

동력전달장치
  • 서비스 지시계와 자동 먼지 이젝터를 포함한 에어클리너, 이중 단계 건식 레이디얼 실
  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • 브레이크, 오일 디스크, 4륜
  • 수요 팬, 유압
  • 차동장치, 잠금/잠금 해제, 자동/수동
  • 배출, 엔진 오일, 고속
  • 전자식 과속 방지
  • 엔진, ACERT 기술이 적용된 C18, 자동 엔진 출력 감소, 공회전 제어 기능 및 압축 브레이크가 있는 디젤 엔진: - C18 ACERT(Tier 3)가 필수인 국가: 미국, 캐나다, 괌, 사모아, 크로아티아, 터키, 유럽 연합, 이스라엘, 일본, 한국, 아조레스 제도 주: 미국 및 캐나다 특약점에 한해, 엔진이 EPA/ARB 유연 엔진입니다. 주: 기타 모든 지역에서는 엔진이 구형 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3 또는 EU Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족합니다. - C18 ACERT(Tier 2)는 끓는점이 높은 연료를 사용하는 지역에서 개선된 성능을 제공하며 고도 성능, 연비 및 피스톤 퇴적물 방지가 개선되었습니다. 사용 불가 지역: 미국, 캐나다, 괌, 사모아, 크로아티아, 터키, 유럽 연합, 이스라엘, 일본, 한국, 아조레스 제도 주: 엔진이 구형 U.S. EPA Tier 2 또는 EU Stage II 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
  • 에테르 시동 보조장치
  • 주차 브레이크, 다중 디스크, 밀폐 및 오일 냉각식
  • 침전물 배출, 연료 탱크
  • 변속기, 6단 전진 및 3단 후진, 동력 변환, 자동 변속

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 150암페어, 밀폐, 여과된 흡기
  • 배터리, 무정비, 1,500CCA
  • 전기 유압식 밸브, 베이스 8
  • 전기 계통, 24볼트
  • 경사면 제어 지원(운전실 하니스, 소프트웨어, 전기 유압 밸브, 보스 및 브래킷)
  • 라이트, 후진등, 후미등, 방향 지시등
  • 시동장치, 소켓, 플러그

운전자 환경
  • 에어컨 및 히터
  • 굴절, 자동 중앙 회송
  • 성에 제거장치 팬, 뒷창문
  • 표시장치, 디지털 속도 및 기어
  • 운전실 내부 게이지(아날로그)(연료, 굴절, 엔진 냉각수 온도, 엔진 RPM 및 계통 전압)
  • Messenger 운전자 정보 계통
  • 거울, 실내 후사경, 광각
  • 출력 포트, 12V
  • 라디오 지원(엔터테인먼트)
  • ROPS 운전실, 100% 팬 속도에서 75dB(A) ISO 6394 미만으로 소음 억제
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션
  • 스로틀 제어장치, 전자
  • 창문: 접합 유리 - 간헐식 와이퍼 포함 전방 고정, 측면(2), 와이퍼/와셔 포함 후방

기술 제품
  • Product Link 지원

안전 및 보안
  • 클러치, 서클 드라이브 슬립
  • 도어, 엔진실, 8개(좌측 4개, 우측 4개), 잠금식
  • 지면 엔진 차단
  • 경적, 전기식
  • 잠금장치, 주행 및 정비용 유압 작동기구
  • 페인트, 저반사, 전방 프레임 상단 및 후방 엔클로저 상단
  • 안전벨트, 자동 조절식 76mm(3인치)
  • 2차 조향장치
  • 텐덤 통로/보호대

타이어, 림 및 휠
  • 25 × 29 다중 피스 림

지상 결합 작업 툴
  • 커팅 엣지, 330mm × 28mm(13인치 × 11⁄8인치), 곡선형 DH-2 강철, 25mm(1인치), 장착용 볼트, 19mm(0.75인치), 엔드 비트 포함
  • 몰드보드, 7,315mm × 1,067mm × 50mm(24ft × 42인치 × 2인치)
  • 리퍼, 후방, 7생크 용량, 3개 생크/팁 제공

유체
  • 수명 연장 냉각수, -50°C(-58°F)까지
  • 유체 점검, 지면

기타 표준 장비
  • 축압기, 블레이드 리프트
  • 자동윤활, Lincoln Centro-Matic
  • 견인바, 교체식 마모 스트립이 있는 슈 8개
  • 전기 유압식 밸브, 베이스 8
  • 연료 탱크, 1,325L(350gal) 급속 보충
  • Cat 경사면 제어 횡단 구배 통합
  • 지면 연료 주입
  • 푸시 플레이트-카운터웨이트
  • S·O·SSM 포트, 엔진, 유압, 변속기, 냉각수, 연료

24M 선택사양 장비

지상 결합 작업 툴
  • 커팅 엣지, 330mm × 28mm(13인치 × 1.12인치) 직선 커팅 엣지
  • 커팅 엣지, 330mm × 45mm(13인치 × 1.77인치) 직선 커팅 엣지
  • 커팅 엣지, 406mm × 28mm(16인치 × 1.12인치) 직선 커팅 엣지
  • 커팅 엣지, 406mm × 45mm(16인치 × 1.77인치) 직선 커팅 엣지
  • 이빨, 리퍼, 직선형 생크, 이빨 1개

유압장치
  • 제어장치, 블레이드, 가변 부양

운전자 접근
  • 이중 접근 플랫폼 패키지, 기본
  • 이중 접근 플랫폼 패키지, 플러스
  • 운전실 기본
  • 운전실 플러스

기술 제품
  • Product Link
  • 장착, AccuGrade 지원

기타 어탯치먼트
  • 흙받이, 후방
  • 림, 예비 29.5-29
  • 혹한기 패키지

조명 패키지
  • 조명 패키지, 기본(할로겐)
  • 조명 패키지, 플러스(HID)
  • 조명 패키지, 플러스(LED)
  • 라이트, 작업등, 힐 5×5
  • 라이트, 작업등, 힐 HID
  • 라이트, 작업등, 힐 LED
  • 라이트, LED 경고용 섬광등

운전자 환경
  • 라디오, 12V, AM/FM 기상 채널
  • 라디오, 위성, Sirius
  • 라디오 지원, 위성
  • 카메라, 후방 시야
  • 거울, 외부 장착
  • 거울, 외부 열선식 24V

보호대
  • 보호대 패키지
  • 보호대, 소음
  • 소음 억제, 엔진 엔클로저