< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

1963년, Caterpillar는 까다로운 광산업 및 중장비 건설 분야를 위해 특별히 제작한 혁신적인 비포장 도로용 트럭인 769를 출시했습니다. 그로부터 50년 후, Caterpillar의 트럭은 뛰어난 성능과 기능을 갖추었습니다. Caterpillar는 환경을 보호하고 운전자의 생산성을 제고하며 운송 장비의 경제성을 크게 향상시키는 기술과 함께 Caterpillar만의 견고하고 신뢰할 수 있는 성능이 결합된 제품을 제공합니다. 770G는 지면 조건이 나빠도 계속 움직일 수 있는 개선된 견인력 제어 계통을 탑재하고 있으며 새로운 방식의 유연한 연료 절약 계통을 통해 연료 효율성이 향상되었습니다. 또한 감소된 소음과 함께 자동차급의 변속 품질과 개선된 운전실을 갖추고 있어 동급 최고의 작동 환경을 제공합니다. Caterpillar의 전통과 새로운 기술은 오직 한가지 목적을 위해 이 트럭에 결합되었습니다. 바로 귀사 비즈니스의 지속적인 성공입니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
정격 엔진 속도 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
총 출력 - SAE J1995 515.0 hp 384.0 kW Less
정미 출력 - SAE J1349 477.0 hp 356.0 kW Less
정미 출력 - 80/1269/EEC 489.0 hp 365.0 kW Less
정미 출력 - ISO 9249 477.0 hp 356.0 kW Less
실린더 수 6 6 Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.7 인치 171.0 mm Less
배기량 927.6 세제곱인치 15.2 L Less
정미 출력 - ISO 14396 508.0 hp 379.0 kW Less
정미 토크 - SAE J1349 1834.0 ft-lb 2486.0 N·m Less

중량 - 근사치

목표 총 장비 작동 중량 157000.0 lb 71214.0 kg Less
섀시 중량 55948.0 lb 25378.0 kg Less
본체 중량 17306.0 lb 7850.0 kg Less
목표 총 장비 중량 157000.0 lb 71214.0 kg Less

작동 사양

공칭 탑재하중 등급(100%) 42.1 톤 38.2 미터톤 Less
최고 속도 - 적재 시 45.8 mph 73.7 km/h Less
본체 용량(SAE 2:1) 32.9 yd3 25.2 m3 Less
최대 탑재하중 등급(110%) 46.3 톤 42.0 미터톤 Less
초과 금지 탑재하중(120%) 50.5 톤 50.4 미터톤 Less
목표 탑재하중 용량 42.1 톤 38.2 미터톤 Less

변속기

전진 1단 7.4 mph 11.9 km/h Less
전진 2단 10.1 mph 16.3 km/h Less
전진 3단 13.8 mph 22.2 km/h Less
전진 4단 18.5 mph 29.8 km/h Less
전진 5단 25.1 mph 40.4 km/h Less
전진 6단 33.8 mph 54.4 km/h Less
전진 7단 45.8 mph 73.7 km/h Less
후진 8.8 mph 14.2 km/h Less

최종 드라이브

차동 비율 1.92:1 1.92:1 Less
유성기어 비율 4.80:1 4.80:1 Less
총 감속 비율 9.26:1 9.26:1 Less

브레이크

브레이크 표면 - 전방 216.0 제곱인치 1395.0 cm2 Less
브레이크 표면 - 후방 6235.0 제곱인치 40225.0 cm2 Less
브레이크 표준 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

본체 호이스트

펌프 흐름 - 고속 공회전 118.0 gal/min 448.0 L/min Less
릴리프 밸브 설정 - 상승 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
릴리프 밸브 설정 - 하강 500.0 psi 3450.0 kPa Less
본체 상승 시간 - 고속 공회전 7.5 초 7.5 초 Less
본체 하강 시간 - 부양 10.0 초 10.0 초 Less
본체 출력 감소 - 고속 공회전 10.0 초 10.0 초 Less

용량 - 이중 슬로프면 - 100% 채움 계수

평적 23.01 yd3 17.6 m3 Less
산적 2:1(SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

용량 - 평탄 바닥 - 100% 채움 계수

평적 23.01 yd3 17.6 m3 Less
산적 2:1(SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

중량 분배 - 근사치

전방 차축 - 비적재 49.0 % 49.0 % Less
전방 차축 - 적재 34.0 % 34.0 % Less
후방 차축 - 비적재 51.0 % 51.0 % Less
후방 차축 - 적재 66.0 % 66.0 % Less

서스펜션

후방 차축 진동 8.9 도 8.9 도 Less
비적재 실린더 행정 전방 9.2 인치 234.0 mm Less
비적재 실린더 행정 후방 5.9 인치 149.0 mm Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 140.0 gal 530.0 L Less
냉각 계통 33.0 gal 125.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 47.0 gal 180.0 L Less
조향 탱크 14.5 gal 55.0 L Less
조향 계통(탱크 포함) 23.0 gal 87.0 L Less
브레이크 호이스트 계통 60.0 gal 227.0 L Less
브레이크/호이스트 유압 탱크 38.0 gal 145.0 L Less
크랭크케이스 17.0 gal 64.0 L Less
DEF 탱크 6.0 gal 21.0 L Less
토크 컨버터/변속기 계통 17.0 gal 64.0 L Less

타이어

표준 타이어 18.00R33(E4) 18.00R33(E4) Less

ROPS

FOPS 표준 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 Level II FOPS 기준을 충족합니다. Less
ROPS 표준 Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다. Caterpillar에서 제공한 운전실을 위한 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 ROPS 기준을 충족합니다. Less

소음

소음 표준 운전실을 열어놓은 상태로 장시간 작업하거나 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 열어놓은 상태로 장시간 작업하거나 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. Less
소음 표준 ISO 6395:2008에 지정된 시험에 따라 측정된 표준 장비의 외부 음압 수준은 116dB(A)입니다. ISO 6395:2008에 지정된 시험에 따라 측정된 표준 장비의 외부 음압 수준은 116dB(A)입니다. Less
소음 표준 운전자 동등 음압 수준은 79dB(A)이며 ISO 6396:2008의 EU 소음 억제 규정을 적용할 경우 74dB(A)입니다. 운전자 동등 음압 수준은 79dB(A)이며 ISO 6396:2008의 EU 소음 억제 규정을 적용할 경우 74dB(A)입니다. Less

조향

회전 직경 - 전방 57.7 ft 17.6 m Less
조향 표준 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
조향 각도 40.5 도 40.5 도 Less
회전 궤도 간극 직경 66.6 ft 20.3 m Less

치수

ROPS 상단까지의 높이 12.7 ft 3857.0 mm Less
내측 본체 깊이 - 최대 4.6 ft 1404.0 mm Less
전체 본체 길이 26.8 ft 8199.0 mm Less
내측 본체 길이 18.5 ft 5635.0 mm Less
전체 길이 28.9 ft 8796.0 mm Less
휠 베이스 13.0 ft 3960.0 mm Less
후방 차축에서 테일까지 8.5 ft 2586.0 mm Less
지상고 1.6 ft 518.0 mm Less
덤프 간극 1.7 ft 506.0 mm Less
적재 높이 - 비적재 10.3 ft 3147.0 mm Less
전체 높이 - 상승된 차체 27.1 ft 8255.0 mm Less
작동 폭 15.7 ft 4780.0 mm Less
중심선 전방 타이어 폭 10.2 ft 3110.0 mm Less
엔진 보호대 간극 1.8 ft 335.0 mm Less
외측 본체 폭 12.9 ft 3931.0 mm Less
내측 본체 폭 11.9 ft 3627.0 mm Less
전방 캐노피 높이 13.5 ft 4114.0 mm Less
후방 차축 간극 1.8 ft 548.0 mm Less
중심선 후방 이중 타이어 폭 8.3 ft 2536.0 mm Less
전체 타이어 폭 12.1 ft 3693.0 mm Less

동력전달장치

빠르고 효율적이고 안정적인 운반


배기가스 배출 제어장치

간편하게 사용할 수 있는 안정적인 솔루션을 통한 배기가스 배출 감소


연료 절약 전략

고객의 구체적 요구 사항에 맞춰 조절 가능


성능

안전한 작업 완료


브레이크 성능

경사면에서의 확신 및 제어력


견인력 제어 계통

타이어 수명, 구성품 마모 및 사이클 시간의 개선


트럭 본체

작업 및 자재 유형을 고려한 본체


제조 및 설계

품질과 가치가 시작되는 곳


운전자 경험

업계 최고 수준의 편의성, 확실성 그리고 제어성


VIMS

중요한 결정을 위한 정보


탑재하중 및 타이어 모니터링

생산성 및 타이어 상태를 추적


패스 조합

적합한 툴이 변화를 이룹니다


간편한 서비스

고객의 시간 및 비용 절약


고객 지원

고객의 성공을 위한 Caterpillar의 헌신


안전 및 친환경성

사람들과 커뮤니티의 지원을 위한 우선 순위


770G 표준 장비

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 115암페어
  • 보조 점프 시동 소켓
  • 배터리, 무정비, 12V(2), 190Amp-시
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통: - 백업등(할로겐) - 방향 신호장치/위험 경고(전방 및 후방 LED) - 헤드라이트, (할로겐) 조광기 포함 - 운전자 접근 차내등(개발도상국 시장에 한함)

PRODUCT LINK™ COMMUNICATIONS
  • Product Link 지원

보호대
  • 구동 라인
  • 엔진 크랭크케이스

운전자 환경
  • 에어컨
  • 재떨이 및 담배 라이터
  • 옷걸이
  • 컵 홀더(4)
  • 진단 연결 포트, 24V
  • 엔터테인먼트용 라디오 지원: - 5Amp 컨버터 - 스피커 - 안테나 - 배선 하니스
  • 게이지/지시계: - 에어클리너 서비스 지시계 - 전자식 - 브레이크 오일 온도 게이지 - 냉각수 온도 게이지 - 시간 기록계 - 회전 속도계 - 엔진 과속 지시계 - 연료량 - 주행 거리계를 포함한 속도계 - 변속기 기어 지시계
  • 히터/성에 제거장치(11,070kCal/43,930BTU)
  • 호이스트 레버
  • 경적, 전기식
  • 라이트 - 실내등
  • 라이트 - 차내등
  • Messenger, 표시장치
  • 거울
  • 출력 포트, 12V
  • ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
  • 시트, Cat 컴포트 시리즈 III: - 완전 에어 서스펜션 - 4점식 하니스
  • 조향 휠, 패딩 처리, 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 선바이저, 착색 유리
  • 스로틀 잠금장치
  • 전면 유리 와이퍼(간헐적) 및 와셔

동력전달장치
  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • 프리클리너(1)가 포함된 에어클리너
  • 자동 냉각 모드 공회전 제어장치
  • 전기 시동
  • 터보 차저
  • 브레이크 계통, 유압 작동식: - 자동 리타더 제어장치(ARC, Automatic Retarder Control)(후방 오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용) - 브레이크 해제 모터(견인) - 캘리퍼 디스크(전방) - 오일 냉각식 다중 디스크(후방) - 주차 - 2차 - 서비스
  • 변속기: - 7단 자동 동력 변환기 - 본체 상승 변속 억제장치 - 스로틀 변속 제어 - 방향 전환 관리 - 하향 변속 억제장치 - 중립 시동 스위치 - 중립 타주 억제장치 - 후진 변속 억제장치 - 덤프 중 후진 중립장치 - 프로그램식 상단 기어 선택

서스펜션 계통
  • 서스펜션, 전방 및 후방

기타 표준 장비
  • 본체 안전 핀(본체를 상승 위치로 고정)
  • 본체 하강 지시계
  • CD ROM 부품 목록
  • 유압식 수요 팬
  • 연료 탱크(530L/140gal)
  • 보호대, 엔진실
  • 보호대, 진흙
  • 지면 배터리 차단
  • 지면 엔진 차단
  • 지면 그리스 피팅
  • 저장조(분리): - 브레이크/컨버터/호이스트 - 조향 - 변속기/토크 컨버터
  • 림 15 × 33
  • 암반 이젝터
  • 서비스 플랫폼, 좌측 및 우측
  • 보조 조향(자동)
  • 묶음 고리
  • 견인 후크(전방)/견인 핀(후방)
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

부동액
  • 수명 연장 냉각수, -35°C(-30°F)까지

770G 선택사양 장비

수명 연장 브레이크 디스크

Cat 엔진 브레이크

본체 가열/전환장치 박스

배터리 4개

HID 라이트

Product Link

백업 알람

열선식 거울

연료 히터

에테르 보조장치

냉각수 히터

자동윤활

후방 시야 카메라(WAVS)

예비 림

휠 고임목

본체 측면 보드

견인력 제어 계통