< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

R1300G 지하 로더는 지하 광산 작업에서 생산성을 높이고 톤당 적재 및 광차 수송 비용을 낮출 수 있도록 설계되었습니다. 민첩한 성능, 견고한 구조, 간편한 정비를 자랑하는 콤팩트한 설계가 낮은 운용 비용으로 뛰어난 생산성과 오랜 수명을 보장합니다. 성능 및 편의를 고려하여 설계되고, 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA Less
정격 출력 2200.0 rpm 2200.0 rpm Less
보어 4.75 인치 120.7 mm Less
행정 6.0 인치 152.4 mm Less
배기량 640.75 세제곱인치 10.5 L Less
총 출력 - SAE J1995 165.0 hp 123.0 kW Less

작동 사양

공칭 탑재하중 용량 14991.0 lb 6800.0 kg Less
직선 정적 팁핑 하중 전진 리프트 암 수평 45360.0 lb 20575.0 kg Less
정적 팁핑 하중, 완전 회전, 전진 리프트 암 수평 39397.0 lb 17870.0 kg Less
돌파력(SAE) 26504.0 lb 12020.0 kg Less
총 장비 질량 61178.0 lb 27750.0 kg Less

중량

비적재 46187.0 lb 20950.0 kg Less
적재 61178.0 lb 27750.0 kg Less
비적재 - 전방 차축 17967.0 lb 8150.0 kg Less
비적재 - 후방 차축 28220.0 lb 12800.0 kg Less
적재 - 전방 차축 41050.0 lb 18620.0 kg Less
적재 - 후방 차축 20128.0 lb 9130.0 kg Less

변속기

전진 1단 3.1 mph 5.0 km/h Less
전진 2단 5.6 mph 9.0 km/h Less
전진 3단 10.6 mph 17.0 km/h Less
전진 4단 14.9 mph 24.0 km/h Less
후진 1단 3.1 mph 5.0 km/h Less
후진 2단 5.0 mph 8.0 km/h Less
후진 3단 9.3 mph 15.0 km/h Less
후진 4단 14.3 mph 23.0 km/h Less

유압 사이클 시간

상승 5.0 초 5.0 초 Less
덤프 2.0 초 2.0 초 Less
총 사이클 시간 9.3 초 9.3 초 Less
하강, 비적재, 하향 부양 2.3 초 2.3 초 Less

버킷 용량

버킷 용량 2.4-3.4m3(3.1-4.4yd3) 2.4-3.4m3(3.1-4.4yd3) Less
덤프 버킷 - 1 3.1 yd3 2.4 m3 Less
덤프 버킷 - 2 3.7 yd3 2.8 m3 Less
덤프 버킷 - 3(표준 버킷) 4.1 yd3 3.1 m3 Less
덤프 버킷 - 4 4.4 yd3 3.4 m3 Less
이젝터 버킷 3.1 yd3 2.4 m3 Less

회전 치수

외부 간극 반경 226.0 인치 5741.0 mm Less
내부 간극 반경 111.2 인치 2825.0 mm Less
차축 진동 10° 10° Less
굴절 각도 42.5° 42.5° Less

타이어

타이어 크기 17.5 × R25 VSMS 17.5 × R25 VSMS Less

서비스 보충 용량

엔진 크랭크케이스(필터 포함) 6.6 gal 25.0 L Less
변속기 11.9 gal 45.0 L Less
유압 탱크 23.2 gal 88.0 L Less
냉각 계통 17.7 gal 67.0 L Less
전방 차동장치 및 최종 드라이브 10.0 gal 38.0 L Less
후방 차동장치 및 최종 드라이브 11.1 gal 42.0 L Less
연료 탱크 77.9 gal 295.0 L Less

표준사양

브레이크 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
운전실/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
운전실/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

동력전달장치 - 엔진

Cat 3306B 엔진은 출력, 안정성 및 효율을 고려하여 제작되었습니다.


동력전달장치 - 변속기

지면에 더 많은 동력을 제공하여 생산성이 향상됩니다.


유압장치

Cat 유압장치는 물질의 움직임을 유지하도록 적절한 출력 및 제어 기능을 제공합니다.


구조

견고한 Cat 구조가 R1300G의 내구성을 뒷받침하는 핵심적인 요소입니다.


운전자 편의

하루 종일 편안함과 제어력, 생산성을 유지할 수 있도록 인체 공학적으로 설계되었습니다.


로더 버킷 계통

험한 지하 광산 작업을 수행할 수 있는 강력한 성능과 안정성을 제공하도록 설계되었습니다.


서비스성

생산 시간이 증가됩니다.


고객 지원

Cat 특약점 서비스는 지하 광산용 장비의 생산성을 유지시켜 줍니다.


안전

Cat 광산 장비 및 계통은 안전을 최우선 목표로 설계되었습니다.


R1300G 표준 장비

전기
  • 교류 발전기, 95Amp
  • 보조 시동 콘센트
  • 배터리 차단 스위치, 지면
  • 회로 차단기, 80Amp
  • 부식 방지 스프레이
  • 진단 커넥터
  • 전기 시동, 24볼트
  • 엔진 차단 스위치
  • 외부 조명 계통, 전방, 후방, 할로겐 작업등
  • 고장률이 낮은 배터리
  • 후진 알람
  • 시동 및 충전 계통

운전자 환경
  • Cat EMS(Cat Electronicmonitoring System, Cat 전자 모니터링 계통)
  • 전기식 경적
  • 게이지: – 엔진 냉각수 온도 – 연료량 – 유압 오일 온도 – 속도계 – 회전 속도계 – 변속기 온도
  • 지시등: - 경고등 - 잔류 브레이크 압력
  • 파일럿 유압 작동기구 제어장치, 단일 조이스틱
  • 개방형 운전실 ROPS/FOPS 구조(탈착식 캐노피 구조물 포함)
  • STIC 조향
  • 자동 조절식 서스펜션 T자형 시트

동력전달장치
  • Cat 3306B DITA 디젤 엔진, 6기통
  • 교차 흐름 라디에이터
  • 엔진 흡기 프리클리너
  • 연료 공급 보조장치
  • 완전 유압 밀폐형 습식 디스크 브레이크(SAFR™)
  • 열 실드
  • 수동 연료 차단 탭
  • 자동 변속 제어장치를 포함한 유성기어 동력 변환 변속기, 4단 전진/4단 후진
  • 림, 5피스, 튜브 없음
  • 토크 컨버터
  • 변속기 중립장치
  • 변속기 필터 배출 탭

기타 표준 장비
  • 브레이크등
  • 촉매 배기가스 정화장치/머플러 그룹
  • 캡, 라디에이터 수동 해제
  • 그림, 국제 그림문자
  • 엔진 및 변속기 벨리 보호대
  • 흙받이, 전방, 후방
  • 방화벽
  • 유압 오일 쿨러, 회전식
  • 운전자 및 정비 매뉴얼, 한국어
  • 보호 마모 방지 바, 100 × 50mm(4 × 2인치)
  • 라디에이터 그릴, 회전식
  • 반 중앙 집중식 윤활 지점
  • S·O·S 포트: - 냉각수 - 엔진 오일 - 유압 오일 - 변속기 오일
  • 회전식 라디에이터 그릴
  • 타이어 및 림: 타이어는 장비 가격 목록의 필수 어탯치먼트 섹션에서 선택해야 합니다. 기본 장비 가격에는 표준 림(튜브 없음) 비용이 포함됩니다.

R1300G 선택사양 장비

배터리 및 엔진 차단 스위치

브레이크 해제 장비 구성, 조향 해제 포함
  • 회수 후크
  • 회수 바

브레이크 압력 게이지

버킷
  • 커팅 엣지, Cat 용접식
  • 커팅 엣지, 반 화살모양, 평면
  • 이젝터 버킷 장착
  • 힐 슈라우드, 이젝터 및 덤프 버킷
  • 완전히 용접된 립 또는 가용접된 립
  • 기계식 부착 마모 플레이트 계통(MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • 다양한 크기, 덤프(2.4m3/3.1yd3-3.4m3/4.4yd3), 이젝터(2.4m3/3.1yd3)
  • 마모 방지 바, 이젝터 및 덤프 버킷
  • 마모 방지 라이너(2.8m3/3.1yd3, 3.1m3/4.1yd3 덤프 버킷)

체인 지원 전방 흙받이(체인 지원 림 필요, 체인 미포함)

커버
  • 운송 중 파손 방지용
  • 후방 그릴(보호대에 볼트 추가)

견인 바 어탯치먼트, 볼트 연결식

Duo-Cone™ 실 보호대

외부 조명 계통, 전방, 후방, LED 작업등

급속 보충 계통
  • 냉각수
  • 엔진 오일
  • 연료
  • 유압 오일
  • 변속기 오일

화재 진압 계통, Ansul

유체
  • 극지방용 연료
  • 극지방용 냉각수

전방 라이트 보호장치

유압 계통
  • 이젝터 버킷 사용 가능
  • 대체 작동기구/파일럿 제어장치 구성
  • 대체 오일 수준 게이지

인양 그룹, 광산 이송

조명
  • 외부 조명 계통, 전방, 후방, LED 작업등

윤활 계통
  • 자동
  • 중앙 집중식

운전실 ROPS/FOPS 밀폐형
  • 에어컨
  • 운전실 가압기 및 필터
  • 실내등
  • 도어 스트럿
  • 히터
  • 라디오 및 스피커용 라디오 지원 구조
  • 와이퍼 제어장치, 간헐 작동

운전자 및 정비 매뉴얼
  • 중국어
  • 프랑스어
  • 인도네시아어
  • 마케도니아어
  • 포르투갈어
  • 러시아어
  • 스페인어

주차 브레이크 자동 작동

주차 브레이크 스위치 결속
  • 눌러서 작동
  • 당겨서 작동

PCS(탑재하중 제어 계통)

반사 테이프(노란색/녹색)

원격 제어 인터페이스(전송기 및 수신기 제외), 경고등(녹색) 포함
  • Cattron
  • RCT

라디에이터, 높은 대기 온도

역회전식 조향

승차 제어 계통

  • 튜브형
  • 튜브 또는 튜브 없음(체인 지원)
  • 예비(튜브 또는 튜브 없음)
  • 림 식별 번호

시트 커버, T자형 및 표준

2차 조향 계통

서비스 툴
  • 회수 바(브레이크 해제, 회수 바 계통과 함께 사용)
  • 사용 가능한 추가 툴장치용 참조 부품 매뉴얼

스위치
  • 공회전 타이머
  • 리프트 암 포지셔너
  • 변속기 중립장치 재설정 스위치
  • 변속기 압력 ABA 주차 브레이크 결속

타이어 장비 구성
  • 타이어, 17.5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
  • 타이어, 17.5 × 25, VSDL Bridgestone

마모 방지 보호 바/플레이트
  • 운전실/ROPS
  • 유압 탱크
  • 라디에이터
  • 굴절