< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

R1700G 지하 로더는 지하 광산 작업에서 생산성을 높이고 톤당 적재 및 광차 수송 비용을 낮출 수 있도록 설계되었습니다. 민첩한 성능, 견고한 구조, 간편한 정비를 자랑하는 콤팩트한 설계가 낮은 운용 비용으로 뛰어난 생산성과 오랜 수명을 보장합니다. 성능 및 편의를 고려하여 설계되고, 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
정격 출력 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
보어 5.1 인치 130.0 mm Less
행정 5.5 인치 140.0 mm Less
배기량 680.0 세제곱인치 11.1 L Less
총 출력 - SAE J1995 353.0 hp 263.0 kW Less
총 출력 - VR 엔진 - SAE J1995 353.0 hp 263.0 kW Less
총 출력 - Tier 3 엔진 - SAE J1995(1-3단 기어/4단 기어) 242/263kW(324/353hp) 242/263kW(324/353hp) Less

작동 사양

돌파력(SAE) 46051.0 lb 20885.0 kg Less
공칭 탑재하중 용량 – 광차 수송 30865.0 lb 14000.0 kg Less
공칭 탑재하중 용량 – 트럭 적재 작업 27558.0 lb 12500.0 kg Less
총 장비 질량 115745.0 lb 52500.0 kg Less
직선 정적 팁핑 하중 전진 리프트 암 수평 70065.0 lb 31781.0 kg Less
정적 팁핑 하중, 완전 회전, 전진 리프트 암 수평 57995.0 lb 26306.0 kg Less

중량

비적재 84878.0 lb 38500.0 kg Less
적재 112436.0 lb 51000.0 kg Less
적재 – 광차 수송 115743.0 lb 52500.0 kg Less
비적재 - 전방 차축 37346.0 lb 16940.0 kg Less
비적재 - 후방 차축 47532.0 lb 21560.0 kg Less
적재 - 전방 차축 81741.0 lb 37077.0 kg Less
적재 - 후방 차축 30695.0 lb 13923.0 kg Less

변속기

전진 1단 2.9 mph 4.7 km/h Less
전진 2단 5.2 mph 8.3 km/h Less
전진 3단 8.9 mph 14.3 km/h Less
전진 4단 15.0 mph 24.1 km/h Less
후진 1단 3.3 mph 5.4 km/h Less
후진 2단 5.8 mph 9.4 km/h Less
후진 3단 10.2 mph 16.4 km/h Less
후진 4단 15.7 mph 25.3 km/h Less

유압 사이클 시간

상승 6.8 초 6.8 초 Less
덤프 2.9 초 2.9 초 Less
하강, 비적재, 하향 부양 2.4 초 2.4 초 Less
총 사이클 시간 12.1 초 12.1 초 Less

버킷 용량

버킷 용량 4.6-8.8m3(6.0-11.5yd3) 4.6-8.8m3(6.0-11.5yd3) Less
덤프 버킷 - 1 6.0 yd3 4.6 m3 Less
덤프 버킷 - 2 6.5 yd3 5.0 m3 Less
덤프 버킷 - 3(표준 버킷) 7.5 yd3 5.7 m3 Less
덤프 버킷 - 4 8.6 yd3 6.6 m3 Less
덤프 버킷 - 5 9.5 yd3 7.3 m3 Less
덤프 버킷 - 6 11.5 yd3 8.8 m3 Less
이젝터 버킷 7.3 yd3 5.6 m3 Less
고침투력 버킷 버전도 사용할 수 있습니다. 고침투력 버킷 버전도 사용할 수 있습니다. Less

회전 치수

외부 간극 반경** 270.8 인치 6878.0 mm Less
내부 간극 반경** 127.1 인치 3229.0 mm Less
차축 진동 Less
굴절 각도 44° 44° Less
**간극 치수는 참조용으로만 사용하십시오. **간극 치수는 참조용으로만 사용하십시오. Less

타이어

타이어 크기 26.5 × 25 36 PLY VSMS 26.5 × 25 36 PLY VSMS Less

서비스 보충 용량

엔진 크랭크케이스(필터 포함) 8.98 gal 34.0 L Less
변속기 12.4 gal 47.0 L Less
유압 탱크 33.0 gal 125.0 L Less
냉각 계통 16.6 gal 63.0 L Less
전방 차동장치 및 최종 드라이브 16.1 gal 61.0 L Less
후방 차동장치 및 최종 드라이브 16.1 gal 61.0 L Less
전방 차동장치 및 최종 드라이브(차축 오일 쿨러 포함) 23.8 gal 90.0 L Less
후방 차동장치 및 최종 드라이브(차축 오일 쿨러 포함) 23.8 gal 90.0 L Less
연료 탱크 150.3 gal 569.0 L Less
보조 연료 탱크(장착된 경우) 117.8 gal 446.0 L Less

표준사양

브레이크 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
운전실/FOPS BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 Less
운전실/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

동력전달장치 - 엔진

Cat C11 엔진은 출력, 안정성 및 효율을 고려하여 제작되었습니다.


동력전달장치 - 변속기

지면에 더 많은 동력을 제공하여 생산성이 향상됩니다.


유압장치

Cat 유압장치는 물질의 움직임을 유지하도록 적절한 출력 및 제어 기능을 제공합니다.


구조

견고한 Cat 구조가 R1700G의 내구성을 뒷받침하는 핵심적인 요소입니다.


운전자 편의

하루 종일 편안함과 제어력, 생산성을 유지할 수 있도록 인체 공학적으로 설계되었습니다.


버킷

험한 지하 광산 작업을 수행할 수 있는 강력한 성능과 안정성을 제공하도록 설계되었습니다.


서비스성

생산 시간이 증가됩니다.


고객 지원

Cat 특약점 서비스는 지하 광산용 장비의 생산성을 유지시켜 줍니다.


안전

안전을 최우선으로 설계되었습니다.


R1700G 표준 장비

전기
  • 운전실 내 12V 전원 공급장치
  • 교류 발전기, 95Amp
  • 보조 시동 콘센트
  • 배터리 차단 스위치, 지면
  • 회로 차단기, 80Amp
  • 부식 방지 스프레이
  • 진단 커넥터
  • 전기 시동, 24볼트
  • 엔진 차단 스위치: - 후방 오른쪽
  • 외부 조명 계통, 전방, 후방, 할로겐 작업등
  • 고장률이 낮은 배터리
  • 후진 알람
  • 시동 및 충전 계통

운전자 환경
  • Cat EMS(Cat Electronicmonitoring System, Cat 전자 모니터링 계통)
  • 전기식 경적
  • 게이지: - 엔진 냉각수 온도 - 변속기 냉각수 온도 - 유압 오일 온도 - 연료량 - 속도계 - 회전 속도계
  • 지시등: - 경고등 - 잔류 브레이크 압력
  • 유압 수준 낮음 경고
  • 개방형 운전실 ROPS/FOPS 구조
  • 운전자 감지 계통(자동 주차 브레이크)
  • 파일럿 유압 작동기구 제어장치, 단일 조이스틱
  • 푸시 버튼 방식 지시등 패널
  • 자동 조절식 안전벨트가 포함된 서스펜션 시트
  • STIC 조향

동력전달장치
  • Cat C11 ATAAC 디젤 엔진, 6기통
  • 브레이크 차축 냉각
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 엔진 흡기 프리클리너
  • 엔진 오일 필터, 원격 장착
  • 열 실드
  • 오랜 수명의 냉각수
  • 자동 변속 제어장치를 포함한 유성기어 동력 변환 변속기, 4단 전진/4단 후진
  • 라디에이터, 직교류
  • 라디에이터 캡 수동 해제
  • 림, 5피스, 튜브 없음
  • SAFR™ 완전 유압 밀폐형 습식 다중 디스크 브레이크
  • 토크 컨버터
  • 변속기 중립장치
  • 변속기 필터 배출 탭

기타 표준 장비
  • 브레이크등
  • 버킷 제어 그룹, 표준
  • 버킷, 덤프
  • 버킷 립, Hardox 450 버킷
  • 버킷 포지셔너, 굴착 위치로 회송
  • 촉매 배기가스 정화장치/머플러 그룹
  • 그림, 국제 그림문자
  • 엔진 및 변속기 벨리 보호대
  • 흙받이, 전방, 후방
  • 방화벽
  • 이중 브레이드 연료 라인(스테인리스 슬리빙)
  • 핸드 고정(접근 On/Off 상단 덱)
  • 유압 오일 쿨러 - 회전식 후방 프레임
  • 운전자 및 정비 매뉴얼, 한국어
  • 보호 마모 방지 바, 100 × 50mm(4 × 2인치)
  • 림, 5피스, 튜브 없음
  • 반 중앙 집중식 윤활 지점
  • S·O·S 포트: - 냉각수 - 엔진 오일 - 유압 오일 - 변속기 오일
  • 회전식 라디에이터 그릴
  • 타이어 및 림: 타이어는 장비 가격 목록의 필수 어탯치먼트 섹션에서 선택해야 합니다. 기본 장비 가격에는 표준 림(튜브 없음) 비용이 포함됩니다.

R1700G 선택사양 장비

배터리 및 엔진 차단 스위치
  • 지면 방진, 운전실 내부 방진 스위치

브레이크 압력 게이지

브레이크 해제 장비 구성, (라인 조향 해제 필요)
  • 회수 후크
  • 회수 바

버킷
  • 표준 또는 고침투력 버킷 프로필: – 경량재용 버킷(8.8m3/11.5yd3)(중부하 작업용 제어 그룹 필요)
  • 이젝터 버킷 장착
  • 다양한 크기, 덤프(4.2m3/5.5yd3-7.3m3/9.5yd3), 이젝터(5.7m3/7.5yd3)

버킷, 제어 그룹, 중부하 작업용(경량재용 버킷에 필요)

버킷, 코너
  • 주조 코너, 샤크 지원
  • 주조 코너, (기타 모든 하드웨어)

버킷 하드웨어
  • 커팅 엣지, Cat 용접식
  • 커팅 엣지, 반 화살모양, 평면
  • 힐 슈라우드, 이젝터 및 덤프 버킷
  • 기계식 부착 슈라우드(MAS, Mechanical Attached Shroud)
  • 기계식 부착 마모 플레이트 계통(MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System), 커팅 엣지 보호
  • MAWPS, 하단 보호
  • 보호대 패드(버킷 하단)
  • 마모 방지 바, 이젝터 및 덤프 버킷
  • 마모 방지 라이너(5.7m3/7.5yd3 덤프 버킷)

버킷 립
  • 완전히 용접된 립 또는 가용접된 립
  • 기본 립(하드웨어 미장착)
  • MAS 지원(기계식 부착 슈라우드)

카메라, 컬러 후방

커버, 운송 중 파손 방지용

견인 바 어탯치먼트, 볼트 연결식

엔진 선택사양
  • 디젤 미립자 필터(VR 엔진과 함께 사용 시에만 해당)
  • 엔진, 환기 저감(VR, Ventilation Reduction)
  • 엔진, Tier 3

급속 보충 계통
  • 냉각수
  • 엔진 오일
  • 연료(단일 또는 이중 탱크)
  • 유압 오일
  • 변속기 오일

화재 진압 계통
  • Ansul(건식 분말)
  • 거품(물 기반)

유체
  • 극지방용 연료
  • 극지방용 냉각수

전방 라이트 보호장치

연료 계통
  • 이중 연료 탱크
  • 연료 계통 수동 차단 탭

보호대
  • 보호대, 후방 쿼터 창
  • 보호대 Duo Cone 실

핸드레일
  • 핸드 고정(접근 On/Off 상단 덱)
  • 접이식

유압 계통
  • 이젝터 버킷 사용 가능
  • 대체 작동기구/파일럿 제어장치 구성

윤활 계통
  • 자동
  • 중앙 집중식

조명
  • 외부 조명 계통, 전방, 후방, LED 작업등

광산 이송
  • 광산 이송 지원 후방 프레임(가용접된 립)
  • 인양 그룹, 광산 이송

운전실 ROPS/FOPS 밀폐형
  • 에어컨
  • 운전실 가압기 및 필터
  • 덕트, 창문 서리 제거장치
  • 실내등
  • 히터
  • 라디오 및 스피커용 라디오 지원 구조
  • 스트럿(운전실 도어)

운전실 FOPS 개방
  • 탈착식 캐노피

운전자 및 정비 매뉴얼
  • 중국어
  • 프랑스어
  • 인도네시아어
  • 포르투갈어
  • 러시아어
  • 스페인어

주차 브레이크 스위치 결속
  • 눌러서 작동
  • 당겨서 작동

탑재하중 제어 계통
  • PCS(탑재하중 제어 계통)
  • Loadrite L2180

원격 제어 인터페이스(전송기 및 수신기 제외)
  • Cattron
  • RCT

역회전식 조향

반사 테이프

승차 제어 계통

  • 림 식별 번호
  • 예비(튜브 또는 튜브 없음)
  • 튜브형

시트
  • 시트 커버, T자형, 에어 및 표준
  • T자형 서스펜션 시트 - 비닐
  • T자형 서스펜션 시트 - 공기
  • 에어 서스펜션 시트 - 비닐

2차 조향 계통

서비스 툴
  • 회수 바(브레이크 해제, 회수 바 계통과 함께 사용)
  • 사용 가능한 추가 툴장치용 참조 부품 매뉴얼

스위치
  • 추가 엔진 차단(LHS 장착)
  • 엔진 차단, 소화 작동
  • 공회전 타이머
  • 엔진 차단/공회전 타이머
  • 변속기 중립장치 재설정 스위치

기술
  • Command for Underground(지하 명령)
  • 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • 전자식 접근 모듈(자동화 필수 요건)

타이어 장비 구성
  • 타이어, 26.5 × R25 VSMS L-5S Bridgestone

마모 방지 보호 바
  • 운전실/ROPS
  • 유압 탱크
  • 라디에이터
  • 마모 플레이트, 후방 아래쪽

주: 몇몇 기능은 일부 지역에서 출시되지 않았습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.