< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

R1600H 지하 로더는 가장 까다로운 지하 채광 작업의 과제를 해결하도록 설계되었습니다. 민첩한 성능, 견고한 구조, 간편한 정비를 자랑하는 콤팩트한 설계가 낮은 운용 비용으로 뛰어난 생산성과 오랜 수명을 보장합니다. 성능 및 편의를 고려하여 설계되고, 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
정격 출력 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
보어 5.1 인치 130.0 mm Less
행정 5.5 인치 140.0 mm Less
배기량 680.4 세제곱인치 11.1 L Less
총 출력 - VR 엔진 - SAE J1995 279.0 hp 208.0 kW Less
총 출력 - Tier 3 엔진 - SAE J1995 279.0 hp 208.0 kW Less
총 출력 - SAE J1995 279.0 hp 208.0 kW Less

작동 사양

공칭 탑재하중 용량 22487.0 lb 10200.0 kg Less
총 장비 질량 97453.0 lb 44204.0 kg Less
직선 정적 팁핑 하중 전진 리프트 암 수평 57110.0 lb 25905.0 kg Less
정적 팁핑 하중, 완전 회전, 전진 리프트 암 수평 46067.0 lb 21803.0 kg Less
돌파력(ISO) 틸트 39524.0 lb 17928.0 kg Less
돌파력(ISO) 리프트 42333.0 lb 19202.0 kg Less

중량

비적재 66469.0 lb 30150.0 kg Less
적재 88956.0 lb 40350.0 kg Less
비적재 - 전방 차축 28404.0 lb 12884.0 kg Less
비적재 - 후방 차축 38065.0 lb 17266.0 kg Less
적재 - 전방 차축 62011.0 lb 28128.0 kg Less
적재 - 후방 차축 26944.0 lb 12222.0 kg Less

변속기

전진 1단 3.1 mph 5.0 km/h Less
전진 2단 5.4 mph 8.7 km/h Less
전진 3단 9.5 mph 15.2 km/h Less
전진 4단 13.7 mph 22.1 km/h Less
후진 1단 3.5 mph 5.7 km/h Less
후진 2단 6.2 mph 9.9 km/h Less
후진 3단 10.7 mph 17.2 km/h Less
후진 4단 14.8 mph 23.8 km/h Less

유압 사이클 시간

상승 7.6 초 7.6 초 Less
덤프 1.6 초 1.6 초 Less
하강, 비적재, 하향 부양 2.0 초 2.0 초 Less
총 사이클 시간 11.2 초 11.2 초 Less

버킷 용량

버킷 용량 4.2-5.9m3(5.5-7.7yd3) 4.2-5.9m3(5.5-7.7yd3) Less
덤프 버킷 - 1 5.5 yd3 4.2 m3 Less
덤프 버킷 - 2(표준 버킷) 6.3 yd3 4.8 m3 Less
덤프 버킷 - 3 7.3 yd3 5.6 m3 Less
덤프 버킷 - 4 7.7 yd3 5.9 m3 Less
이젝터 버킷 6.3 yd3 4.8 m3 Less

회전 치수

차축 진동 10° 10° Less
굴절 각도 42.5° 42.5° Less
내부 간극 반경* 129.6 인치 3291.0 mm Less
* 간극 치수는 참조용으로만 사용하십시오. * 간극 치수는 참조용으로만 사용하십시오. Less
외부 간극 반경* 261.3 인치 6638.0 mm Less

타이어

타이어 크기 18.00 × 25 18.00 × 25 Less

서비스 보충 용량

전방 차동장치 및 최종 드라이브(차축 오일 쿨러 포함) 21.1 gal 80.0 L Less
후방 차동장치 및 최종 드라이브(차축 오일 쿨러 포함) 21.1 gal 80.0 L Less
보조 연료 탱크(장착된 경우) 88.3 gal 334.0 L Less
냉각 계통 14.0 gal 53.0 L Less
엔진 크랭크케이스(필터 포함) 8.98 gal 34.0 L Less
전방 차동장치 및 최종 드라이브 18.5 gal 70.0 L Less
연료 탱크 109.7 gal 415.0 L Less
유압 탱크 33.0 gal 125.0 L Less
후방 차동장치 및 최종 드라이브 18.5 gal 70.0 L Less
변속기 12.4 gal 47.0 L Less

표준사양

브레이크 ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 Less
운전실/FOPS ISO 3449-2005 Level II ISO 3449-2005 Level II Less
운전실/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
조향 ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

동력전달장치 - 엔진

ACERT 기술이 적용된 Cat C11 엔진 혁신적인 기술로 성능이 최적화됩니다.


동력전달장치 - 변속기

지면에 더 많은 동력을 제공하여 생산성이 향상됩니다.


유압장치

Cat 유압장치는 물질의 움직임을 유지하도록 적절한 출력 및 제어 기능을 제공합니다.


구조

견고한 Cat 구조 - R1600H의 내구성을 뒷받침하는 핵심적인 요소입니다.


운전자 편의

하루 종일 편안함과 제어력, 생산성을 유지할 수 있도록 인체 공학적으로 설계되었습니다.


로더 버킷 계통

험한 지하 광산 작업을 수행할 수 있는 강력한 성능과 안정성을 제공하도록 설계되었습니다.


서비스성

생산 시간이 증가됩니다.


고객 지원

Cat 특약점 서비스는 지하 광산용 장비의 생산성을 유지시켜 줍니다.


안전

Cat 광산 장비 및 계통은 안전을 최우선 목표로 설계되었습니다.


로더 및 트럭의 조합

R1600H 지하 로더는 로더와 트럭 조합에서 AD30 지하 트럭에 맞춰 제작되었습니다.


R1600H 표준 장비

전기
  • 운전실 내 12V 전원 공급장치
  • 교류 발전기, 95Amp
  • 보조 시동 콘센트
  • 배터리 차단 스위치, 지면
  • 회로 차단기, 80Amp
  • 부식 방지 스프레이
  • 진단 커넥터
  • 전기 시동, 24볼트
  • 엔진 차단 스위치 - 후방 왼쪽 - 후방 오른쪽 - 운전자 시트 아래
  • 외부 조명 계통, 전방, 후방, 할로겐 작업등
  • 고장률이 낮은 배터리
  • 후진 알람
  • 시동 및 충전 계통

운전자 환경
  • 다음 기능이 통합된 다용도 컬러 표시장치(CMPD, Color Multi-Purpose Display): - 배터리 전압 - 부스트 압력 - 브레이크 축압기 오일 압력 - 진단 및 계통 데이터 - 엔진 오일 압력 - 이벤트 코드, 설명 및 운전자 대응 - 전방 및 후방 차축 온도 - 전방 및 후방 브레이크 압력 - 연료 압력 - 언어 선택사양 - 모니터링 계통 - 주차 브레이크 오일 압력 - 계통 진단 - 토크 컨버터 온도 - 변속기 압력
  • 전기식 경적
  • 게이지: - 엔진 냉각수 온도 - 변속기 냉각수 온도 - 유압 오일 온도 - 연료량 - 속도계 - 회전 속도계
  • 지시등: - 경고등 - 잔류 브레이크 압력 - 연료량 낮음
  • 유압 수준 낮음 경고
  • 개방형 운전실 ROPS/FOPS 구조
  • 운전자 감지 계통(자동 주차 브레이크)
  • 파일럿 유압 작동기구 제어장치, 단일 조이스틱
  • 푸시 버튼 방식 지시등 패널
  • 자동 조절식 안전벨트가 포함된 서스펜션 시트
  • STIC 조향

동력전달장치
  • ACERT 기술이 적용된 Cat C11 ATAAC 디젤 엔진, 6기통
  • 브레이크 차축 냉각
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 엔진 흡기 프리클리너
  • 엔진 오일 필터, 원격 장착
  • 열 실드
  • 오랜 수명의 냉각수
  • 자동 변속 제어장치를 포함한 유성기어 동력 변환 변속기, 4단 전진/4단 후진
  • 라디에이터, 직교류
  • 림, 5피스, 튜브 없음
  • SAFR™ 완전 유압 밀폐형 습식 다중 디스크 브레이크
  • 자동 잠금 클러치를 포함한 토크 컨버터
  • 재설정 스위치를 포함한 변속기 중립장치
  • 변속기 필터 배출 탭

기타 표준 장비
  • 브레이크등
  • 버킷 포지셔너, 굴착 위치로 회송
  • 버킷, 덤프
  • 캡, 라디에이터 수동 해제
  • 촉매 배기가스 정화장치/머플러 그룹
  • 그림, 국제 그림문자
  • 엔진 및 변속기 벨리 보호대
  • 흙받이, 전방, 후방
  • 방화벽
  • 유압 오일 쿨러 - 회전식 후방 프레임
  • 운전자 및 정비 매뉴얼, 한국어
  • 보호 마모 방지 바, 100 × 50mm(4 × 2인치)
  • 라디에이터 그릴, 회전식
  • 반 중앙 집중식 윤활 지점
  • S·O·S 포트: - 냉각수 - 엔진 오일 - 유압 오일 - 변속기 오일
  • 회전식 라디에이터 그릴
  • 타이어 및 림: 타이어는 장비 가격 목록의 필수 어탯치먼트 섹션에서 선택해야 합니다. 기본 장비 가격에는 표준 림(튜브 없음) 비용이 포함됩니다.

R1600H 선택사양 장비

브레이크 해제 장비 구성, 조향 해제 포함
  • 회수 후크
  • 회수 바

버킷
  • 커팅 엣지, Cat 용접식
  • 커팅 엣지, 반 화살모양, 평면
  • 이젝터 버킷 장착
  • 힐 슈라우드, 이젝터 및 덤프 버킷
  • 완전히 용접된 립 또는 가용접된 립
  • 기계식 부착 마모 플레이트 계통(MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • 다양한 크기, 덤프(4.2m3/5.5yd3 - 5.9m3/7.7yd3), 이젝터(4.8m3/6.3yd3)
  • 마모 방지 바, 이젝터 및 덤프 버킷
  • 마모 방지 라이너(4.8m3/6.3yd3 덤프 버킷)

커버, 운송 중 파손 방지용

인장 막대 어탯치먼트, 볼트 연결식

이중 연료 탱크

엔진 선택사양
  • 디젤 미립자 필터(VR 엔진과 함께 사용 시에만 해당)
  • 엔진, 환기 저감(VR, Ventilation Reduction)
  • 엔진, Tier 3

급속 보충 계통
  • 냉각수
  • 엔진 오일
  • 연료(단일 또는 이중 탱크)
  • 유압 오일
  • 변속기 오일

화재 진압 계통, Ansul

유체
  • 극지방용 연료
  • 극지방용 냉각수

전방 라이트 보호장치

연료 계통 수동 차단 탭

보호대, 후방 쿼터 창

유압 계통
  • 이젝터 버킷 사용 가능
  • 대체 작동기구/파일럿 제어장치 구성

공회전 타이머

조명
  • 외부 조명 계통, 전방, 후방, LED 작업등

윤활 계통
  • 자동
  • 중앙 집중식

광산 이송
  • 광산 이송 지원 후방 프레임(가용접된 립)
  • 인양 그룹, 광산 이송

운전실 ROPS/FOPS 밀폐형
  • 에어컨 및 히터
  • 운전실 가압기 및 필터
  • 실내등
  • 라디오 및 스피커용 라디오 지원 구조

운전실 FOPS 개방
  • 탈착식 캐노피

운전자 및 정비 매뉴얼
  • 중국어
  • 프랑스어
  • 인도네시아어
  • 포르투갈어
  • 러시아어
  • 스페인어

주차 브레이크 스위치 결속
  • 눌러서 작동
  • 당겨서 작동

PCS(탑재하중 제어 계통)

원격 제어 인터페이스(전송기 및 수신기 제외)
  • Cattron
  • RCT

역회전식 조향

승차 제어 계통

  • 튜브형
  • 예비(튜브 또는 튜브 없음)

시트 커버, T자형 및 표준

2차 조향 계통

서비스 툴
  • 회수 바(브레이크 해제, 회수 바 계통과 함께 사용)
  • 사용 가능한 추가 툴 장치용 참조 부품 매뉴얼

기술
  • Command for Underground(지하 명령)
  • 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System) Gen 3

T자형 시트

타이어 장비 구성
  • 타이어, 18 × R25 VSMS L-5S Bridgestone
  • 타이어, 18 × 25 STMS L5S Bridgestone

마모 방지 보호 바
  • 운전실/ROPS
  • 유압 탱크
  • 라디에이터

창문
  • 단일 창
  • 이중 창

주: 몇몇 기능은 일부 지역에서 출시되지 않았습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.