< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

AD60 지하 굴절식 트럭은 지하 광산 작업에서 생산성을 높이고 톤당 운반 비용을 낮출 수 있도록 설계되었습니다. 견고한 구조와 간편한 정비 덕분에 낮은 운용 비용으로 오래 사용할 수 있습니다. 성능 및 편의를 고려하여 설계되고, 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
총 출력 - SAE J1995 776.0 hp 579.0 kW Less
보어 5.4 인치 137.2 mm Less
행정 6.0 인치 152.4 mm Less
배기량 1648.0 세제곱인치 27.0 L Less
총 출력 - SAE J1995(1단 기어/2-7단 기어) 560/579kW(751/776hp) 560/579kW(751/776hp) Less

작동 사양

총 장비 작동 질량 246917.0 lb 112000.0 kg Less
공칭 탑재하중 용량 132277.0 lb 60000.0 kg Less
본체 용량 26.9-36.6m3(35.2-47.9yd3) 26.9-36.6m3(35.2-47.9yd3) Less

중량

비적재 112876.0 lb 51200.0 kg Less
적재 246917.0 lb 112000.0 kg Less
비적재 - 전방 차축 79578.0 lb 36096.0 kg Less
비적재 - 후방 차축 33298.0 lb 15104.0 kg Less
적재 - 전방 차축 123459.0 lb 56000.0 kg Less
적재 - 후방 차축 123459.0 lb 56000.0 kg Less

중량 분배

비적재 - 전방 차축 70.5% 70.5% Less
비적재 - 후방 차축 29.5% 29.5% Less
적재 - 전방 차축 50.0% 50.0% Less
적재 - 후방 차축 50.0% 50.0% Less

변속기

전진 1단 4.1 mph 6.6 km/h Less
전진 2단 5.8 mph 9.3 km/h Less
전진 3단 7.5 mph 12.5 km/h Less
전진 4단 10.4 mph 16.8 km/h Less
전진 5단 14.1 mph 22.7 km/h Less
전진 6단 19.1 mph 30.7 km/h Less
전진 7단 25.8 mph 41.5 km/h Less
후진 1단 5.4 mph 8.7 km/h Less

최종 드라이브

차동 비율 3.46:1 3.46:1 Less
최종 구동비 5.5:1 5.5:1 Less
총 감속 비율 19.04:1 19.04:1 Less

본체 호이스트

상승 12.0 초 12.0 초 Less
하강 24.0 초 24.0 초 Less
총 사이클 시간 36.0 초 36.0 초 Less

본체 용량

덤프 본체 - 1 (표준) 35.2 yd3 26.9 m3 Less
덤프 본체 - 2 42.6 yd3 32.6 m3 Less
덤프 본체 - 3 44.2 yd3 33.8 m3 Less
덤프 본체 - 4 47.9 yd3 36.6 m3 Less
이젝터 본체 - 1 35.2 yd3 26.9 m3 Less
이젝터 본체 - 2 38.5 yd3 29.4 m3 Less

회전 치수

외부 간극 반경 393.9 인치 10005.0 mm Less
굴절 각도 42.5 도 42.5 도 Less
프레임 진동 10° 10° Less
내측 회전 반경 218.1 인치 5540.0 mm Less

서비스 보충 용량

엔진 크랭크케이스(필터 포함) 26.2 gal 99.0 L Less
변속기 14.0 gal 53.0 L Less
유압 탱크 68.2 gal 258.0 L Less
냉각 계통 36.5 gal 138.0 L Less
전방 차동장치 및 최종 드라이브 36.5 gal 138.0 L Less
후방 차동장치 및 최종 드라이브 36.5 gal 138.0 L Less
연료 탱크 248.3 gal 940.0 L Less

타이어

타이어 크기 35 × 65 R33 35 × 65 R33 Less

표준사양

브레이크 ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 Less
운전실/FOPS ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
운전실/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less
조향 ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

동력전달장치 - 엔진

Cat C27 엔진은 출력, 안정성 및 효율을 고려하여 제작되었습니다.


동력전달장치 - 변속기

지면에 더 많은 동력을 제공하여 생산성이 향상됩니다.


엔진/동력전달장치 통합

전체에 최적의 성능을 제공하는 지능형 전자장치입니다.


Cat 브레이크 계통

뛰어난 제어 성능이 운전자에게 신뢰감을 줍니다.


운전자 편의

하루 종일 편안함과 제어력, 생산성을 유지할 수 있도록 인체 공학적으로 설계되었습니다.


트럭 본체 계통

험한 지하 광산 작업을 수행할 수 있는 강력한 성능과 안정성을 제공하도록 설계되었습니다.


구조

견고한 Cat 구조 - AD60의 내구성을 뒷받침하는 핵심적인 요소입니다.


서비스성

생산 시간이 증가됩니다.


고객 지원

Cat 특약점 서비스는 지하 광산용 장비의 생산성을 유지시켜 줍니다.


안전

안전을 최우선으로 설계되었습니다.


AD60 표준 장비

전기
  • 운전실 내 12V 전원 공급장치
  • 교류 발전기, 95Amp
  • 보조 시동 콘센트
  • 배터리 차단 스위치, 지면
  • 회로 차단기, 80Amp
  • 부식 방지 스프레이
  • 진단 커넥터
  • 전기 시동, 24볼트
  • 엔진 차단 스위치, 지면: – 전방 좌측
  • 조명: – 브레이크 및 후미등, LED – 헤드라이트(조광기 스위치 포함), 할로겐 – 후방 작업등(운전실 장착), 할로겐 – 후진등, 할로겐
  • 고장률이 낮은 배터리
  • 후진 알람
  • 시동 및 충전 계통

운전자 환경
  • Cat EMS(Cat Electronicmonitoring System, Cat 전자 모니터링 계통)
  • 전기식 경적
  • 게이지: - 엔진 냉각수 온도 - 변속기 냉각수 온도 - 유압 오일 온도 - 연료량 - 속도계 - 회전 속도계
  • 지시등: – 경고등 – 본체 상승 위치 경고 – 브레이크 드래그 지시계 – 상향빔 – 잔류 브레이크 압력 경고 – 리타더 적용 – 회전 신호
  • 유압 수준 낮음 경고
  • 운전실 ROPS/FOPS 밀폐형: – 에어컨 및 히터 – 운전실 가압기 및 필터 – 실내등 – 라디오 및 스피커용 라디오 지원 구조 – 보관함 구조 – 창문, 슬라이딩 운전실 도어 – 전면 유리 와이퍼 및 와셔
  • 운전자 감지 계통(자동 주차 브레이크)
  • 후사경
  • Cat 컴포트 TLV2 에어 서스펜션 시트, 자동 조절식 안전벨트 포함
  • 트레이너/승객용 시트 및 안전벨트
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 회전 신호 지시계

동력전달장치
  • Cat C27 ATAAC 디젤 엔진, 12기통
  • 자동 브레이크 리타더 제어장치
  • 자동 변속기 7단 전진/1단 후진
  • 제어 스로틀 변속
  • 엔진 흡기 프리클리너
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 배기, 터보 엔진실 차폐
  • 4WD
  • 오랜 수명의 냉각수
  • 프로그램식 지면 속도 제한
  • 트레이 상승 시 프로그램식 기어 작동 중지
  • 라디에이터 캡 수동 해제
  • 라디에이터, 직교류
  • 원격 변속기 유압 오일 쿨러
  • SAFR™ 완전 유압 밀폐형 습식 다중 디스크 브레이크, 오일 냉각식
  • 표준 자동 잠금 기능이 있는 토크 컨버터

기타 표준 장비
  • 덤프 본체(26.9m3/35.2yd3)
  • 촉매 배기가스 정화장치/머플러 그룹
  • 중앙 집중식 윤활 지점
  • 그림, 국제 그림문자
  • 이중 연료 탱크
  • 엔진 및 변속기 벨리 보호대
  • 흙받이, 전방, 후방 플랩
  • 방화벽
  • 전방 차축 서스펜션
  • 프레임 인양 러그
  • 견인 핀, 전방 및 후방
  • 전방 고무 범퍼
  • 연료 계통 수동 차단 탭
  • 핸드 고정(접근 On/Off 상단 덱)
  • 굴절식/진동식 히치
  • 운전자 및 정비 매뉴얼, 한국어
  • 2차 조향 계통
  • S·O·S 포트: - 냉각수 - 엔진 오일 - 유압 오일 - 변속기 오일
  • 회전식 라디에이터 그릴
  • 트럭 탑재하중 측정 계통(TPMS, Truck Payload Measurement System), 덤프 본체만
  • 기술: – 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • 환기 후드 및 커버
  • 타이어 및 림: 타이어는 장비 가격 목록의 필수 어탯치먼트 섹션에서 선택해야 합니다. 기본 장비 가격에는 표준 림(튜브 없음) 비용이 포함됩니다.

AD60 선택사양 장비

배터리 차단
  • 지면 방진, 운전실 내부 방진 스위치
  • 지면 방진, 엔진 차단 스위치
  • 지면 방진, 운전실 내부 방진, 엔진 차단 스위치

덤프 본체
  • 본체, (32.6m3/42.6yd3)
  • 본체, (33.8m3/44.2yd3)
  • 본체, (36.6m3/47.9yd3)

이젝터 본체
  • 이젝터, (26.9m3/35.2yd3)
  • 이젝터, (29.4m3/38.5yd3)

본체 라이너, 충격 및/또는 마모
  • 10mm, 덤프 본체 (26.9m3/35.2yd3)
  • 10mm, 덤프 본체 (32.6m3/42.6yd3)
  • 10mm, 덤프 본체 (33.8m3/44.2yd3)
  • 10mm, 덤프 본체 (36.6m3/47.9yd3)

본체 마모 플레이트, 외부
  • 8mm, 덤프 본체 (26.9m3/35.2yd3)
  • 8mm, 덤프 본체 (32.6m3/42.6yd3)
  • 8mm, 덤프 본체 (33.8m3/44.2yd3)
  • 8mm, 덤프 본체 (36.6m3/47.9yd3)

브레이크 압력 게이지

카메라, 컬러 후방

커버, 운송 중 파손 방지용

엔진 선택사양
  • 디젤 미립자 필터

급속 보충 계통
  • 냉각수
  • 엔진 오일
  • 연료(이중 탱크)
  • 유압 오일
  • 변속기 오일

화재 진압 계통
  • Ansul(건식 분말)
  • 거품(물 기반)

유체
  • 극지방용 연료
  • 극지방용 냉각수

조명
  • 헤드라이트(조광기 스위치 포함), LED
  • 후방 작업등(운전실 장착), LED
  • 후진등, LED

윤활 계통
  • 자동, 덤프 또는 이젝터 본체

운전실
  • 에어컨 전환장치 덕트
  • 선바이저

운전자 및 정비 매뉴얼
  • 중국어
  • 인도네시아어
  • 프랑스어
  • 포르투갈어
  • 러시아어
  • 스페인어

주차 브레이크 스위치 결속
  • 눌러서 작동
  • 당겨서 작동

탑재하중
  • TPMS용 원격 표시장치

반사 테이프

  • 림 식별 번호
  • 예비, 튜브 없음

시트 커버
  • T자형 및 Cat 컴포트 TLV2
  • 시트 커버, 보조

2차 조향 계통

서비스 툴
  • 콜릿 재킹 볼트, 덤프 또는 이젝터
  • 진단 박스
  • 호이스트 실린더 지지대(본체 탈착용)
  • 브레이크 마모 게이지
  • 사용 가능한 추가 툴장치용 참조 부품 매뉴얼

스위치
  • 공회전 타이머

타이어 장비 구성
  • 타이어, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • 타이어, 35/65 R33 VSDL Bridgestone

주: 몇몇 기능은 일부 지역에서 출시되지 않았습니다.

자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.