834H 목재 칩 스쿠프

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 목재 칩 스쿠프는 현장에서 성능이 검증된 제품으로 고객이 최고의 효율과 생산성을 달성하며 비용을 절감하도록 지원합니다. 834H를 선택하면 업계 최고의 가동 시간, 안전, 서비스성 및 운전자 편의를 제공하는 특수 목적용 장비를 사용할 수 있습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
정미 출력 523.0 hp 390.0 kW Less
정미 출력 - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
정미 출력 - ISO 9249 523.0 hp 390.0 kW Less
보어 5.71 인치 145.0 mm Less
행정 7.2 인치 183.0 mm Less
배기량 1104.5 세제곱인치 18.1 L Less
컨버터 구동 - 플라이휠 출력 499.0 hp 372.0 kW Less
컨버터 구동 - 총 출력 554.0 hp 413.0 kW Less
직접 구동 - 플라이휠 출력 468.0 hp 349.0 kW Less
직접 구동 - 총 출력 555.0 hp 414.0 kW Less

변속기

컨버터 구동 - 전진 1단 4.2 mph 6.8 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 2단 7.2 mph 11.6 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 3단 12.6 mph 20.3 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 4단 22.0 mph 35.4 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 1단 4.2 mph 6.8 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 2단 7.6 mph 12.2 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 3단 13.3 mph 21.4 km/h Less
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제 Less
직접 구동 - 전진 2단 7.7 mph 12.4 km/h Less
직접 구동 - 전진 3단 13.7 mph 22.1 km/h Less
직접 구동 - 전진 4단 23.9 mph 38.5 km/h Less
직접 구동 - 후진 1단 4.5 mph 7.2 km/h Less
직접 구동 - 후진 2단 8.1 mph 13.0 km/h Less
직접 구동 - 후진 3단 14.3 mph 23.0 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 4단 해당 사항 없음 해당 사항 없음 Less
직접 구동 - 후진 4단 해당 사항 없음 해당 사항 없음 Less

브레이크

브레이크 SAE/ISO 3450 1996 준수 SAE/ISO 3450 1996 준수 Less

차축

전방 유성기어 고정식 유성기어 고정식 Less
진동식 후방 ±6 ±6 Less

중량

작동 중량 109229.0 lb 49546.0 kg Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 209.5 gal 793.0 L Less
냉각 계통 28.3 gal 107.0 L Less
크랭크케이스 15.9 gal 60.0 L Less
변속기 21.9 gal 83.0 L Less
유압 탱크 36.2 gal 137.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 49.1 gal 186.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 50.2 gal 190.0 L Less

운전실

운전실 통합 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure) 및 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure) 표준 통합 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure) 및 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure) 표준 Less
소음 성능 수준 ANSI/SAE, SAE 및 ISO 표준 준수 ANSI/SAE, SAE 및 ISO 표준 준수 Less
ROPS/FOPS SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less

스쿠프 용량

운송 35.0 yd3 27.0 m3 Less
도징 70.0 yd3 54.0 m3 Less

생산성

수익성 개선


안정성

최대 가동 시간, 오랜 수명 - 고객이 가장 중요하게 기대하는 요소


안전

보호 기능을 고려한 제작


서비스성

손쉬운 정비 간편한 서비스


운전자 편의

동급 최고 수준의 작업 환경


고객 지원

Cat 특약점에서 고객이 원하는 비즈니스 솔루션을 제공합니다.


834H 목재 칩 스쿠프 표준 장비

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기(100Amp)
  • 배터리, 무정비
  • Deutsch 단자 커넥터
  • 전기 계통(24V)
  • 조명 계통, 할로겐(전방 및 후방), 접근 계단
  • 시동장치, 전기식(중부하 작업용)
  • 비상 시동을 위한 시동 소켓

운전자 환경
  • 에어컨
  • 운전실, 소음 억제형 가압식
  • 내부에 포스트가 4개 있는 전복 보호 구조물
  • (ROPS/FOPS), 라디오 지원(엔터테인먼트), 안테나, 스피커 및 컨버터(12V, 15Amp) 포함, 12V 출력 포트, 착색 유리
  • 담배 라이터(12V, 15Amp) 및 재떨이
  • 옷걸이
  • 전기 유압식 리프트, 틸트 및 덤프
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 라이트, 운전실(실내등)
  • 잠금 클러치 해제 스위치
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 모니터링 계통(EMS-III)
  • 작동 경고 계통, 3가지 범주
  • 계측, 게이지:
  • 계측, 경고 지시계
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 추진력 선택 스위치
  • 시트, 컴포트 시리즈(직물), 에어 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • STIC 제어 계통(조향 잠금장치 포함)
  • 틸트 및 리프트 제어 계통 잠금장치
  • 변속기 기어 지시계
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방)
  • 간헐식 전방 와이퍼

동력전달장치
  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐, 습식 디스크
  • 다중 디스크 서비스 브레이크
  • 케이스 배출 필터
  • 수요 팬
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 주차 브레이크
  • 프리클리너, 엔진 흡기
  • 라디에이터, 차세대 모듈식 라디에이터(NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • 분리 냉각 계통
  • 시동 보조장치, 에테르, 자동
  • 스로틀 잠금장치
  • 토크 컨버터, 잠금 제어 계통 및 추진력 제어 계통 포함 임펠러 클러치(운전실 내 스위치 및 다이얼)
  • 변속기, 유성기어, 자동 변속(4F/3R)

기타 표준 장비
  • 도어, 서비스를 위한 접근(잠금)
  • 엔진, 크랭크케이스, CH-4 오일을 500시간 주기로 교환
  • 그룹화된 전자 클러치 압력 제어장치 및 원격 장착 압력 탭
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 후드, 금속(잠금식 서비스 도어 포함)
  • 유압 오일 쿨러
  • 머플러(언더후드)
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 조향, 부하 감지식
  • 도난 파손 방지 잠금장치
  • 벤튜리 스택

타이어, 림 및 휠
  • 타이어는 필수 어탯치먼트 섹션에서 선택해야 하며 기본 장비 가격에 타이어 비용이 포함됩니다.

부동액
  • -34°C(-29°F)까지 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수

834H 목재 칩 스쿠프 선택사양 장비

잠금 클러치

운전실, 전방 윈도우 보호대

운전실, 후방 팬 및 그릴

운전실, 고무 장착 유리

카메라, 후방 시야

컴퓨터 이용 토공 계통(CAES, Computer Aided Earthmoving System) 어탯치먼트 지원 선택사양

차동장치, 스핀방지(후방)

급속 보충 계통

히터, 엔진 냉각수

히터, 연료

조명, HID

라이트, 경고용 섬광 전구

라이트, 경고용 회전 경광등

거울, 내부(파노라마식)

오일 교환 계통, 고속

프리클리너

라디오, AM/FM/CD/MP3

라디오, CB(지원)

라디오, 위성, Bluetooth

소음 억제

스위치, 차단, 원격 장착

바이저, 전방