994K

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat 대형 휠 로더는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스성을 단순화하여, Cat 장비는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다. 1990년에 출시된 994는 지난 25년 동안 동급에서 고객이 가장 선호하는 모델이 되었습니다. 고객의 성공을 지원하기 위해 중점적으로 노력하는 Cat에서는 각 신형 시리즈의 안정성, 안전, 운전자 편의, 서비스성, 친환경성을 더욱 발전시키고 있습니다.

엔진

단위:
정미 출력 1739.0 hp 1297.0 kW Less
엔진 모델 Cat® 3516E Cat® 3516E Less
보어 6.7 인치 170.0 mm Less
행정 8.5 인치 215.0 mm Less
배기량 4766.0 세제곱인치 78.1 L Less
토크 상승 39.0 % 39.0 % Less
정격 속도 1,600rpm 1,600rpm Less
배기가스 배출 미국 EPA Tier 1/EU Stage I 동등 미국 EPA Tier 1/EU Stage I 동등 Less
정미 출력 - SAE J1349(표준 대기) 1739.0 hp 1297.0 kW Less
정미 출력 - SAE J1349(높은 대기) 1696.0 hp 1265.0 kW Less
1,200rpm에서 피크 토크 - SAE J1995 8549.0 lbf-ft 11591.0 N·m Less
총 출력 - ISO 14396 1847.0 hp 1377.0 kW Less
총 출력 - SAE J1995 1870.0 hp 1394.0 kW Less

작동 사양

작동 중량 529149.0 lb 240018.0 kg Less
버킷 용량 범위 19.1-24.5m3(25-32yd3) 19.1-24.5m3(25-32yd3) Less
정격 탑재하중 - 표준 45.0 톤 40.8 미터톤 Less
정격 탑재하중 - 하이 리프트 42.0 톤 38.1 미터톤 Less
버킷 용량 범위 - 철광석 22.3 yd3 17.2 m3 Less
버킷 용량 범위 - 암반 19.1-24.5m3(25-32yd3) 19.1-24.5m3(25-32yd3) Less
버킷 용량 범위 - 석탄 32.1-39.7m3(42-52yd3) 32.1-39.7m3(42-52yd3) Less

변속기

변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 Less
전진 1단 4.6 mph 7.4 km/h Less
전진 2단 8.0 mph 12.9 km/h Less
전진 3단 13.6 mph 21.9 km/h Less
후진 1단 5.0 mph 8.1 km/h Less
후진 2단 8.8 mph 14.1 km/h Less
후진 3단 14.9 mph 24.0 km/h Less
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제 Less
직접 구동 - 전진 2단 8.7 mph 14.0 km/h Less
직접 구동 - 전진 3단 15.2 mph 24.5 km/h Less
직접 구동 - 후진 1단 잠금 해제 잠금 해제 Less
직접 구동 - 후진 2단 9.6 mph 15.5 km/h Less
직접 구동 - 후진 3단 16.8 mph 27.0 km/h Less
주행 속도는 58/85-57 타이어를 기준으로 합니다. 주행 속도는 58/85-57 타이어를 기준으로 합니다. Less

유압 계통 - 리프트/틸트

리프트/틸트 계통 - 회로 포지티브 흐름 제어 포지티브 흐름 제어 Less
리프트/틸트 계통 - 펌프 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 Less
엔진 속도 1,700rpm에서 최대 흐름 541.0 gal/min 2047.0 L/min Less
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 4587.0 psi 32500.0 kPa Less
실린더, 복동식: 리프트, 보어 및 행정 370 × 1,713mm(14.6 × 67.4인치) 370 × 1,713mm(14.6 × 67.4인치) Less
실린더, 복동식: 틸트, 보어 및 행정 310 × 1,086mm(12.2 × 42.8인치) 310 × 1,086mm(12.2 × 42.8인치) Less
파일럿 계통 개방 루프 및 압력 감소 개방 루프 및 압력 감소 Less

유압 사이클 시간

랙 백 4.9 초 4.9 초 Less
상승 12.6 초 12.6 초 Less
덤프 3.1 초 3.1 초 Less
하강 하향 부양 4.2 초 4.2 초 Less
총 유압 사이클 시간(빈 버킷) 23.5 초 23.5 초 Less

전체 계통 보충

연료 탱크(표준) 910.0 gal 3445.0 L Less
연료 탱크(24시간 부착) 1500.0 gal 5678.0 L Less
냉각 계통 137.5 gal 520.0 L Less
엔진 크랭크케이스 76.0 gal 288.0 L Less
변속기 110.0 gal 416.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 220.0 gal 833.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 200.0 gal 757.0 L Less
유압 탱크(작동기구 및 유압 팬) 270.0 gal 1022.0 L Less
유압 탱크(조향 및 제동) 100.0 gal 379.0 L Less
오일 재생 계통(ORS) 20.0 gal 75.7 L Less

버킷

버킷 용량 19.1-24.5m3(25-32yd3) 19.1-24.5m3(25-32yd3) Less

차축

전방 고정식 고정식 Less
후방 트러니언 트러니언 Less
진동 각도 Less

브레이크

브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

소음 성능 - 표준

운전자 소음 수준(ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
장비 소음 수준(ISO 6395) 119.0 dB(A) 119.0 dB(A) Less

소음 성능 - 억제

운전자 소음 수준(ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
장비 소음 수준(ISO 6395) 117.0 dB(A) 117.0 dB(A) Less

유압 계통 - 조향

조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지 Less
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형 Less
엔진 속도 1,700rpm에서 최대 흐름 259.0 gal/min 980.0 L/min Less
릴리프 밸브 설정 - 조향 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
총 조향 각도 70° 70° Less
조향 사이클 시간(저속 공회전) 7.6 초 7.6 초 Less
조향 사이클 시간(고속 공회전) 4.3 초 4.3 초 Less

치수 - 표준 리프트(근사치)

지면에서 ROPS 상단까지 23.4 ft 7118.5 mm Less
지면에서 배기통 상단까지 23.2 ft 7067.0 mm Less
지면에서 후드 상단까지 18.6 ft 5682.0 mm Less
지면에서 범퍼 간극까지 4.4 ft 1355.0 mm Less
후방 차축 중앙 라인에서 범퍼까지 20.4 ft 6205.0 mm Less
전방 차축 중앙 라인에서 버킷 팁까지 21.3 ft 6503.0 mm Less
휠 베이스 22.3 ft 6800.0 mm Less
최대 전체 길이 58.6 ft 17860.0 mm Less
지면에서 하부 히치 간극까지 2.9 ft 898.0 mm Less
지면에서 차축의 중앙까지 6.0 ft 1820.0 mm Less
최대 리프트에서의 간극 20.2 ft 6167.0 mm Less
지면에서의 후경각 39.7도 39.7도 Less
운송 시의 후경각 47.7도 47.7도 Less
최대 리프트에서의 B핀 높이 28.8 ft 8790.0 mm Less
최고 전체 높이, 버킷 상승 시 38.6 ft 11771.0 mm Less
최대 리프트에서의 랙 각도 59.5도 59.5도 Less
최대 리프트에서의 덤프 각도 -50.0도 -50.0도 Less
최대 리프트에서의 도달 거리 9.3 ft 2821.0 mm Less

치수 - 하이 리프트(근사치)

지면에서 ROPS 상단까지 23.4 ft 7118.5 mm Less
지면에서 배기통 상단까지 23.2 ft 7067.0 mm Less
지면에서 후드 상단까지 18.6 ft 5682.0 mm Less
지면에서 범퍼 간극까지 4.4 ft 1355.0 mm Less
후방 차축 중앙 라인에서 범퍼까지 20.4 ft 6205.0 mm Less
전방 차축 중앙 라인에서 버킷 팁까지 23.3 ft 7097.0 mm Less
휠 베이스 22.3 ft 6800.0 mm Less
최대 전체 길이 60.5 ft 18454.0 mm Less
지면에서 하부 히치 간극까지 2.9 ft 898.0 mm Less
지면에서 차축의 중앙까지 6.0 ft 1820.0 mm Less
최대 리프트에서의 간극 23.3 ft 7095.0 mm Less
지면에서의 후경각 45.0도 45.0도 Less
운송 시의 후경각 53.7도 53.7도 Less
최대 리프트에서의 B핀 높이 31.7 ft 9647.0 mm Less
최고 전체 높이, 버킷 상승 시 41.2 ft 12545.0 mm Less
최대 리프트에서의 랙 각도 59.4도 59.4도 Less
최대 리프트에서의 덤프 각도 -50.0도 -50.0도 Less
최대 리프트에서의 도달 거리 8.8 ft 2688.0 mm Less

냉각 계통

대기 능력 유압 구동식 수요 팬 - 표준 109.4 °F 43.0 °C Less
대기 능력 유압 구동식 수요 팬 - 높음 127.4 °F 53.0 °C Less

구조

가장 험한 조건에 적합하도록 제작되었습니다.


동력전달장치

개선된 출력 및 제어를 통해 보다 효율적으로 자재를 옮길 수 있습니다.


유압장치

더 많은 자재 운반으로 수익성을 높일 수 있는 생산성


운전실

동급 최고의 운전자 편의 및 인체 공학 설계


기술 솔루션

통합 전자 계통을 통한 생산성 향상


Cat MineStar 계통

보다 생산적으로 작업하십시오.


안전

고객의 안전이 Cat의 최우선 과제입니다.


서비스성

서비스 시간을 단축하여 높은 가동 시간 달성합니다.


고객 지원

Cat 특약점은 어떻게 하면 광산 장비의 생산성을 유지할 수 있는지 잘 알고 있습니다.


친환경성

환경의 수호자


버킷 및 지상 결합 작업 툴

성능이 관건입니다.


계통 조화 효율

효율적인 적재/운반 계통은 완벽한 조화로부터 시작됩니다.


994K 표준 장비

전기
  • 백업 알람
  • 교류 발전기(225Amp)
  • 건식 배터리
  • 10/15Amp, 24V-12V 컨버터
  • 범퍼의 차단 스위치
  • LED 경고등(패턴 선택형)
  • LED 조명 계통(작업등, 접근 및 서비스 플랫폼 조명, 회전 신호/비상등)
  • 비상 점프 시동 소켓
  • 시동장치 및 변속기 잠금(범퍼)
  • 통합형 VIMS 다운로드 및 Cat Electronic Technician 서비스 포트(범퍼)
  • 24V 시동 및 충전 계통
  • 전기 시동장치

운전자 환경
  • 에어컨
  • 운전실 압력 지시계
  • 운전실, 소음 억제형 가압식, 별도의 외부 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/FOPS, 엔터테인먼트용 라디오 지원, 안테나, 스피커 및 컨버터(12볼트 5Amp), 출력 포트 포함
  • Cat Vision(후방 시야 카메라 계통)
  • 옷걸이
  • 리프트 및 틸트 기능 제어장치
  • 그래픽 터치스크린 정보 표시장치, 작동 정보와 탑재하중 측정을 실시간으로 전달합니다.
  • 히터, 성에 제거장치, 자동 온도 조절장치
  • 전기식(현장 및 매장) 경적
  • 게이지 계측: - 냉각수 온도 - 유압 오일 온도 - 연료량 - 동력전달장치 오일 온도 - 엔진 속도(회전 속도계) - 변속기 기어 - 지면 속도 - 엔진 시간 기록계
  • 경고 지시계 계측: - 3가지 범주의 작동 경고 계통 - 브레이크 결함 - 버킷 부양 상태 - 지연식 엔진 차단 상태 - 엔진 공회전 차단 상태 - 엔진 결함 - 연료 절약 모드 작동 상태 - 유압 잠금 - 록업 클러치 작동 상태 - 낮은 연료량 - 주차 브레이크 상태 - 퀵 시프트 작동 상태 - 추진력 제어 작동 상태 - 안전벨트 경고 - 2차 조향장치 - 스로틀 잠금 상태 - 변속기 기어 - 회전 신호
  • 지시등을 포함한 키패드 제어장치: - 연료 절약 모드 - 작동기구 킥아웃 - 록업 클러치 - 수동 윤활 - 퀵 시프트 작동 - 추진력 제어 계통 - 후사경 히터 - 스로틀 잠금 - 회전 신호(대시 백라이트 제어장치) - 비상등
  • 실내등(운전실)
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 후사경(외부 장착)
  • 자동 조절식 안전벨트, 폭 76mm(3인치)
  • Cat 컴포트(직물), 에어 서스펜션, 6방향 조절식 시트
  • 무릎 벨트를 포함한 트레이너 시트, 76mm(3인치) 폭
  • STIC 계통
  • 차광 스크린, 풀 다운(전방 및 후방)
  • 착색 유리
  • 정보 표시장치를 포함한 VIMS: 외부 데이터 포트, 사이클 타이머, 통합 Cat 생산 측정
  • 간헐식 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방)
  • 서비스 센터: - 키패드, Messenger, ET, VIMS, 계단등

동력전달장치
  • 오일 냉각식, 다중 디스크, 서비스/보조 브레이크
  • 케이스 배출 필터
  • 전기 유압식 주차 브레이크
  • 엔진, 3516E 높은 배기량(HD) 기계식 전자 유닛 인젝터(MEUI™-A, Mechanical Electronic Unit Injector) 공랭식 애프터쿨러(ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) 디젤, 터보차징/애프터쿨링
  • 엔진 사전 윤활
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 지면 엔진 차단
  • 엔진 흡기(후드 위) 프리클리너
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식 라디에이터(AMR)
  • 자동, 에테르 시동 보조장치
  • 전자식 스로틀 잠금
  • 잠금 클러치(LUC, Lock up Clutch)를 포함한 임펠러 클러치 토크 컨버터(ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) 및 추진력 제어 계통
  • 유성기어 동력 변환기, 3F/3R 전자 제어 변속기
  • 유압 간극 조정 엔진

기타
  • 자동 버킷 리프트/틸트 킥아웃/포지셔너
  • 자동윤활 계통
  • Cat O 링 페이스 실 커플링
  • 잠금식 서비스 접근 도어
  • 에콜로지 배출장치
  • 절약 모드
  • 고속 엔진 오일 교환 계통
  • 단계적 전방 프레임 접근
  • 전방 통로
  • 지면 급속 보충 연료 계통
  • 변속기 보호대
  • 핀을 포함한 견인바 히치
  • Cat XT™ 호스
  • 작동기구, 조향 및 브레이크 여과 계통
  • 좌측 서비스 센터
  • 머플러(2개)
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • -34°C(-29°F)까지의 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수
  • T-핸들 및 플랫폼과 펌프 베이 접근 사다리
  • 운전실 및 서비스 플랫폼에 대한 후방 접근
  • 부하 감지 조향장치
  • 보조 조향 계통
  • ROPS의 타이-오프 및 라디에이터 보호대
  • 토 킥
  • 도난 파손 방지 잠금장치
  • 냉각 세척 서비스 패키지
  • 벤튜리 스택

994K 선택사양 장비

동력전달장치
  • 엔진 오일 재생 계통

전기
  • 서비스등

운전자 환경
  • AM/FM/CD/MP3 라디오
  • Bluetooth 및 위성 지원을 포함한 AM/FM/CD/MP3 라디오

장비 제어 및 가이드
  • Cat Terrain 지원

예비 림
  • 1,118mm(44인치) 예비 림
  • 1,194mm(47인치) 예비 림

기타 어탯치먼트
  • 휠 고임목