988H 제철소 장비 구성

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

험난한 제철소 작업 환경에서는 작업 목적에 맞게 설계된 휠 로더가 필요합니다. 이 때문에 모든 Cat® 휠 로더는 주요 구성품 및 계통에 표준 및 선택사양 보호대가 장착된 특수 목적용으로 제작됩니다. 제철소 휠 로더에서 어떤 식으로 친환경 생산성, 연료 효율, 서비스성, 인체 공학적 설계 및 운전자 편의를 제공하는지 자세히 살펴보려면 계속 읽어 보십시오.

엔진

단위:
정미 출력 501.0 hp 373.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
총 출력 555.0 hp 414.0 kW Less
정미 출력 - ISO 9249 501.0 hp 373.0 kW Less
총 출력 - ISO 3046-2 520.0 hp 388.0 kW Less
보어 5.7 인치 145.0 mm Less
행정 7.2 인치 183.0 mm Less
배기량 1104.5 세제곱인치 18.1 L Less
정미 출력 - EEC 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
정미 출력 - ISO 14396 532.0 hp 393.0 kW Less

작동 사양

작동 중량 128328.0 lb 58330.0 kg Less
어탯치먼트 유형 9yd3 암반용 버킷 9yd3 암반용 버킷 Less
돌파력 - SAE 정격(3.88m 링키지) 45977.0 lb 49062.0 kg Less
돌파력 - SAE 정격(4.25m 링키지) 116780.0 lb 52971.0 kg Less
힌지 핀 높이, 비적재 상태 16.11 ft 4909.0 mm Less
전체 길이 40.75 ft 12410.0 mm Less
팁핑 하중 - 굴절식 43° 66602.0 lb 30210.0 kg Less
팁핑 하중 - 직선 74651.0 lb 33861.0 kg Less
회전 반경 - SAE 운송 28.75 ft 8762.0 mm Less

변속기

컨버터 구동 - 전진 1단 4.2 mph 6.7 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 2단 7.3 mph 11.8 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 3단 12.9 mph 20.8 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 4단 22.3 mph 36.0 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 1단 4.7 mph 7.6 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 2단 8.4 mph 13.5 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 3단 14.7 mph 23.7 km/h Less
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제 Less
직접 구동 - 전진 2단 7.7 mph 12.3 km/h Less
직접 구동 - 전진 3단 13.6 mph 21.9 km/h Less
직접 구동 - 전진 4단 24.0 mph 38.6 km/h Less
직접 구동 - 후진 1단 4.9 mph 7.9 km/h Less
직접 구동 - 후진 2단 8.8 mph 14.1 km/h Less
직접 구동 - 후진 3단 15.6 mph 25.1 km/h Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 188.0 gal 712.0 L Less
냉각 계통 27.2 gal 103.0 L Less
크랭크케이스 15.9 gal 60.0 L Less
변속기 18.5 gal 70.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 49.0 gal 186.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 49.0 gal 186.0 L Less
유압 계통(공장 채움) 124.2 gal 470.0 L Less
유압 계통(탱크만) 70.5 gal 267.0 L Less

버킷

버킷 용량 6.4 - 7.7m3(8.3 - 10yd3) 6.4 - 7.7m3(8.3 - 10yd3) Less

차축

최대 단일 휠 상승 및 하강 22.4 인치 568.0 mm Less
전방 고정식 고정식 Less
후방 진동 ±13° 진동 ±13° Less

브레이크

브레이크 SAE/ISO 3450:1996 준수 SAE/ISO 3450:1996 준수 Less

운전실

운전실 - ROPS/FOPS SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less
소음 성능 ANSI, SAE 및 ISO 표준 준수 ANSI, SAE 및 ISO 표준 준수 Less

조향

조향 SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less
총 조향 각도 74.0 도 74.0 도 Less

로더 유압 계통

2,010rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서의 메인 유압 계통 출력 130.0 gal/min 492.0 L/min Less
릴리프 밸브 설정 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
실린더, 복동식: 리프트, 보어 및 행정 220 × 911mm(8.7 × 35.9인치) 220 × 911mm(8.7 × 35.9인치) Less
실린더, 복동식: 틸트, 보어 및 행정 220 × 1,770mm(8.7 × 69.7인치) 220 × 1,770mm(8.7 × 69.7인치) Less
2,010rpm 및 2,500kPa(363psi)에서 파일럿 계통, 기어식 펌프 출력 20.1 gal/min 76.0 L/min Less
릴리프 밸브 설정(저속 공회전) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

중량

작동 중량 128328.0 lb 58330.0 kg Less

안정성

최대 가동 시간, 오랜 수명 - 이는 고객이 Cat 휠 로더에서 기대하는 요소입니다.


제철소 관련 기능

운전자 및 중요한 장비 구성품 보호


생산성

작업 현장의 일상적 요구를 충족시키기에 알맞은 기능을 염두에 두고 설계


운전자 편의

동급 최고 수준의 작업 환경


서비스성

손쉬운 정비 간편한 서비스


안전

보호 기능을 고려한 제작