988K

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 대형 휠 로더는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스성을 단순화하여, Cat 장비는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다. 1963년에 출시된 988은 지난 50년간 업계를 선도하고 있습니다. 고객의 성공을 지원하기 위해 Caterpillar는 각 신형 시리즈를 끊임없이 개발하고 있습니다. 988K는 안정성, 성능, 안전, 운전자 편의, 서비스성, 효율의 전통을 이어받고 있습니다.

엔진

단위:
정미 출력 541.0 hp 403.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
보어 5.7 인치 145.0 mm Less
행정 7.2 인치 183.0 mm Less
배기량 1105.0 세제곱인치 18.1 낮 Less
토크 상승 58.0 % 58.0 % Less
정격 속도 1,700rpm 1,700rpm Less
정미 출력 - SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 3/Stage IIIA 또는 Tier 2/Stage II 동등 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 3/Stage IIIA 또는 Tier 2/Stage II 동등 Less
총(ISO 14396) 580.0 hp 432.0 kW Less
피크 출력 속도 1,500rpm 1,500rpm Less
1,500rpm에서 피크 출력 속도: 총 – ISO 14396 580.0 hp 432.0 kW Less
1,500rpm에서 피크 출력 속도: 총 – SAE J1995 588.0 hp 439.0 kW Less
1,500rpm에서 피크 출력 속도: 정미 출력 – SAE J1349 541.0 hp 403.0 kW Less
1,200rpm에서 피크 토크 2104.0 lb ft 2852.0 N·m Less

작동 사양

작동 중량 112574.0 lb 51062.0 kg Less
버킷 용량 범위 4.7-13 m3(6.2-17 yd3) 4.7-13 m3(6.2-17 yd3) Less
정격 탑재하중 - 채석 표면 12.5 톤 11.3 미터톤 Less
정격 탑재하중 - 유동성 자재 16.0 톤 14.5 미터톤 Less
Cat 트럭 매치 - 표준 770-772 770-772 Less
Cat 트럭 매치 - 하이 리프트 773-775 773-775 Less

변속기

변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 Less
전진 1단 4.0 mph 6.5 km/h Less
전진 2단 7.2 mph 11.6 km/h Less
전진 3단 12.7 mph 20.4 km/h Less
전진 4단 21.6 mph 34.7 km/h Less
후진 1단 4.7 mph 7.5 km/h Less
후진 2단 8.3 mph 13.3 km/h Less
후진 3단 14.4 mph 23.2 km/h Less
직접 구동 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제 Less
직접 구동 전진 2단 7.8 mph 12.5 km/h Less
직접 구동 전진 3단 13.9 mph 22.3 km/h Less
직접 구동 전진 4단 24.4 mph 39.3 km/h Less
직접 구동 후진 1단 5.0 mph 8.0 km/h Less
직접 구동 후진 2단 8.9 mph 14.3 km/h Less
직접 구동 후진 3단 15.8 mph 25.5 km/h Less

유압 계통 - 리프트/틸트

실린더, 복동식: 리프트, 보어 및 행정 210mm × 1050mm(8.7인치 × 41.3인치) 210mm × 1050mm(8.7인치 × 41.3인치) Less
실린더, 복동식: 틸트, 보어 및 행정 269mm × 685mm(8.7인치 × 27인치) 269mm × 685mm(8.7인치 × 27인치) Less
리프트/틸트 계통 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 Less
최대 흐름 13.7 gal/min 52.0 L/min Less
1,400-1,860rpm에서의 최대 흐름 153.0 gal/min 580.0 L/min Less
파일럿 계통 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 Less
릴리프 밸브 설정 551.0 psi 3800.0 kPa Less
리프트/틸트 계통 - 회로 EH- 포지티브 흐름 제어, 흐름 공유 EH- 포지티브 흐름 제어, 흐름 공유 Less
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 4757.0 psi 32800.0 kPa Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 188.0 gal 712.0 낮 Less
냉각 계통 31.7 gal 120.0 낮 Less
크랭크케이스 15.9 gal 60.0 낮 Less
변속기 31.7 gal 120.0 낮 Less
유압 계통(탱크만) 63.4 gal 240.0 낮 Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 49.1 gal 186.0 낮 Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 49.1 gal 186.0 낮 Less
디젤 배기 유체 탱크(Tier 4 Final/Stage IV만 해당) 8.7 gal 33.0 낮 Less
유압 계통 공장 채움 125.5 gal 475.0 낮 Less
냉각수(시험 셀 채우기 수량으로 검증됨) 33.0 gal 125.0 낮 Less
변속기(시험 셀 채우기 수량으로 검증됨) 29.0 gal 110.0 낮 Less

버킷

버킷 용량 4.7-13 m3(6.2-17 yd3) 4.7-13 m3(6.2-17 yd3) Less

차축

전방 고정식 고정식 Less
후방 트러니언 트러니언 Less
진동 각도 13° 13° Less

브레이크

브레이크 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

유압 계통 - 조향

조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지 Less
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형 Less
릴리프 밸브 설정 - 조향 4351.0 psi 30000.0 kPa Less
최대 흐름 71.3 gal/min 270.0 L/min Less
조향 사이클 시간(고속 공회전) 3.4 초 3.4 초 Less
조향 사이클 시간(저속 공회전) 5.6 초 5.6 초 Less
총 조향 각도 86° 86° Less

유압 사이클 시간(1,400 - 1,860rpm)

덤프 2.2 초 2.2 초 Less
하강 하향 부양 3.5 초 3.5 초 Less
랙백 4.5 초 4.5 초 Less
상승 8.0 초 8.0 초 Less
총 유압 사이클 시간(빈 버킷) 18.2 초 18.2 초 Less

소음 성능 – Tier 4 Final/Stage IV: 표준

운전자 소음 수준(ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
장비 소음 수준(ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less

소음 성능 – Tier 4 Final/Stage IV: 억제

운전자 소음 수준(ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
장비 소음 수준(ISO 6395) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less

소음 성능 – Tier 2 Equivalent/Stage II: 표준

운전자 소음 수준(ISO 6396) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
장비 소음 수준(ISO 6395) 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) Less

소음 성능 – Tier 2 Equivalent/Stage II: 억제

운전자 소음 수준(ISO 6396) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
장비 소음 수준(ISO 6395) 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less

효율

통합된 장비 계통을 통해 고객이 요구하는 연료 효율을 제공합니다.


구조

가장 험한 조건에 최적으로 제작


동력전달장치

개선된 출력 및 제어를 통해 보다 효율적으로 자재를 옮길 수 있습니다.


유압장치

더 많은 자재 운반으로 수익성을 높일 수 있는 생산성


운전실

동급 최고의 운전자 편의 및 인체 공학 설계


기술 솔루션

통합 전자 계통을 통한 생산성 향상


서비스성

서비스 시간을 단축하여 높은 가동 시간 달성합니다.


고객 지원

Cat 특약점은 어떻게 하면 장비의 생산성을 유지할 수 있는지 잘 알고 있습니다.


안전

고객의 안전이 Cat의 최우선 과제입니다.


친환경성

환경의 수호자


계통 조화 효율

효율적인 적재/운반 계통은 완벽한 조화로부터 시작됩니다.


버킷 지상 결합 작업 툴

환경을 보호하십시오.


운용 비용

현명하게 작업하여 시간과 비용을 절감하십시오.


988K 표준 장비

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 단일 150Amp
  • 배터리, 건식
  • 컨버터, 10/15Amp, 24V-12V
  • 조명 계통(할로겐, 작업등, 접근 및 서비스 플랫폼 조명)
  • 시동 및 충전 계통, 24V
  • 시동장치 비상 시동 소켓
  • 범퍼의 시동장치 잠금 스위치
  • 범퍼의 변속기 잠금 스위치

운전자 환경
  • 그래픽 정보 표시장치, 작동 정보를 실시간으로 보여주고 보정을 수행하며 운전자 설정을 사용자 지정
  • 에어컨
  • Cat Detect Vision, 후방 시야 카메라 계통
  • 운전실, 소음 억제형 가압식, 통합 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/FOPS, 엔터테인먼트용 라디오 지원, 안테나, 스피커 및 컨버터(12V 5Amp), 출력 포트 포함
  • 제어장치, 리프트 및 틸트 기능
  • 히터, 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 계측, 게이지: – 냉각수 온도 – 엔진 시간 기록계 – 유압 오일 온도 – 동력전달장치 오일 온도
  • 라이트, 운전실, 실내등
  • 도시락 박스, 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 추진력 제어 계통
  • 시트, Cat 컴포트(직물), 에어 서스펜션, 6방향 조절식
  • 안전벨트 마인더
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • STIC 제어 계통
  • UV 유리
  • 변속기 기어 지시계
  • 그래픽 정보 표시장치를 포함한 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System): 외부 데이터 포트, 사용자 지정 가능 운전자 프로필, 사이클 타이머, 통합 탑재하중 제어 계통
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방): - 간헐식 와이퍼 전방 및 후방 와이퍼
  • 방향 지시등

동력전달장치
  • 브레이크, 오일 냉각식, 다중 디스크, 서비스/2차
  • 케이스 드레인 스크린
  • 크랭크케이스 보호대
  • 전자 유압식 주차 브레이크
  • 엔진, C18 ACERT MEUI 디젤, 터보차징/애프터쿨링
  • 지면 엔진 차단
  • 터빈 프리클리너, 엔진 흡기
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식 라디에이터(AMR)
  • 시동 보조장치, 에테르, 자동
  • 스로틀 잠금, 전자
  • 잠금 클러치(LUC, Lock up Clutch)를 포함한 임펠러 클러치 토크 컨버터(ICTC, Impeller Clutch Torque Converter), 추진력 제어 계통
  • 변속기, 유성기어 동력 변환기, 4F/3R 전자 제어
  • 수동 스위치 및 자동 연료 공급
  • Cat 생산 측정 지원

기타
  • 자동 버킷 리프트 킥아웃/포지셔너
  • 기본 장비 가격에는 림 비용이 포함됩니다.
  • 유압 구동식 수요 팬
  • 커플링, Cat O 링 페이스 실
  • 도어, 서비스를 위한 접근(잠금)
  • 엔진, 라디에이터 및 유압 탱크용 에콜로지 배출
  • 연료 탱크, 731L(188gal)
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT™
  • 유압, 조향 및 브레이크 여과 계통
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • -34°C(-29°F)까지의 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수
  • 운전실 및 서비스 플랫폼에 대한 후방 접근
  • 조향, 부하 감지식
  • 토 킥
  • 도난 파손 방지 잠금장치

988K 선택사양 장비

동력전달장치
  • -50°C(-58°F) 부동액
  • 엔진 오일 교환 계통, 고속, Wiggins
  • 엔진 블록 히터 120V 또는 240V
  • 높은 대기 온도 냉각 - 소프트웨어
  • Cat 생산 측정

운전자 환경
  • 운전실 프리클리너
  • AM/FM/CD/MP3 라디오
  • Satellite Sirius 라디오(블루투스)
  • LED 경고용 섬광등
  • CB 라디오 지원
  • 창문 풀 다운 바이저
  • 핸드 레일 장착 거울

기타 어탯치먼트
  • 전방 및 후방 주행용 흙받이
  • 급속 보충 연료 계통(Shaw-Aero)
  • 혹한기 시동(추가 시동장치 및 배터리 2개)
  • 골재 집게차