962M Z

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

새로운 962M Z 휠 로더는 ACERT™ 엔진을 탑재하고 있으며 이 엔진에는 검증된 전자, 연료, 공기 및 후처리 구성품이 장착되어 있습니다. 검증된 기술을 체계적이고 전략적으로 적용해서 생산성, 연료 효율, 안정성 및 사용 수명에 대한 고객의 높은 기대치를 충족시킵니다. 철저하게 통합된 계통을 통해서 장비 작동을 중단하지 않고 배기가스 배출은 줄이고 연비는 높여 운전자가 장비를 원활하게 운전할 수 있습니다. M 시리즈 로더는 K 시리즈 로더보다 연료 효율이 10% 높으며 M 시리즈로 대체된 H 시리즈보다는 최고 25%까지 더 높습니다 (연료 효율은 연소한 연료당 자재 운반량으로 측정합니다.). 평균 복합 주기 및 정지 구성에서 시험하고 분석한 결과 평균 효율이 개선됐으며 절약 모드를 사용하거나 사용하지 않은 동급 모델에 따라 차이가 있습니다. 결과의 차이에 영향을 준 요소에는 장비 구성, 운전자 기술, 장비 작업, 기후 등을 비롯한 다양한 사항들이 있습니다. 선택사양 구성을 사용할 수 있습니다 (선택사양 구성과 장비는 지역마다 다를 수 있습니다. 더 자세한 정보는 Caterpillar 담당자에게 연락하십시오.).

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
배기량 428.0 세제곱인치 7.0 L Less
정미 출력 - ISO 9249 250.0 hp 186.0 kW Less
2,100rpm에서 최대 총 출력 - SAE J1995 271.0 hp 202.0 kW Less
2,100rpm에서 최대 총 출력 - ISO 14396 269.0 hp 201.0 kW Less
2,100rpm에서 최대 총 출력 - ISO 14396(미터법) 273.0 hp 201.0 kW Less
2,100rpm에서 최대 정미 출력 - SAE J1349 250.0 hp 186.0 kW Less
2,100rpm에서 최대 정미 출력 - ISO 9249 250.0 hp 186.0 kW Less
2,100rpm에서 최대 정미 출력 - ISO 9249(미터법) 253.0 hp 186.0 kW Less
피크 총 토크(1,350rpm) - SAE J1995 921.0 lbf-ft 1249.0 N·m Less
피크 총 토크(1,350rpm) - ISO 14396 918.0 lbf-ft 1245.0 N·m Less
최대 정미 토크(1,350rpm) 865.0 lbf-ft 1172.0 N·m Less

중량

작동 중량 42353.0 lb 19211.0 kg Less
중량은 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어, 가득 찬 연료, 운전자, 표준 카운터웨이트, 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link, 수동 차동장치 잠금/개방 축(전방/후방), 동력전달장치 보호대, 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE를 포함하는 3.3m3(4.3yd3) 범용 버킷 구성을 기준으로 합니다. 중량은 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어, 가득 찬 연료, 운전자, 표준 카운터웨이트, 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link, 수동 차동장치 잠금/개방 축(전방/후방), 동력전달장치 보호대, 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE를 포함하는 3.3m3(4.3yd3) 범용 버킷 구성을 기준으로 합니다. Less

버킷

버킷 용량 2.5-9.2m³(3.3-12.0yd³) 2.5-9.2m³(3.3-12.0yd³) Less

작동 사양

돌파력 32822.0 lbf 146.0 kN Less
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 없음 27459.0 lb 12455.0 kg Less
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 있음 25794.0 lb 11700.0 kg Less
"중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우 "중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우 Less
ISO 143971:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요 ISO 143971:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요 Less

변속기

전진 1단 4.3 mph 6.9 km/h Less
전진 2단 7.5 mph 12.0 km/h Less
전진 3단 12.0 mph 19.3 km/h Less
전진 4단 16.0 mph 25.7 km/h Less
후진 1단 4.3 mph 6.9 km/h Less
후진 2단 7.5 mph 12.0 km/h Less
후진 3단 16.0 mph 25.7 km/h Less
전진 5단 24.5 mph 39.5 km/h Less
빈 버킷과 회전 반경 787mm(31인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도 빈 버킷과 회전 반경 787mm(31인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도 Less

유압 계통

유압 사이클 시간 - 총 9.5 초 9.5 초 Less
작동기구 펌프 유형 가변 차축 피스톤 가변 차축 피스톤 Less
작동기구 계통: 최대 작동 압력 4047.0 psi 27900.0 kPa Less
작동기구 계통: 최대 펌프 출력(2,340rpm) 85.0 gal/min 322.0 L/min Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 15.6 gal 59.0 L Less
크랭크케이스 5.8 gal 22.0 L Less
변속기 11.4 gal 43.0 L Less
유압 탱크 33.0 gal 125.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 11.4 gal 43.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 11.4 gal 43.0 L Less
DEF 탱크 4.2 gal 16.0 L Less
연료 탱크 72.6 gal 275.0 L Less

소음

냉각 팬 속도가 최대 값인 경우: 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
냉각 팬 속도가 최대 값인 경우: 외부 음압 수준(ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
냉각 팬 속도가 최대 값인 경우: 외부 음압 수준(SAE J88:2013) 75dB(A)* 75dB(A)* Less
*거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동 *거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동 Less
냉각 팬 속도가 최대 값의 70%인 경우: 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
냉각 팬 속도가 최대 값의 70%인 경우: 외부 음압 수준(ISO 6395:2008) 104LWA** 104LWA** Less
**"2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC"에 따름 **"2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC"에 따름 Less

버킷 용량

버킷 범위 2.5-9.2m³(3.3-12.0yd³) 2.5-9.2m³(3.3-12.0yd³) Less

치수 – 표준 리프트

후드 상단까지의 높이 8.83 ft 2694.0 mm Less
배기 파이프 상단까지의 높이 11.17 ft 3411.0 mm Less
ROPS 상단까지의 높이 11.33 ft 3443.0 mm Less
지상고 1.17 ft 365.0 mm Less
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 7.08 ft 2055.0 mm Less
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 5.5 ft 1675.0 mm Less
휠 베이스 11.0 ft 3350.0 mm Less
전체 길이(버킷 제외) 23.75 ft 7037.0 mm Less
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2.17 ft 642.0 mm Less
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 13.92 ft 4182.0 mm Less
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 11.33 ft 3624.0 mm Less
최대 리프트에서의 랙 백 60.0 도 60.0 도 Less
운송 높이에서의 랙 백 49.0 도 49.0 도 Less
지면에서의 랙 백 40.0 도 40.0 도 Less
타이어 위쪽 최대 폭(적재 시) 9.25 ft 2824.0 mm Less
트레드 폭 7.0 ft 2140.0 mm Less
모든 치수는 근사치이며 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어를 기준으로 합니다. 모든 치수는 근사치이며 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어를 기준으로 합니다. Less

치수 – 하이 리프트

후드 상단까지의 높이 8.83 ft 2691.0 mm Less
배기 파이프 상단까지의 높이 11.17 ft 3408.0 mm Less
ROPS 상단까지의 높이 11.33 ft 3440.0 mm Less
지상고 1.17 ft 362.0 mm Less
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 7.08 ft 2055.0 mm Less
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 5.5 ft 1675.0 mm Less
휠 베이스 11.0 ft 3350.0 mm Less
전체 길이(버킷 제외) 23.75 ft 7411.0 mm Less
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2.58 ft 762.0 mm Less
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 14.83 ft 4487.0 mm Less
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 11.83 ft 3791.0 mm Less
최대 리프트에서의 랙 백 66.0 도 66.0 도 Less
운송 높이에서의 랙 백 54.0 도 54.0 도 Less
지면에서의 랙 백 45.0 도 45.0 도 Less
타이어 위쪽 최대 폭(적재 시) 9.25 ft 2824.0 mm Less
트레드 폭 7.0 ft 2140.0 mm Less
모든 치수는 근사치이며 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어를 기준으로 합니다. 모든 치수는 근사치이며 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어를 기준으로 합니다. Less

주요 특징

작업을 효율적이고 효과적으로 완수할 수 있도록 해주는 이점을 제공합니다.

안정성, 생산성 그리고 연료 효율

  • K 시리즈보다 연료 효율이 10% 더 높음*
  • H 시리즈보다 효율이 최고 25% 더 높음*
*연료 효율은 연소한 연료당 자재 운반량으로 측정합니다. 평균 복합 주기 및 정지 구성에서 시험하고 분석한 결과 평균 효율이 개선됐으며 절약 모드를 사용하거나 사용하지 않은 동급 모델에 따라 차이가 있습니다. 결과의 차이에 영향을 준 요소에는 장비 구성, 운전자 기술, 장비 작업, 기후 등을 비롯한 다양한 사항들이 있습니다.

링키지와 작업 툴

  • Performance 시리즈 버킷 및 다양한 작업 툴
  • 동급 최고 수준의 시야를 지원하는 Z바
  • Fusion™ « zero-offset » 커플러(선택사양)

엔진 및 후처리 개선

  • ACERT 기술이 적용된 Cat® 엔진
  • U.S. Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 배기가스 배출 표준 충족
  • 선택적 촉매 환원이 적용된 Cat 청정 배기가스 배출 모듈
  • 생산적인 절약 모드

변속기 개선

  • 단일 클러치 속도 변경 및 토크 기반 하향 변속이 지원되는 5단 동력 변환 변속기
  • 록투록 전환이 지원되는 잠금 클러치 토크 컨버터
  • 분할 흐름 오일 계통 및 멀티 점도 오일

차축 개선

  • 주행 중 디스크 유형의 전방 차동잠금장치(전방 및 후방 완전 자동 선택사양)
  • 캘리퍼 디스크 주차 브레이크
  • 베벨 기어 슈라우드

차세대 유압 계통

  • 차세대 메인 밸브
  • 이중 축압기가 장착된 차세대 승차 제어 계통
  • 배기량이 개선된 차세대 작동기구 펌프
  • 완전 흐름 신장형 루프 여과
  • 동시 유압 기능을 갖춘 부하 감지 유압장치
  • 3차 및 4차 기능(선택사양)

간편한 작동 – 동급 최고 수준의 운전자 환경

  • 최적화된 전방향 시야
  • 조향 휠(E-H 조이스틱 조향 선택사양)
  • 제어장치 및 후방 시야 카메라가 통합된 터치스크린 다기능 컬러 디스플레이
  • 계단식 출입구
  • 새로운 넓은 도어와 넓어진 유리 영역
  • 손 끝으로 제어하는 시트 장착 전자유압식 작동기구 제어장치
  • 스팟 거울이 통합된 대형 후방 볼록 거울
  • 원격 도어 열림(선택사양)
  • 자동 온도 제어장치
  • 점착성 운전실 장착부
  • 낮은 운전자 소음 수준

간편한 작동 – Cat Connect를 통한 첨단 기술

  • Product Link™와 같은 Link 기술을 통해 장비를 모니터링하고 온라인 VisionLink® 소프트웨어로 생산을 관리할 수 있음
  • Cat 생산 측정(선택사양)과 같은 탑재하중 기술을 통한 탑재하중 측정 및 생산성 최적화
  • 후방 시야 카메라와 같은 탐지 기술을 통해 직원들의 안전과 운전자의 생산성 유지

서비스를 위한 접근

  • 측면 및 후방 도어가 장착된 원피스 틸트 후드
  • 유압 및 전기 구성품을 위한 중앙 집중식 서비스 센터
  • 전면 유리 세척 플랫폼 및 하니스 타이오프(tie-off)