962L

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

새로운 962L 휠 로더는 안정성, 생산성, 연료 효율 및 긴 사용 수명에 대한 고객의 높은 기대치를 충족시키고자 검증된 기술을 체계적이고 전략적으로 적용한 제품입니다. U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA과 동등 수준의 표준 및 중국 Nonroad III 배기가스 배출 표준을 충족합니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
배기량 428.0 세제곱인치 7.0 L Less
정미 출력 - ISO 9249 248.0 hp 185.0 kW Less
피크 총 토크(1,400rpm) - SAE J1995 777.0 lbf-ft 1053.0 N·m Less
피크 총 토크(1,400rpm) - ISO 14396 774.0 lbf-ft 1050.0 N·m Less
2,000rpm에서 최대 총 출력 - SAE J1995 263.0 hp 196.0 kW Less
2,000rpm에서 최대 총 출력 - ISO 14396 261.0 hp 195.0 kW Less
2,000rpm에서 최대 총 출력 - ISO 14396(미터법) 265.0 hp 195.0 kW Less
2,000rpm에서 최대 정미 출력 - SAE J1349 248.0 hp 185.0 kW Less
2,000rpm에서 최대 정미 출력 - ISO 9249 248.0 hp 185.0 kW Less
2,000rpm에서 최대 정미 출력 - ISO 9249(미터법) 252.0 hp 185.0 kW Less
최대 정미 토크(1,400rpm) 726.0 lbf-ft 984.0 N·m Less

중량

작동 중량 44593.0 lb 20227.0 kg Less
중량은 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어, 가득 찬 연료, 운전자, 표준 카운터웨이트, 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link™, 수동 차동장치 잠금/개방 축(전방/후방), 동력전달장치 보호대, 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE를 포함하는 3.3m3(4.3yd3) 범용 버킷 구성을 기준으로 합니다. 중량은 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어, 가득 찬 연료, 운전자, 표준 카운터웨이트, 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link™, 수동 차동장치 잠금/개방 축(전방/후방), 동력전달장치 보호대, 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE를 포함하는 3.3m3(4.3yd3) 범용 버킷 구성을 기준으로 합니다. Less

버킷

버킷 용량 2.5-9.2m³(3.3-12.0yd³) 2.5-9.2m³(3.3-12.0yd³) Less

작동 사양

돌파력 42489.0 lbf 189.0 kN Less
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 있음 25814.0 lb 11709.0 kg Less
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 없음 27494.0 lb 12471.0 kg Less
"중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우 "중량" 항목에 정의된 장비 구성의 경우 Less
ISO 143971:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요 ISO 143971:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요 Less

변속기

전진 1단 4.3 mph 6.9 km/h Less
전진 2단 7.5 mph 12.0 km/h Less
전진 3단 12.0 mph 19.3 km/h Less
전진 4단 16.0 mph 25.7 km/h Less
후진 1단 4.3 mph 6.9 km/h Less
후진 2단 7.5 mph 12.0 km/h Less
후진 3단 16.0 mph 25.7 km/h Less
전진 5단 24.5 mph 39.5 km/h Less
빈 버킷과 회전 반경 787mm(31인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도 빈 버킷과 회전 반경 787mm(31인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도 Less

유압 계통

유압 사이클 시간 - 총 9.6 초 9.6 초 Less
작동기구 펌프 유형 가변 차축 피스톤 가변 차축 피스톤 Less
작동기구 계통: 최대 펌프 출력(2,150rpm) 76.0 gal/min 286.0 L/min Less
작동기구 계통: 최대 작동 압력 4250.0 psi 29300.0 kPa Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 15.6 gal 59.0 L Less
크랭크케이스 5.8 gal 22.0 L Less
변속기 11.4 gal 43.0 L Less
유압 탱크 33.0 gal 125.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 11.4 gal 43.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 11.4 gal 43.0 L Less
연료 탱크 72.6 gal 275.0 L Less

소음

냉각 팬 속도가 최대 값인 경우: 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
냉각 팬 속도가 최대 값인 경우: 외부 음압 수준(ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
냉각 팬 속도가 최대 값인 경우: 외부 음압 수준(SAE J88:2013) 75dB(A)* 75dB(A)* Less
*거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동 *거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동 Less
냉각 팬 속도가 최대 값의 70%인 경우:** 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
냉각 팬 속도가 최대 값의 70%인 경우:** 외부 음압 수준(ISO 6395:2008) 104LWA*** 104LWA*** Less
**"EU 지침"을 채택하는 국가의 경우 **"EU 지침"을 채택하는 국가의 경우 Less
***"2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC"에 따름 ***"2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC"에 따름 Less

버킷 용량

버킷 범위 2.5-9.2m³(3.3-12.0yd³) 2.5-9.2m³(3.3-12.0yd³) Less

치수 – 표준 리프트

후드 상단까지의 높이 8.83 ft 2694.0 mm Less
배기 파이프 상단까지의 높이 11.17 ft 3410.0 mm Less
ROPS 상단까지의 높이 11.33 ft 3443.0 mm Less
지상고 1.17 ft 364.0 mm Less
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 7.08 ft 2147.0 mm Less
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 5.5 ft 1675.0 mm Less
휠 베이스 11.0 ft 3350.0 mm Less
전체 길이(버킷 제외) 23.75 ft 7227.0 mm Less
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2.17 ft 669.0 mm Less
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 13.92 ft 4235.0 mm Less
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 11.33 ft 3477.0 mm Less
최대 리프트에서의 랙 백 55도 55도 Less
운송 높이에서의 랙 백 51도 51도 Less
지면에서의 랙 백 39도 39도 Less
타이어 위쪽 최대 폭(적재 시) 9.33 ft 2824.0 mm Less
트레드 폭 7.0 ft 2140.0 mm Less
모든 치수는 근사치이며 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어를 기준으로 합니다. 모든 치수는 근사치이며 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어를 기준으로 합니다. Less

치수 – 하이 리프트

후드 상단까지의 높이 8.83 ft 2691.0 mm Less
배기 파이프 상단까지의 높이 11.17 ft 3407.0 mm Less
ROPS 상단까지의 높이 11.25 ft 3440.0 mm Less
지상고 1.17 ft 361.0 mm Less
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 7.17 ft 2186.0 mm Less
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 5.5 ft 1675.0 mm Less
휠 베이스 11.0 ft 3350.0 mm Less
전체 길이(버킷 제외) 25.0 ft 7598.0 mm Less
운송 높이에서의 힌지 핀 높이 2.58 ft 779.0 mm Less
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 14.83 ft 4524.0 mm Less
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 11.83 ft 3631.0 mm Less
최대 리프트에서의 랙 백 56도 56도 Less
운송 높이에서의 랙 백 48도 48도 Less
지면에서의 랙 백 42도 42도 Less
타이어 위쪽 최대 폭(적재 시) 9.33 ft 2824.0 mm Less
트레드 폭 7.0 ft 2140.0 mm Less
모든 치수는 근사치이며 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어를 기준으로 합니다. 모든 치수는 근사치이며 Michelin 23.5R25 XHA2 L3 레이디얼 타이어를 기준으로 합니다. Less

주요 특징

작업을 효율적이고 효과적으로 완수할 수 있도록 해주는 이점을 제공합니다.

안정성

  • Cat® C7.1 ACERT™ 엔진은 검증된 전자, 연료, 공기 계통을 모두 활용합니다.
  • 철저한 구성품 설계와 장비 검증 프로세스를 활용하기 때문에 최고의 안정성과 내구성은 물론 높은 가동 시간이 보장됩니다.

내구성

  • 거친 작업용 중간축 동력 변환 변속기와 차축이 극한 작업을 효과적으로 처리해줍니다.
  • 유압 호스 배선이 향상되어 호스 마모가 줄어듭니다.
  • 추가 루프 여과를 사용하는 전체 흐름 유압식 여과 계통 덕분에 유압 계통이 더욱 견고해지며 구성품 수명이 길어집니다.

생산성

  • H 시리즈에 비해 엔진 출력이 약 10% 개선되어 장비 성능과 반응이 향상됩니다.
  • 잠금 클러치 토크 컨버터와 록투록 전환을 통해 부드러운 변속, 빠른 가속 및 경사면에서의 속도를 보장합니다.
  • 고용량 토크 컨버터 덕분에 굴착 효율이 향상됩니다.
  • Z바 링키지는 지면에서 높은 돌파력을 제공합니다.
  • 하이 리프트 링키지는 더 높은 힌지 핀 높이를 가능하게 함으로써 다양한 작업에서 더 쉽고 많이 적재할 수 있습니다.
  • 적재가 쉬운 Performance 시리즈 버킷은 입구가 더 넓고 측면 플레이트가 곡선형으로 되어 있어 자재 보유력(채움 계수)이 높고 사이클 시간이 짧습니다.
  • 선택사양인 완전 자동 견인 제어 계통(차동잠금장치)은 타이어의 마모를 줄이면서 더미가 있는 열악한 지반 조건에서 성능을 개선합니다.

연료 효율

  • H 시리즈에 비해 연료 소비가 최고 10% 절감됩니다.*
  • 출력 밀도가 높은 ACERT 엔진은 필요에 따라 출력과 토크를 제공함으로써 연료를 덜 소비합니다.
  • Performance 시리즈 버킷은 바닥 길이 연장 기능이 있어 더미에서도 쉽게 굴착할 수 있어 연료 소비가 적습니다.
  • 부하 감지 유압장치 덕분에 필요에 따라 작동기구와 조향에 비례적으로 흐름이 제공됩니다.
  • 표준인 생산적인 절약 모드는 생산성에 미치는 영향은 최소로 줄이면서 연료를 최대한 절약해줍니다.
*실제 결과는 장비 구성, 운전자 기술, 장비 작업, 기후 등을 비롯한 다양한 사항들을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 요인들에 따라 달라질 수 있습니다.

간편한 작동

  • 새로운 동급 최고 수준의 운전자 환경은 최고의 편안함, 시야, 효율을 보장합니다.
  • 직관적인 인체 공학적 제어장치가 장착되어 있어 운전자는 작업에 집중할 수 있습니다.
  • 이중 축압기가 장착된 새로운 승차 제어 계통(선택사양)은 탁월한 승차감을 제공하고 운전실의 진동을 줄여줍니다.

안전

  • 넓은 도어와 계단식 스텝을 통해 운전실에 쉽게 접근할 수 있습니다.
  • 바닥부터 천장까지 전면 유리로 되어 있고 스팟 거울과 후방 시야 카메라가 통합된 대형 거울이 있어 업계 최고로 전 방향 시야가 확보됩니다.
  • 재배치된 견고한 가로대를 통해 장비 플랫폼에 안전하게 접근할 수 있습니다.

서비스성

  • 측면 및 후방 도어가 장착된 원피스 틸트 후드, 유압 및 전기식 서비스 센터에 빠르고 쉽게 접근할 수 있습니다.
  • 연료 보충, 오일 보충, 필터 및 일일 정비 지점에 안전하게 지면에서 접근할 수 있어 서비스 시간이 줄어듭니다.

Cat Connect 기술

  • 작업 현장의 작업을 모니터링, 관리해 개선할 수 있습니다.
  • Cat LINK 기술: VisionLink®를 통해 데이터에 무선으로 액세스해 장비 상태, 활용도 및 위치를 모니터링할 수 있습니다. Cat Payload 기술과 함께 장비의 생산성과 효율을 모니터링할 수 있습니다.
  • Cat DETECT 기술: 통합형 후방 시야 카메라는 장비 뒤쪽의 시야를 개선해 운전자가 안전하게 작업할 수 있도록 해줍니다.
  • Cat PAYLOAD 기술: 선택사양 Cat 생산 측정을 통해 이동 중에도 탑재하중을 간단하고 정확하게 측정할 수 있어 운전자는 정확한 적재량을 운반하고 보다 효율적으로 작업할 수 있습니다.