938M 골재 집게차

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat 938M 골재 집게차는 생산성, 연료 효율 및 편의의 새로운 기준을 제시합니다. 토크가 높은 저속 C7.1 ACERT 엔진은 지능형 Hystat 동력전달장치와 함께 연료 효율을 표준으로 제공합니다. 마모 수명이 긴 Performance 시리즈의 버킷과 결합되어 최적화된 Z바 로더 링키지는 향상된 탑재하중 및 버킷 내구성을 제공합니다. 극히 낮은 소음 수준, 크고 넓은 운전실 및 직관적인 제어장치 덕분에 하루 종일 밤새도록 편안하게 작업할 수 있습니다. 업계의 새 벤치마크를 경험해 보십시오.

엔진

단위:
최대 총 출력 188.0 hp 140.0 kW Less
보어 4.0 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 135.0 mm Less
배기량 427.0 세제곱인치 7.01 L Less
정격 정미 출력 182.0 hp 136.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
최대 정격 총 출력: ISO 14396 188.0 hp 140.0 kW Less
최대 정격 총 출력: ISO 14396(DIN) 190.0 hp 140.0 kW Less
최대 정격 총 출력 - 최고 엔진 속도(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 188.0 hp 140.0 kW Less
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(DIN) (Performance 출력 모드: 범위 1-4) 190.0 hp 140.0 kW Less
1,800rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 182.0 hp 136.0 kW Less
1,800rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 184.0 hp 137.0 kW Less
1,800rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN) (Performance 출력 모드: 범위 1-4) 186.0 hp 137.0 kW Less
최대 총 토크 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 648.0 lbf-ft 879.0 N·m Less
최대 정미 토크 - SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 621.0 lbf-ft 843.0 N·m Less
최대 정미 토크 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 628.0 lbf-ft 852.0 N·m Less
최대 정격 총 출력 - 최고 엔진 속도(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 1600.0 rpm 1600.0 rpm Less
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 173.0 hp 129.0 kW Less
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(DIN)(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 175.0 hp 129.0 kW Less
1,600rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 168.0 hp 125.0 kW Less
1,600rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 169.0 hp 126.0 kW Less
1,600rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN)(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 171.0 hp 126.0 kW Less
최대 총 토크 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 648.0 lbf-ft 879.0 N·m Less
최대 정미 토크 - SAE J1349(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 621.0 lbf-ft 843.0 N·m Less
최대 정미 토크 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 628.0 lbf-ft 852.0 N·m Less
배기가스 배출 이 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 이 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Less
* 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다. * 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다. Less
정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다. 정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다. Less
고도 3,000m(10,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. 고도 3,000m(10,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. Less
기본으로 장착되는 점화 조절장치의 성능은 EN 1834-1.2000(섹션 6.4.2 시각 테스트)의 성능 요구 사항을 충족합니다. 기본으로 장착되는 점화 조절장치의 성능은 EN 1834-1.2000(섹션 6.4.2 시각 테스트)의 성능 요구 사항을 충족합니다. Less

버킷

버킷 용량 2.9-3.2m3(3.8-4.2yd3) 2.9-3.2m3(3.8-4.2yd3) Less

중량

작동 중량 36075.0 lb 16368.0 kg Less

조향

조향 실린더: 복동식 - 보어 직경 3.1 인치 80.0 mm Less
조향 실린더: 복동식 - 로드 직경 2.0 인치 50.0 mm Less
조향 실린더: 복동식 - 행정 15.7 인치 399.0 mm Less
최대 흐름 - 조향 펌프 34.0 gal/min 130.0 L/min Less
최대 작동 압력 - 조향 펌프 3500.0 psi 24130.0 kPa Less
최대 조향 토크 - 0°(직선 장비) 42506.0 lbf-ft 57630.0 N·m Less
최대 조향 토크 - 40°(완전 회전) 31398.0 lbf-ft 42570.0 N·m Less
조향 사이클 시간(왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지) - 최저 RPM: 펌프 흐름 제한 3.1 초 3.1 초 Less
조향 사이클 시간(왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지) - 최고 RPM: 90rpm 조향 휠 속도 2.3 초 2.3 초 Less
조향 계통에는 이중 복동식 실린더와 전용 부하 감지 가변 용량형 펌프가 사용됩니다. 조향 계통에는 이중 복동식 실린더와 전용 부하 감지 가변 용량형 펌프가 사용됩니다. Less
흐름 값은 Performance 출력 모드(1,800rpm)로 가동되는 장비용입니다. 흐름 값은 Performance 출력 모드(1,800rpm)로 가동되는 장비용입니다. Less

로더 유압 계통

최대 흐름 - 작동기구 펌프 50.0 gal/min 190.0 L/min Less
최대 흐름 - 작동기구 펌프: 3차 기능 최대 흐름* 50.0 gal/min 190.0 L/min Less
최대 작동 압력 - 작동기구 펌프 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
저감 압력 - 틸트 실린더 4351.0 psi 30000.0 kPa Less
저감 압력 - 틸트 실린더: 3차 기능 최대 작동 압력 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
저감 압력 - 틸트 실린더: 3차 기능 저감 압력 4351.0 psi 30000.0 kPa Less
리프트 실린더: 복동식 - 보어 직경 4.7 인치 120.0 mm Less
리프트 실린더: 복동식 - 로드 직경 2.6 인치 65.0 mm Less
리프트 실린더: 복동식 - 행정 31.1 인치 789.0 mm Less
틸트 실린더: 복동식 - 보어 직경 5.9 인치 150.0 mm Less
틸트 실린더: 복동식 - 로드 직경 3.5 인치 90.0 mm Less
틸트 실린더: 복동식 - 행정 21.9 인치 555.0 mm Less
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 상승(지면 수준부터 최고 리프트까지) 5.5/6.2초 5.5/6.2초 Less
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 덤프(최고 리프트 높이에서) 1.5/1.7초 1.5/1.7초 Less
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 하강(최고 리프트부터 지면 수준까지) 2.7/2.7초 2.7/2.7초 Less
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 총 사이클 시간 9.7/10.6초 9.7/10.6초 Less
작동기구 계통에는 이중 복동식 리프트 실린더 및 단일 복동식 틸트 실린더와 전용 부하 감지 가변 용량형 펌프가 사용됩니다. 작동기구 계통에는 이중 복동식 리프트 실린더 및 단일 복동식 틸트 실린더와 전용 부하 감지 가변 용량형 펌프가 사용됩니다. Less
흐름 값은 Performance 출력 모드(1,800rpm)로 가동되는 장비용입니다. 흐름 값은 Performance 출력 모드(1,800rpm)로 가동되는 장비용입니다. Less
* 3차 기능 흐름은 보조 표시장치가 장착된 경우 이를 통해 최대 흐름의 20%-100% 사이에서 완벽하게 조절 가능합니다. * 3차 기능 흐름은 보조 표시장치가 장착된 경우 이를 통해 최대 흐름의 20%-100% 사이에서 완벽하게 조절 가능합니다. Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 51.5 gal 195.0 L Less
냉각 계통 8.5 gal 32.0 L Less
엔진 크랭크케이스 5.3 gal 20.0 L Less
변속기(기어박스) 2.9 gal 11.0 L Less
전방 차축 9.2 gal 35.0 L Less
후방 차축 9.2 gal 35.0 L Less
유압 계통(탱크 포함) 44.9 gal 170.0 L Less
유압 탱크 23.8 gal 90.0 L Less
디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid) 탱크 5.0 gal 19.0 L Less

변속기

전진 및 후진: 범위 1* 1-13km/h(0.6-8mph) 1-13km/h(0.6-8mph) Less
전진 및 후진: 범위 2 8.0 mph 13.0 km/h Less
전진 및 후진: 범위 3 17.0 mph 27.0 km/h Less
전진 및 후진: 범위 4 25.0 mph 40.0 km/h Less
* 크리퍼 제어장치에서는 보조 표시장치가 장착된 경우 속도 범위 1에서 1km/h(0.6mph)부터 13km/h(8mph)까지 최고 속도 범위를 조정할 수 있습니다. 공장 기본값은 7km/h(4.4mph)입니다. * 크리퍼 제어장치에서는 보조 표시장치가 장착된 경우 속도 범위 1에서 1km/h(0.6mph)부터 13km/h(8mph)까지 최고 속도 범위를 조정할 수 있습니다. 공장 기본값은 7km/h(4.4mph)입니다. Less

운전실

ROPS ISO 3471: 2008, FOPS: ISO 3449: 2005 LEVEL II ISO 3471: 2008, FOPS: ISO 3449: 2005 LEVEL II Less
선언된 소음 수준 – 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008): 68dB(A)* – 외부 음압 수준(ISO 6395:2008): 101dB(A)* – 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008): 68dB(A)* – 외부 음압 수준(ISO 6395:2008): 101dB(A)* Less
*측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 운전실은 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. *측정은 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 운전실은 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. Less
Blue Angel 환경 레이블은 유럽에만 해당하는 어탯치먼트 선택사양입니다. Blue Angel 환경 레이블은 유럽에만 해당하는 어탯치먼트 선택사양입니다. Less

작동 사양

완전 회전 팁 하중 23466.0 lb 10647.0 kg Less

동력전달장치

전방 차축 고정식 고정식 Less
전방 차축 - 견인 보조장치** 잠금 차동장치(표준) 잠금 차동장치(표준) Less
후방 차축 진동식 진동식 Less
후방 차축: 타이어 크기별 진동 각도 - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10.5도 ±10.5도 Less
후방 차축: 타이어 크기별 진동 각도 - 23.5 R25 ±7도 ±7도 Less
후방 차축: 견인 보조장치(선택사양) 차동제한장치 차동제한장치 Less
브레이크: 서비스 외측 습식 디스크 외측 습식 디스크 Less
브레이크: 주차 스프링으로 작동되고 유압식으로 해제 스프링으로 작동되고 유압식으로 해제 Less
동력전달장치는 Caterpillar 독점 지능형 출력 관리 계통으로 제어되어 최고의 성능 및 효율을 제공합니다. 동력전달장치는 Caterpillar 독점 지능형 출력 관리 계통으로 제어되어 최고의 성능 및 효율을 제공합니다. Less
유럽 주행 요구 사항을 충족하는 오프셋 림을 사용할 수 있습니다. 유럽 주행 요구 사항을 충족하는 오프셋 림을 사용할 수 있습니다. Less
**차동장치 전방 잠금 차축은 938M에서 20km/h(12.4mph)까지의 최대 토크로 주행 중에 결속될 수 있습니다. **차동장치 전방 잠금 차축은 938M에서 20km/h(12.4mph)까지의 최대 토크로 주행 중에 결속될 수 있습니다. Less

작업별 구성

운용 비용을 최소화하면서 성능과 생산성을 최대화합니다.


환경 사용자 지정

자신에 맞는 환경으로 만들어 보십시오.


효율적인 연비

필요할 때 더 높은 출력으로 하이브리드급 연료 효율을 경험해 보십시오.


수월한 작업 수행

작업을 수월하게 완수할 수 있습니다.


하루 종일 누리는 편안함

작업 현장 최고의 시트


성공을 위한 구성

당신을 위해 작업할 준비가 되어 있습니다.


서비스

가동 중지 시간을 미리 계획해 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.


고객 지원

뛰어난 서비스가 차이를 만듭니다.


938M 골재 집게차 표준 장비

동력전달장치
  • 차축 실 보호대
  • 자동 공회전 차단 기능
  • Cat C7.1 ACERT 엔진: - 출력 모드(표준 및 성능) - 범위별 출력(범위 4의 높은 출력) - 터보차징 및 애프터쿨링 - 여과된 크랭크케이스 브리더 - 디젤 미립자 필터(Fit for Life)
  • -34°C(-29°F)까지 냉각수 보호
  • 전방 차축의 차동잠금장치
  • 건식 에어클리너
  • 밀폐형 습식 디스크 완전 유압식 브레이크
  • 연료 공급 펌프, 자동
  • 연료 수분 분리기
  • 유압 구동식 수요 냉각 팬
  • 지능형 하이드로스테틱 변속기: - 동력전달장치 모드 - 방향 전환 어그레시브 - 추진력 제어, 휠 토크 조정 - 크리퍼 제어, 지면 속도 조정
  • 수명 기간 동안 윤활, 구동축
  • 주차 브레이크, 전기식
  • 인치당 넓은 간격의 핀이 6개 있는 냉각 패키지
  • S·O·SSM 샘플 채취 포트
  • 스로틀 잠금 및 최고 속도 제한장치

유압장치
  • 자동 리프트, 하강 및 틸트 킥아웃
  • 버킷 및 포크 모드, 운전실 내부 조절식
  • 킥아웃 및 엔드 정지의 실린더 완충
  • 포크 모드의 미세 모드 제어
  • 유압 반응 설정
  • 부하 감지식 유압 및 조향
  • 시트 장착형 유압식 조이스틱 제어장치

전기
  • 교류 발전기, 115Amp, 중부하 작업용
  • 운전실 내 12V 전원 공급장치(2개)
  • 배터리, 1,000CCA(2개) 24볼트 계통
  • 백업 알람
  • 비상 차단 스위치
  • 중부하 작업용 기어 감속 시동장치
  • Product Link PRO(구독 포함)
  • 원격 점프 시동 포스트
  • 재설정 가능한 메인 및 중요 기능 차단기

운전자 환경
  • 75mm(3인치) 자동 조절식 안전벨트(청각적 알람 및 표시기 포함)
  • 자동 온도 제어
  • 운전실, 밀폐 가압식
  • 컵 홀더
  • 외부 열선식 거울(하단 포물선 모양)
  • 지면 운전실 도어 해제
  • 게이지: - 디지털 시간 기록계, 주행 거리계, 회전 속도계, 지면 속도 및 방향 표시기 - 엔진 냉각수 온도 게이지 - 연료 및 디젤 배기 유체 수준 - 유압 오일 온도 게이지
  • 유압 제어장치 잠금
  • 내부 운전실 조명, 도어 및 실내등
  • 내부 후사경(2)
  • 도시락 박스 보관함
  • 운전자 경고 계통 지시계
  • 라디오 지원 스피커
  • 뒷창문 성에 제거장치, 전기식
  • 시트 장착형 제어장치, 조절식
  • 측면 윈도우 슬라이딩 유리
  • 운전대에 장착된 다기능 제어장치 - 조명, 와이퍼, 회전 신호
  • 서스펜션 시트, 직물
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 분사기 와이퍼/와셔, 전방 및 후방

기타 표준 장비
  • 대형 접근 엔클로저 도어
  • 평행 리프트 로더 링키지
  • 핀을 사용한 회수 히치
  • 원격 장착 윤활 지점
  • 잠금식 운전실 및 엔클로저

938M 골재 집게차 선택사양 장비

부동액/냉각수, 연장 수명

자동 윤활, 보조 표시장치에 통합

보조 흐름, 3차 기능

차축, 차동, 미끄럼 방지, 후방

차축, 상향식 브리더

경광등, 섬광등

운전실, 고급형(유럽 표준):
  • 자동 송풍기 제어
  • 전기 조절식 열선식 거울(2개)
  • LED 실내 조명
  • 설정 조정을 위한 보조 표시장치

속도를 조절할 수 있는 승차 제어장치 작동

예방 정비 알림

통합형 도움말 기능(22개 언어 사용 가능)

선스크린, 전방 및 후방

카메라, 후방(유럽 표준)

냉간 시동 패키지:
  • 에테르 시동 보조장치, 블록 히터 및 추가 배터리 1,000CCA(총 4개)

커플러(Fusion 및 ISO 23727)

이물질 패키지(낮음, 중간, 높음)

흙받이(연장 커버 및 전체 커버)

보호대
  • 동력전달장치(하단, 측면, 구동 축 및 크랭크케이스)
  • 전면 유리 및 조명
  • 실린더, 틸트 및 조향

조명, 보조, 할로겐 또는 LED(엔진실 조명 장착)

후방 물체 감지

라디오 패키지:
  • Bluetooth로 무선 지원
  • 라디오, AM/FM(Bluetooth 및 시계 지원)
  • 라디오, AM/FM(CD 플레이어 고급형, 기상 방송국, Bluetooth 및 시계 지원)

시트:
  • 고급형 시트 - 높은 시트 등받이가 포함된 완전 조절식 직물 에어 서스펜션 시트
  • 프리미엄 시트 - 높은 시트 등받이와 공기 허리 등받이가 포함된 완전 조절식 가죽 및 직물 에어 서스펜션 시트 냉난방 하단 쿠션 및 등받이

조향:
  • 이중 모드 및 보조

타이어:
  • 바이어스 플라이, 17.5, 20.5-25
  • 레이디얼, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

작업 툴