< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

엔진

단위:
플라이휠 동력: 트랙터/스크레이퍼 373kW(500hp)/211kW(283hp) 373kW(500hp)/211kW(283hp) Less
플라이휠 동력 - 트랙터 345/373kW(462/500hp) 345/373kW(462/500hp) Less
플라이휠 동력 - 스크레이퍼 198/211kW(266/283hp) 198/211kW(266/283hp) Less
트랙터 엔진 ACERT 기술이 적용된 Cat® C18 ACERT 기술이 적용된 Cat® C18 Less
스크레이퍼 엔진 ACERT 기술이 적용된 Cat C9 ACERT 기술이 적용된 Cat C9 Less

작동 사양

스크레이퍼 용량: 산적 50.0 yd3 38.0 m3 Less
최고 속도(적재 시) 33.0 mph 53.0 km/h Less
정격 부하 76000.0 lb 34473.0 kg Less
스크레이퍼 용량 - 평적 41.0 yd3 31.0 m3 Less
180° 연석 대 연석 회전 폭 44.95 ft 13.7 m Less

중량

작동 중량 - 적재 시, 근사치 194909.0 lb 88409.0 kg Less
작동 중량- 비적재 시, 근사치 118909.0 lb 54050.0 kg Less

치수

스크레이퍼 상단까지의 높이 13.71 ft 4.18 m Less
휠 베이스 31.27 ft 9.53 m Less
길이 - 전체 50.75 ft 15.47 m Less
폭 - 전체 12.93 ft 3.94 m Less
트레드 - 스크레이퍼 8.07 ft 2.46 m Less
트레드 - 트랙터 8.07 ft 2.46 m Less

석탄 보울 스크레이퍼의 장점

안정적인 석탄 관리 및 운반


석탄 비축 관리

석탄 보울 스크레이퍼는 비축 적재 관리에 이상적인 툴입니다.


고객 서비스

Cat 특약점 서비스


동력전달장치

검증된 구성품이 결합되어 업계에서 내구성이 가장 뛰어난 안정적인 동력전달장치가 완성되었으며 비용은 낮추고 생산성은 높여줍니다.


전자 제어식 쿠션 히치

승차감이 더 부드러워지고 생산성이 향상됩니다.


스크레이퍼 보울

저상 광폭 형태의 대용량 스크레이퍼 보울 설계가 생산성을 증폭시키며 탠덤 동력이 효율성을 높여줍니다.


운전실

편의 및 제어 성능을 통해 운전자의 효율을 높여줍니다.


서비스성

간소화된 서비스는 보다 생산적인 가동 시간을 의미합니다.


안정성

Cat은 시장에서 가장 믿을 수 있는 장비를 공급하기 위해 노력합니다.


완벽한 고객 지원

Cat 장비를 구매하시면 고객 지원에 대한 Caterpillar의 모든 노력이 제공됩니다.