< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

빠른 적재, 높은 주행 속도, 이동 중 적재 및 덤프 작업을 수행할 수 있는 능력 덕분에 사이클 시간이 빠르며, 이를 통해 Cat 휠 트랙터 스크레이퍼는 톤당 최저 비용으로 꾸준히 높은 생산성을 달성할 수 있습니다.

엔진

단위:
플라이휠 동력: 트랙터/스크레이퍼 304kW(407hp) 304kW(407hp) Less
최대 출력 407.0 hp 304.0 kW Less
트랙터 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

변속기

최고 속도(적재 시) 33.5 mph 53.9 km/h Less
1단 전진 3.1 mph 5.0 km/h Less
2단 전진 5.5 mph 8.9 km/h Less
3단 전진 7.5 mph 12.1 km/h Less
4단 전진 10.1 mph 16.3 km/h Less
5단 전진 13.6 mph 21.9 km/h Less
6단 전진 18.4 mph 29.6 km/h Less
7단 전진 24.8 mph 39.9 km/h Less
8단 전진 33.5 mph 53.9 km/h Less
후진 5.7 mph 9.2 km/h Less

유압장치

보울 실린더 보어 5.5 인치 140.0 mm Less
보울 실린더 행정 33.3 인치 845.0 mm Less
이젝터 실린더 보어 4.3 인치 110.0 mm Less
이젝터 실린더 행정 47.8 인치 1213.0 mm Less
보울 바닥 실린더 보어 5.1 인치 130.0 mm Less
보울 바닥 행정 53.3 인치 1353.0 mm Less
쿠션 히치 회로 흐름 10.6 gal/min 40.1 L/min Less
쿠션 히치 실린더 보어 5.5 인치 140.0 mm Less
쿠션 히치 실린더 행정 9.9 인치 251.0 mm Less
엘리베이터 회로 흐름 67.9 gal/min 257.0 L/min Less
스크레이퍼 회로 흐름 50.7 gal/min 192.0 L/min Less
2차 조향장치 회로 흐름 10.3 gal/min 39.0 L/min Less
조향 회로 흐름 61.8 gal/min 234.0 L/min Less
조향 실린더 보어 5.0 인치 127.0 mm Less
조향 실린더 행정 44.4 인치 1128.0 mm Less

스크레이퍼 보울

스크레이퍼 용량: 산적 23.0 yd3 17.6 m3 Less
정격 부하 55200.0 lb 25038.0 kg Less
산적 용량 23.0 yd3 17.6 m3 Less
최대 굴삭 깊이 10.3 인치 262.0 mm Less
스프레드 최대 깊이 18.3 인치 465.0 mm Less
커팅 엣지에서 최대 지상고 20.8 인치 529.0 mm Less
최대 유압 침투력 132640.0 lb 590.0 kN Less
평적 용량 18.8 yd3 14.4 m3 Less
커팅 엣지 두께 0.9 인치 22.0 mm Less
굴삭 폭, 라우터 비트 외부 123.5 인치 3136.0 mm Less

조향

조향 각도 - 우측 85º 85º Less
조향 각도 - 좌측 82º 82º Less

표준사양

표준사양 표준사양 표준사양 Less

트랙터 엔진 - U.S. EPA Tier 4, Interim/EU Stage IIIB

보어 5.1 인치 130.0 mm Less
배기량 763.0 세제곱인치 12.5 L Less
최대 동력(모든 기어)(ISO 14396) 407.0 hp 304.0 kW Less
최대 동력 기준 엔진 속도 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
행정 6.2 인치 157.0 mm Less
트랙터 엔진 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

트랙터 엔진 - 이전 U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA 구성*

보어 5.1 인치 130.0 mm Less
배기량 763.0 세제곱인치 12.5 L Less
최대 동력(모든 기어)(ISO 14396) 407.0 hp 304.0 kW Less
최대 동력 기준 엔진 속도 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
행정 6.2 인치 157.0 mm Less
트랙터 엔진 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

중량 - U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB 배기가스 배출 표준을 충족하는 장비

적재 시, 정격 부하 기준 143245.0 lb 64975.0 kg Less
작동 중량 – 연료가 가득 찬 연료 탱크 88046.0 lb 39937.0 kg Less
선적 중량 – 연료의 10% 86259.0 lb 39259.0 kg Less

중량 - 이전 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA 배기가스 배출 수준을 달성하는 장비

적재 시, 정격 부하 기준 142701.0 lb 64728.0 kg Less
작동 중량 – 연료가 가득 찬 연료 탱크 87499.0 lb 39689.0 kg Less
선적 중량 – 연료의 10% 86004.0 lb 39011.0 kg Less

서비스 보충 용량 - 트랙터

냉각 계통 17.0 gal 64.0 L Less
차동장치 45.8 gal 173.0 L Less
엔진 크랭크케이스 8.75 gal 33.0 L Less
최종 드라이브(측면당) 5.0 gal 19.0 L Less
유압 저장조 22.0 gal 83.0 L Less
변속기 18.5 gal 70.0 L Less
전면 유리 와셔 저장조 1.3 gal 5.0 L Less

서비스 보충 용량 - 스크레이퍼

연료 탱크 201.6 gal 763.0 L Less
비 전동식 휠 1.1 gal 4.0 L Less

운전실

하루 종일 편안함과 제어력, 생산성을 유지할 수 있도록 인체 공학적으로 설계되었습니다.


운전자 편의

운전자가 편안한 환경에서 자신감을 갖고 작업을 해야 높은 생산성이 보장됩니다.


동력전달장치 - 엔진

Cat® C13 ACERT™ 엔진은 출력, 안정성 및 효율을 고려하여 제작되었습니다.


동력전달장치 - 변속기

지면에 더 많은 동력을 제공하여 생산성이 향상됩니다.


구조

우수한 설계와 구조로 장기적 내구성을 보장합니다.


스크레이퍼 보울

Caterpillar에서 강력한 성능과 안정성을 고려하여 설계하고 제작했습니다.


엘리베이터

더욱 강력한 엘리베이터를 갖춘 623H로 마무리 작업 이상의 많은 작업을 수행할 수 있습니다.


통합 기술

운전자 편의를 개선하고 생산성을 높이기 위한 기술 선택사양


완벽한 고객 지원

Cat® 특약점 서비스를 통해 보다 저렴한 비용으로 더욱 오랜 시간 동안 장비를 사용할 수 있습니다.


안전

안전은 모든 장비와 계통 설계의 핵심적인 부분입니다.


623H 표준 장비

동력전달장치 - 트랙터
  • MEUI를 포함한 C13 ACERT 엔진
  • Cat 엔진 브레이크
  • 전기 시동, 24V
  • 에어클리너, 건식(프리클리너 포함)
  • 팬, 유압식
  • 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 후처리(U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Interim/EU Stage IIIB 배기가스 배출 표준을 준수하는 엔진용)
  • 지면 엔진 차단
  • 라디에이터, 알루미늄 유닛 코어, 인치당 9개의 핀
  • 보호대, 크랭크케이스
  • 머플러(U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA 배기가스 배출 수준을 달성하는 엔진용)
  • 시동 보조장치, 에테르
  • 브레이크 계통: • 1차 및 2차, 습식 디스크, 유압 • 주차, 유압 해제식, 스프링 작동
  • 스로틀 잠금장치
  • 변속기: • 8단 유성기어 동력 변환기 • ECPC 제어 • APECS 소프트웨어 • 프로그램식 상단 기어 선택 • 변속기 고정 • 차동잠금장치 • 보호대, 동력전달장치

동력전달장치 - 스크레이퍼
  • 고압 커먼 레일 연료를 사용하는 C9.3 ACERT 엔진
  • Cat 엔진 브레이크
  • DPF 후처리 모듈(U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Interim/EU Stage IIIB 배기가스 배출 표준을 준수하는 엔진용)
  • 전기 시동, 24V
  • 팬, 구동 라인
  • 지면 엔진 차단
  • 머플러(이전의 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA 배기가스 배출 수준을 달성하는 엔진용)
  • 시동 보조장치, 에테르
  • 브레이크 계통: • 1차 및 2차, 습식 디스크, 유압 • 주차, 유압 해제식, 스프링 작동
  • 4단(토크 컨버터 구동) 변속기, 유성기어 동력 변환기

전기 - 트랙터
  • 교류 발전기, 150Amp
  • 배터리(4), 12V, 1,000CCA, 무정비, 고출력
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통: • 헤드라이트, 할로겐 • 비상등 기능이 있는 회전 신호 • LED 투광등, 할로겐(2), 커팅 엣지(1), 보울(2), 측면 시야(2)
  • 시동/충전 콘센트

전기 - 스크레이퍼
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 65Amp
  • 배터리(4), 12V, 1,000CCA, 무정비, 고출력
  • 조명 계통: • 브레이크등, LED • 비상등 기능이 있는 회전 신호, LED
  • 시동/충전 콘센트

운전자 환경 - 트랙터
  • HVAC 계통, 히터, 교류(AC), 성에 제거
  • HVAC 계통의 서모스탯 제어
  • 옷걸이
  • 고정 스트랩이 있는 도시락 박스 플랫폼
  • 진단 연결(2)
  • 12V 출력 포트(2)
  • 차동잠금장치(1)
  • 실내등 차내등
  • 경적, 전기식
  • T자형 핸들 작동기구 제어장치
  • 후사경
  • 라디오 지원, 12V
  • ROPS/FOPS 운전실, 가압식
  • 키패드 스위치
  • 안전 탭 로커 스위치
  • 주차 브레이크
  • 안전벨트, 고정형 투피스
  • 시트, 에어 서스펜션, 컴포트 시리즈 3, 30도 회전
  • 조향 휠, 틸트, 텔레스코핑, 패딩 처리
  • WAVS 또는 Cat 경사면 제어장치가 장착되지 않은 경우 대시에 보관
  • 창문, 우측 비상 출구
  • 창문, 슬라이딩
  • 창문, 접합, 지퍼 부착
  • 전면 유리 와이퍼, 앞/뒷창문, 와셔 포함
  • 도어 잠금장치
  • Messenger 표시장치 - 게이지, 경고 포함 내역: • 냉각수 온도 • 엔진 오일 온도 • 유압 오일 온도 • DPF 온도 • 연료량 • 주차 브레이크 • 작동기구 잠금 • 브레이크 계통 • 재생 필요 • 스로틀 잠금 • 계통 전압 • 2차 조향장치 • 베일 다운 • 차동잠금장치 • 에이프런 부양 • 변속기 고정 • 쿠션 히치 • 상향빔 라이트 • 작동 램프 • 엔진 속도, rpm • 기어 선택 출력 • DPF 보충 수준

유체
  • 수명 연장 냉각수, -37°C(-34°F)까지

기타 표준 장비 - 트랙터
  • 쿠션 히치
  • 캐나다 등록 번호(CRN, Canadian Registration Number)가 있는 축압기(쿠션 히치)
  • 고속 오일 교환
  • 흙받이, 비금속성
  • 히터, 엔진 냉각수 120V
  • 견인 핀, 전방
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

기타 표준 장비 - 스크레이퍼
  • 급속 하강 보울 밸브
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 15개의 플라이트를 갖춘 엘리베이터

623H 선택사양 장비

Sequence Assist

Cat 경사면 제어장치

2차 조향장치

전동식 접근 사다리

Cat Active Ride Management(ARM) 시트

빠른 연료 주입

HID 작업등

낮은 대기 온도에서의 유체 -51°C(-61°F)

작업 영역 시야 확보 계통(WAVS, Work Area Vision System) - 운전실의 표시장치에 우측, 커팅 엣지 및 장비 바로 뒤쪽을 보여주는 3대의 카메라 사용

외부 조향 잠금장치

운전실 프리클리너

운전실 회전 경광등

에어 경적

흙받이 확장부, 스크레이퍼