G3306

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® G3306 산업용 가스 엔진은 등급 범위 108 - 157bkW(145 - 211bhp) @ 1,800rpm으로 공급됩니다. 이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 일부 등급에는 수출용으로만 사용 가능한 표준 배기가스 배출 설정도 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력 등급

단위:
최저 출력 145.0 bhp 108.0 bkW Less
최대 출력 211.0 bhp 157.0 bkW Less
주파수 1,800rpm 1,800rpm Less

일반

보어 121mm(4.75인치) 121mm(4.75인치) Less
행정 152mm(6.0인치) 152mm(6.0인치) Less
배기량 10.5L(638세제곱인치) 10.5L(638세제곱인치) Less
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) Less
엔진 구성 엔진 - 연속 엔진 - 연속 Less

엔진 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

순 건식 중량 948kg(2,090lb) 948kg(2,090lb) Less
높이 1,261mm(50인치) 1,261mm(50인치) Less
978mm(38인치) 978mm(38인치) Less
길이 1,539mm(60인치) 1,539mm(60인치) Less

배기가스 배출

이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 일부 등급에는 수출용으로만 사용 가능한 표준 배기가스 배출 설정도 있습니다. 자세한 배기가스 배출 정보는 엔진 사양서를 참조하십시오.

엔진 설계

  • 검증된 안정성 및 내구성
  • 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능
  • 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴
  • 넓은 작동 속도 범위

폭넓은 어탯치먼트

다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장

G3306 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너
  • 에어클리너 레인 캡
  • 서비스 지시계

제어 계통
  • 유압 기계식 조절기

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프
  • 애프터쿨러 워터 펌프
  • 애프터쿨러 코어

배기 계통
  • 수랭식 배기 매니폴드
  • 건식 배기 엘보우

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 1 플라이휠
  • SAE No. 1 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 가스 압력 조절기
  • 천연 가스 기화기

점화 계통
  • Altronic V 점화 계통

계측
  • 서비스 미터

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더 - 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 필터
  • 오일 팬 - 풀 사이즈 기름통
  • 오일 보충기 및 계량봉

장착 계통
  • 엔진 지지대

보호 계통
  • 차단

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 풀리
  • 인양 고리

G3306 선택사양 장비

충전 계통
  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 전류계 게이지
  • 전류계 게이지 및 배선

제어 계통
  • PSG Woodward 조절기
  • 버니어 및 포지티브 잠금 제어

냉각 계통
  • ATAAC 변환
  • 애프터쿨러 그룹
  • 팽창 탱크
  • 열 교환기 및 팽창 탱크
  • 라디에이터
  • 고객 자체 라디에이터용 송풍기 팬
  • 고객 자체 라디에이터용 흡입 팬
  • 고객 자체 라디에이터용 팬 드라이브
  • 고객 자체 라디에이터용 팬 어댑터
  • 벨트 인장장치

배기 계통
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 파이프
  • 레인 캡
  • 머플러

연료 계통
  • 저압 가스 변환
  • 연료 필터

점화 계통
  • Altronic III
  • CSA 차폐 점화
  • 배선 하니스
  • 이중 타이밍

계측
  • 게이지 및 계기 패널

윤활 계통
  • 윤활유

장착 계통
  • 진동 아이솔레이터

동력 인출 장치
  • 보조 구동 풀리 및 보조 펌프
  • 밀폐형 클러치 및 클러치 지지대
  • 플라이휠 스터브 축
  • 전방 스터브 축

보호 계통
  • 기계식 차단장치
  • 가스 밸브

시동 계통
  • 공기 시동 모터
  • 공기 압력 조절기
  • 공기 소음기
  • 전기 시동 모터 및 시동 스위치(장착/탈착 상태)
  • 시동 보조장치
  • 배터리 세트

일반
  • 툴 세트