< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

동력 등급

단위:
최소 등급 2320.0 bhp 1730.0 bkW Less
최대 등급 7268.0 bhp 5420.0 bkW Less

엔진 사양

흡기 TA TA Less
구성 인라인 6, V-8, V-12, V-16, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, V-8, V-12, V-16, 4행정 사이클 디젤 Less
보어 11.0 인치 280.0 mm Less
행정 11.8 인치 300.0 mm Less

치수 및 중량

최소 길이 145.0 인치 3691.0 mm Less
최대 길이 197.0 인치 5007.0 mm Less
최대 폭 69.0 인치 1741.0 mm Less
최소 폭 67.0 인치 1704.0 mm Less
최소 높이 108.0 인치 2733.0 mm Less
최대 높이 140.0 인치 3550.0 mm Less
최소 건식 중량 34496.0 lb 15680.0 kg Less
최대 건식 중량 62832.0 lb 28500.0 kg Less

A3 ECU

고객 인터페이스 패널

전자 유닛 인젝터

C280 표준 장비

흡기 계통
  • R 흡기 계통 애프터쿨러, 담수, 내부식성 코팅(공기접촉 면) 흡기 차단장치 브리더, 크랭크케이스, 상면 장착 터보 차저, 후방 장착, 엔진 오일 윤활식

제어 계통
  • 단일 Caterpillar A-III 전자식 엔진 제어 모듈, 전자 유닛 인젝터 연료 계통 포함 견고한 배선 하니스(전자식 엔진 제어 모듈을 구동하려면 10A 24V 전원이 필요함)

냉각 계통
  • 엔진 냉각수 드레인

배기 계통
  • 건식 기밀 배기 매니폴드

연료 계통
  • 정제 연료(38℃에서 점도가1.4 - 20cSt여야 함)연료 이송 펌프(좌측에 장착)이중 연료 필터 전자 제어식 유닛 인젝터

윤활 계통
  • 단일 차단장치 포함 원심 오일 필터. 실린더 블록 검사 커버에 장착된 서비스 측 엔진. 장착된 오일 라인 및 단일 차단 밸브 포함. 메인 윤활유 펌프에서원심 분리기 우회 오일 여과. 엔진 작동 중에도 서비스를 수행할 수 있음. 오일 보충기 및 계량봉 밸브, 오일 압력 조정 밸브, 크랭크케이스 폭발 릴리프

일반사항
  • 페인트, Caterpillar Yellow펌프, 기어 구동: 연료, 오일, 재킷 워터,애프터쿨러/오일 쿨러 냉각수

SVCE 툴/SHIP PROT/기본 지원
  • 서비스 책자. 각 엔진과 함께 아래 나열된 서비스 책자 2질을 기본 제공: 맞춤형 부품 목록 CD(일련 번호별) 서비스 매뉴얼(작동 및 정비, 사양, 계통 작동, 시험 및 조정, 분해 및 조립 매뉴얼 포함). 종이 매체 및 영어로만제공. 3. 기술 매뉴얼(특수장비용 부품/서비스 정보). 종이 매체 및 영어로만제공. 주: 맞춤형 부품 목록 CD 및 서비스 매뉴얼은 일반 Caterpillar 책자 주문 방식을 통해 재주문할 수 있습니다. 기술 매뉴얼은 Caterpillar 라파예트 엔진 센터의 프로젝트 서비스를 통해서만 재주문할 수 있습니다.

C280 선택사양 장비

현장에서 이용 가능한 전력

흡기 계통
  • 에어클리너

냉각 계통
  • 재킷 워터 히터
  • 열 회수 계통
  • 열 회수 서모스탯
  • 냉각 계통 연결부 그룹
  • 탈포기

제어 계통
  • 부하 분산 모듈
  • 직접 랙 모듈

배기 계통
  • 출구 확장기
  • 유연한 배기 피팅
  • 용접 플랜지 - 선택사양

연료 계통
  • 연료 공급 펌프
  • 이중 1차 연료 스트레이너
  • 연료 계통 연결부

윤활 계통
  • 오일 팬 배출 밸브
  • 사전 윤활 연결부
  • 윤활유 히터

장착 계통
  • 진동 아이솔레이터

해양 협회 요구 사항
  • 분무 차폐

보호 계통
  • PLC 모니터링 계통 옵션
  • ECP 계전기 계통 옵션
  • ECP 기계식 게이지 계기 패널
  • 터보 차저 속도 센서
  • 실린더 압력 릴리프 밸브
  • 오일 미스트 감지기
  • 보호 계통 구성품
  • 자기 픽업

예비 부품 키트
  • 흡기 및 공기 계통
  • 기본 엔진
  • 실린더 헤드
  • 연료 계통
  • 냉각 계통
  • 계측
  • 실린더 밸브 키트

시동 계통

엔진 시험
  • 기본 계통 시험
  • 특수 입회 시험
  • 비틀림 진동 분석

서비스 툴/선적 보호/공장 지원
  • 작동
  • 서비스 툴
  • 출하 시 포장
  • 선적 보호-수축 포장 또는 타폴린
  • 선적 보호-수출 포장
  • AID 엠블럼
  • 보관/보존