< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

3516C 추진 기관은 추가적인 후처리 없이도 IMO II 규정을 충족하는 다양한 등급으로 제공됩니다. 해당 엔진은 전자 조절, 냉각 모드 시동 전략, 프로그램식 저속 공회전을 통해 효율적으로 작동하여 연료 소비를 최소화할 수 있습니다. 또한, 3516C 엔진에는 밀폐형 크랭크케이스 환기 계통이 통합되어 있어 배기가스 배출이 감소합니다.

동력 등급

단위:
동력 범위 1,650-3,386bhp(1,230-2,525bkW) 1,650-3,386bhp(1,230-2,525bkW) Less

엔진 사양

속도 범위 1,200 - 1,800rpm 1,200 - 1,800rpm Less
배기가스 배출 IMO II IMO II Less
흡기 TTA TTA Less
보어 8.46 인치 215.0 mm Less
행정 7.48 인치 170.0 mm Less
배기량 4765.0 세제곱인치 78.0 낮 Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 또는 시계 방향 시계 반대 방향 또는 시계 방향 Less
구성 V 16, 4행정 사이클 디젤 V 16, 4행정 사이클 디젤 Less

치수 및 중량

최소 건식 중량 17550.0 lb 7961.0 kg Less
최소 길이 143.1 인치 3637.0 mm Less
최대 길이 148.0 인치 3761.0 mm Less
최소 높이 77.4 인치 1967.0 mm Less
최대 높이 84.6 인치 2150.0 mm Less
최소 폭 80.2 인치 2037.0 mm Less
최대 폭 84.3 인치 2142.0 mm Less

해양 작업을 위한 완벽한 솔루션

• 지원 및 서비스를 위한 단일 소스• 공장에서 패키지화되는 모든 구성품에 업계 최고의 보증 범위 지원• 어디서나 서비스를 제공하는 전 세계 특약점 네트워크

효율적 작동

• 냉각 모드 시동 전략 및 프로그램식저속 공회전을 지원하는 계기 패널• 연료 소비를 최소화하고엔진 작동 매개변수를 모니터링하는 전자 조절 제어 유닛• 선택사양 알람 및 보호 계통

개선된 성능 및 기능

• 표준 선박 트윈 터보 차저 구성. • 표준 선박 트윈 터보 차저 구성.• 예비 출력 증가로 지속 등급에서 우수한 부분 부하 성능 제공• 터보 조정을 통해 높은 출력을 제공하고 연료 소비 개선

친환경성

• 효율과 배기가스 배출을 줄여주는 밀폐형 크랭크케이스 환기 계통 및 재설계된 피스톤• 최적의 노즐 구조와 전자 분사 제어로 연료 공급 개선• EPA Marine Tier 3/IMO Tier II 배기가스 배출 규정 준수

견고한 배선 하니스

• 우수한 내구성: 긴 사용 수명• 유연하게 맞춤형 와이어 추가 가능• 내염성 폼 라이닝• 프리미엄 배선의 비용 효율적 대안• 해양 선급 협회 승인

전력 분배 박스

• 교류 발전기/시동장치/재킷 워터 히터동력에서 "제어장치 동력" 분리• 장착형 off 엔진• 최종 사용자가 3개까지독립적인 콘센트 선택 가능• 편리한 고장진단을 위한 회로 차단기및 스위치 내장

전자식 기능

• 엔진 작동의 3D 히스토그램 데이터 제공(부하,속도, 시간)• CPP 작동에 대한 부하 피드백 신호• 재동력 및 토크 제한 작업 장비에 대한전자 토크 제한• 프로그램식 강하• 조정식 조절기 입력• 상태에 따른 정비• 모니터링 기능• 직렬 데이터 부스 통신• 모든 추진 기관에 주/보조 A3 제어장치제공

Cat 파일럿 하우스 패널

• Cat 파일럿 하우스 패널, 선박동력 표시장치(MPD) 포함 또는 미포함• 엔진 고객용 커넥터에 손쉽게연결• 전체 기능 키 패널 및감소 기능 윙 패널 모두 사용 가능

유닛 인젝터

• Caterpillar에서 설계 및 제조한 계통• "드롭인" 장착 • 나사산 연료 연결부 없음• 인젝터 내부만 고압이기 때문에이중 벽 라인 또는 누출 수집 장치가필요 없음

동력 인출 장치

• 동력 인출 장치 어댑터 사용 가능 • 유압 펌프 및 압축기의 동력 인출 장치용보조 드라이브

엔진 장착 기어 구동 펌프

• 표준 엔진 장착 애프터쿨러 펌프 • 표준 엔진 장착 재킷 워터 펌프• 선택사양 엔진 장착 기어 구동고용량 해수 펌프

엔진 장착 계통

• 견고한 장착 지점• 선택사양 장비의 탄력적인 장착

선체 내 정밀 검사

• 편리한 탈착식 측면 커버• 접근 가능한 베어링 캡

3516C IMO II 표준 장비

흡기 계통
  • 내부식성 독립 순환 담수 애프터쿨링, 파워코어 에어클리너

제어 계통
  • 이중 Caterpillar®A3 전자 제어 유닛(ECU, Electronic Control Unit) LH,전자 유닛 인젝터 연료 계통 및 견고한 배선 하니스 포함(ECU를 구동하려면 10A 직류 전원 필요)

냉각 계통
  • 기어 구동 원심 보조 해수 펌프, 기어 구동 원심 재킷 워터 펌프, 상용 엔진용 팽창 탱크,경량 엔진의 냉각수 분기 탱크,엔진 오일 쿨러, 서모스탯 및 하우징.

ECU 기능
  • 프로그램식 저속 공회전, SAEJ1939 데이터 링크, Cat®데이터 링크, 엔진 진단, 일반 알람 계전기,프로그램식 매개변수(계통 작업 및 테틀테일), Caterpillar ET 서비스 툴 인터페이스, 원격 차단, 차단 알림, 부하 피드백, 과속 차단, 과속 확인

배기 계통
  • 열 실드를 포함하는 건식 기밀 배기 매니폴드, 수랭식 베어링 및 열 실드 포함 이중 터보 차저. 선별된 등급의 웨이스트게이트

연료 계통
  • 전자 제어식 유닛 인젝터, 서비스 지시계 포함 단일 연료 필터(RH), 연료 이송 펌프

계측
  • 선박 동력 표시장치: 엔진 오일 압력, 엔진 수온, 연료 압력, 엔진 속도, 연료 소비, 과속 차단 알림등, 사전 윤활 및 차단 재설정

윤활 계통
  • 기어 구동 펌프, 상단 장착 이중 크랭크케이스 브리더그룹, 단일 오일 필터, 오일 보충 및 계량봉

동력 인출 장치
  • 액세서리 드라이브, 2면 전방 하우징

보호 계통
  • 긴급 중지 푸시 버튼, 안전한 차단, 오일 압력 및 수온

일반
  • 실린더 헤드에 인양 고리 2개 장착, CaterpillarYellow 페인트, 부품 목록 및 정비 매뉴얼,수축 포장.

ISO 인증
  • CaterpillarISO 9001:2000 인증 설비에서 제조한 기본 설계 계통.

3516C IMO II 선택사양 장비

흡기 계통
  • 에어클리너 제거
  • 원격 흡기 어댑터

충전 계통
  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기

제어 계통
  • 스로틀 위치 센서
  • 스로틀 동기화

냉각 계통
  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 냉각수 수준 센서
  • 연결부
  • 킬 냉각 변환
  • 열 교환기
  • 보조 워터 펌프
  • 해수 펌프 제거
  • 냉각수 분기 탱크
  • 공기 분리기
  • 해양 기어 냉각

배기 계통
  • 배기가스 배출구
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 확장기
  • 머플러

연료 계통
  • 연료 쿨러
  • 연료 공급 펌프
  • 유연한 연료 라인
  • 견고한 연료 라인
  • 1차 연료 필터
  • 연료량 스위치

계측
  • PL1000T 통신 모듈
  • PL1000E 통신 모듈
  • 고객 인터페이스
  • 열전대
  • 원격 패널 표시장치
  • 원격 실린더 온도 표시장치
  • 파일럿 하우스 계기 패널
  • 선박용 기어 센서
  • 엔진 비전 표시장치 계통

윤활 계통
  • 오일 팬
  • 오일 팬 액세서리
  • 배수 펌프
  • 사전 윤활 옵션
  • 윤활유
  • 원심 오일 필터

장착 계통
  • 엔진 지지대
  • 방진 마운트

동력 인출 장치
  • 유연한 커플링 및 보호대
  • 전방 하우징 액세서리
  • 상부 왼쪽 전방 위치:
  • 상부 오른쪽 전방 위치:
  • 상부 오른쪽 후방 위치:
  • 하부 왼쪽 전방 위치:
  • 하부 왼쪽 후방 위치:
  • 전방 하우징 액세서리 드라이브
  • 상부 LH 액세서리 드라이브
  • 상부 RH 액세서리 드라이브
  • 전방 동력 인출 장치
  • 크랭크축 풀리
  • 댐퍼 보호대 제거

보호 계통
  • 흡기 차단
  • 스위치 및 접촉기
  • 폭발 릴리프 밸브
  • 센서

예비 부품 키트
  • 부품 키트
  • 펌프 키트
  • 연료 이송
  • 윤활유

특수한 외관
  • 크롬 도금 릴리프 밸브
  • 검은색 에어클리너

시동 계통
  • 시동 모터 또는 차단 장치
  • 공기 시동 모터 옵션
  • 시동 보조장치
  • 배터리 세트 - 24V - 건식
  • 배터리 랙

일반
  • 툴 세트
  • Caterpillar 데이터링크 와이어